(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

とじ太くん製本カバー

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:4120003
とじ太くん製本カバー【10個入り】 トジタクンセイホンカバー

通常単価(税別)
1,678円
税込単価
1,846円

【特長】・簡単・便利・きれい!フッ素大切な書類をきれいに製本!・とじ太くん製本...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    カバー
  • 本体色:
    ホワイト
  • 色:
    ホワイト
  • 材質:
    紙,ペット樹脂(透明)
  • 内容量:
    1パック(10枚)

型番

4120003 解除

Loading...

とじ太くんカバー:関連画像

 

とじ太くんカバー:関連画像

商品情報を表示

4120003 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
規格
背幅(mm)
綴じ枚数
JANコード
サイズ
内容量
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

4120003

B5判
6
31〜60枚
4905382224432
縦257×横182mm、表紙厚:0.2mm
1パック(10枚)

1パック

10個入り

1,678( 1,846円 )

3日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・簡単・便利・きれい!フッ素大切な書類をきれいに製本!
・とじ太くん製本用表紙カバー!
・本体型式:43000。
・クリアカバーは表紙面が透明なので、製本する1ページ目がそのまま表紙になり、内容がすぐにわかる。
・サイズ・背幅のバリエーションが豊富。
・製本する物に合わせて選択可能。
・プリントアウトした説明書・マニュアルを製本して活用できる。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

とじ太くん製本カバーの型番4120003のページです。
型番4120003に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

とじ太くん製本カバー

とじ太くん製本カバー

    カラーバーファイルバー クリスタルクリア

    カラーバーファイルバー クリスタルクリア

      メーカー ジャパンインタ-ナショナル テージー
      通常価格 1,589円 51円
      通常出荷日 3日目   3日目  
      商品タイプ カバー -
      本体色 ホワイト -
      ホワイト -
      材質 紙,ペット樹脂(透明) -
      内容量 1パック(10枚) -

      とじ太くん製本カバーのレビュー

      この商品のレビューはありません レビューを書く

      この商品のバリエーション

      型番
      4110001
      4110005
      4120004
      型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
      出荷日
      規格 背幅
      (mm)
      綴じ枚数 JANコード サイズ 内容量

      1,589円

      ( 1,748円 )

      10個入り

      1パック -

      3日目

      A4判1.51〜20枚4905382220410縦297×横210mm、表紙厚:0.2mm-

      1,855円

      ( 2,041円 )

      10個入り

      1パック -

      3日目

      A4判1291〜120枚4905382220458縦297×横210mm、表紙厚:0.2mm-

      1,678円

      ( 1,846円 )

      10個入り

      1パック -

      3日目

      B5判961〜90枚4905382224449縦257×横182mm、表紙厚:0.2mm-

      製本テープ・製本カバー・綴じ用品カテゴリの売れ筋ランキング

      通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

      技術サポート窓口

      ファクトリーサプライ用品技術窓口

      商品の仕様・技術のお問い合わせ

      営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

      ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

      ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

      型番が確定しました