(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

しわにならないのり 専用替スポンジキャップ9個入

しわにならないのり 専用替スポンジキャップ9個入【9個入り】

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
481円
税込単価
529円

【商品仕様】・仕様:替スポンジ・材質:PP・入数:9個・JANなど:49025...

詳細情報を確認する

Loading...

製品仕様

型番商品タイプ詰め替え
GFS9G液状詰め替え用
商品情報を表示

指定中の仕様・寸法情報

商品タイプ液状詰め替え詰め替え用
内容量9個入 - -

型番リスト

型番
内容量
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

GFS9G

9個入

1パック

9個入り

481( 529円 )

6日目

  1. 1

Loading...

詳細情報

基本情報

【商品仕様】
・仕様:替スポンジ
・材質:PP
・入数:9個
・JANなど:4902561002539

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

しわにならないのり 専用替スポンジキャップ9個入の型番GFS9Gのページです。
型番GFS9Gに関する仕様情報を記載しております。

しわにならないのり 専用替スポンジキャップ9個入のレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

のりカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました

閉じる

比較リスト