(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

TZeテープ(ピータッチ用ラミネートテープ) 36mm(黒字/黄地) 5個入

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

TZeテープ(ピータッチ用ラミネートテープ) 36mm(黒字/黄地) 5個入【5個入り】

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
7,920円
税込単価
8,712円

ラベルライター専用のカートリッジ式のラミネートテープ。【特長】・ラミネートフィ...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    カートリッジ
  • ブランド:
    その他
  • テープ色(カートリッジ):
    イエロー
  • テープ幅(カートリッジ):
    36
  • 文字色(カートリッジ):
    ブラック
  • 内容量:
    5個入

型番

TZE-661V 解除

Loading...

製品仕様

商品名:ラミネートテープ
テープ色:黄
文字色:黒
テープ幅:36mm
テープの長さ:8m

イメージ印刷

イメージ印刷

ラミネートテープの特長について

強耐性を極めるラミネートテープ/ ラミネートフィルムが印刷面を保護する独自の構造により、擦れ、汚れ、薬品、溶剤などに対して高い耐久性を発揮する。

強耐性を極めるラミネートテープ/
ラミネートフィルムが印刷面を保護する独自の構造により、擦れ、汚れ、薬品、溶剤などに対して高い耐久性を発揮する。

【構造図】 表面保護用透明フィルム(PET(ポリエチレンテレフタレート))/インク/アクリル系粘着剤/ベースフィルム・着色剤(テープ色)/アクリル系粘着剤/剥離紙。

【構造図】
表面保護用透明フィルム(PET(ポリエチレンテレフタレート))/インク/アクリル系粘着剤/ベースフィルム・着色剤(テープ色)/アクリル系粘着剤/剥離紙。

めくりやすくて貼りやすい/ テープの裏面(剥離紙)にもスリットが入っているため、テープをめくりやすく、剥離紙から剥がしやすいので、ラベルの貼り付けもスムーズにできる。

めくりやすくて貼りやすい/
テープの裏面(剥離紙)にもスリットが入っているため、テープをめくりやすく、剥離紙から剥がしやすいので、ラベルの貼り付けもスムーズにできる。

製品比較情報

実験前。

実験前。

実験結果/表面のラミネートフィルムが印刷面を保護するため、擦れや薬品の付着に対しても高い耐久性を発揮する。

実験結果/表面のラミネートフィルムが印刷面を保護するため、擦れや薬品の付着に対しても高い耐久性を発揮する。

測定条件:テープ表面を砂消しゴムを用いて、1.5kgfの荷重で50往復、擦過試験機により擦過した時のテープ表面状態を比較。実験は、「C」の右端辺りから擦過しています。

試験機:HEIDON表面性試験機

Type:14DR(新東科学株式会社製)

擦過回数:50往復

砂消しゴムの荷重:1.5kgf

砂消しゴムの直径:4.6mm(0.16cm2)※No.752(LION)

砂消しゴムの圧力:9.0kgf/cm2

擦過試験のストローク幅:30mm

擦過スピード:5,000mm/min

商品情報を表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
内容量
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

TZE-661V

5個入

1パック

5個入り

7,920( 8,712円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

ラベルライター専用のカートリッジ式のラミネートテープ。
【特長】
・ラミネートフィルムが印刷面を保護する構造で、擦れ、汚れ、薬品、溶剤等に対して高い耐久性を発揮。
・水や擦れに強い、強耐性を極めているテープ。
・テープの裏面(剥離紙)にスリットが入ってめくりやすくて貼りやすい。
・テープ色が黄、文字色が黒色、テープ幅36mm、テープの長さ8mの5個セットで構成されている。
【用途】
・整理収納ラベル、書類整理ラベル、ネーミングラベル、ギフトラッピングラベル等幅広い範囲で利用可能。
・頻繁に使うテープのストックとして最適。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

TZeテープ(ピータッチ用ラミネートテープ) 36mm(黒字/黄地) 5個入の型番TZE-661Vのページです。
型番TZE-661Vに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

TZeテープ(ピータッチ用ラミネートテープ) 36mm(黒字/黄地) 5個入

TZeテープ(ピータッチ用ラミネートテープ) 36mm(黒字/黄地) 5個入

    TZeテープ(ピータッチ用ラミネートテープ) 36mm(黒字/白地) 5個入

    TZeテープ(ピータッチ用ラミネートテープ) 36mm(黒字/白地) 5個入

      TZeテープ(ピータッチ用ラミネートテープ) 24mm(黒字/黄地) 5個入

      TZeテープ(ピータッチ用ラミネートテープ) 24mm(黒字/黄地) 5個入

        TZeテープ(ピータッチ用ラミネートテープ) 24mm(黒字/白地) 5個入

        TZeテープ(ピータッチ用ラミネートテープ) 24mm(黒字/白地) 5個入

          TZeテープ(ピータッチ用ラミネートテープ) 18mm(黒字/黄地) 5個入

          TZeテープ(ピータッチ用ラミネートテープ) 18mm(黒字/黄地) 5個入

            TZeテープ(ピータッチ用ラミネートテープ) 18mm(黒字/白地) 5個入

            TZeテープ(ピータッチ用ラミネートテープ) 18mm(黒字/白地) 5個入

              3M ラベルシール(レーザープリンタ)24面 (500枚入) 28649

              3M ラベルシール(レーザープリンタ)24面 (500枚入) 28649

                3M ラベルシール(プリンタ兼用) 2面 (500枚入)

                3M ラベルシール(プリンタ兼用) 2面 (500枚入)

                  3M パソコン&ワープロラベルシール汎用ミリ (500枚入)

                  3M パソコン&ワープロラベルシール汎用ミリ (500枚入)

                    3M ラベルシール(レーザープリンタ)18面 (500枚入) 28650

                    3M ラベルシール(レーザープリンタ)18面 (500枚入) 28650

                      3M ラベルシール(インクジェット)21面 (500枚入) 28934

                      3M ラベルシール(インクジェット)21面 (500枚入) 28934

                        3M ラベルシール(レーザープリンタ)1面 (500枚入)

                        3M ラベルシール(レーザープリンタ)1面 (500枚入)

                          3M ラベルシール(インクジェット)44面 (500枚入)

                          3M ラベルシール(インクジェット)44面 (500枚入)

                            メーカー BROTHER BROTHER BROTHER BROTHER BROTHER BROTHER スリーエムジャパン スリーエムジャパン スリーエムジャパン スリーエムジャパン スリーエムジャパン スリーエムジャパン スリーエムジャパン
                            通常価格 7,920円 8,712円 9,211円 9,211円 9,211円 8,015円 21,869円 14,870円 17,572円 18,072円 20,716円 21,869円 23,428円
                            通常出荷日 1日目   在庫品1日目   当日出荷可能 4日目   4日目   4日目   9日目   6日目   6日目   6日目   6日目   6日目   6日目   6日目  
                            商品タイプ カートリッジ カートリッジ カートリッジ カートリッジ カートリッジ カートリッジ - - - - - - -
                            ブランド その他 その他 その他 その他 その他 その他 - - - - - - -
                            テープ色(カートリッジ) イエロー ホワイト イエロー ホワイト イエロー ホワイト - - - - - - -
                            テープ幅(カートリッジ) 36 36 24 24 18 18 - - - - - - -
                            文字色(カートリッジ) ブラック ブラック ブラック ブラック ブラック ブラック - - - - - - -

                            TZeテープ(ピータッチ用ラミネートテープ) 36mm(黒字/黄地) 5個入のレビュー

                            評価 4.0 平均満足度:4.0 1件のレビュー
                            ラベル
                            評価 4.0満足度:4.02023/07/29
                            ラベル作りに使用しました。
                            ピータッチはインク色が強いので視認性が高く必要な箇所に使用しています。

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            よくあるご質問(FAQ)

                            Q テープが本体の中で巻きついてしまいました。
                            A
                            ➀テープの先端をテープガイドに通してください。
                            ②テープを音がするまで奥まで押し込んでください。
                            ③テープのたるみが無いことを確認して、装着してください。

                            ラベルライターカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました