(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

TZeテープ(ピータッチ用ラミネートテープ) 24mm(黒字/銀つや消し地)

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

TZeテープ(ピータッチ用ラミネートテープ) 24mm(黒字/銀つや消し地)

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
2,004円
税込単価
2,204円

ラベルライター専用のカートリッジ式で視認性の高いラミネートテープ。【特長】・ラ...

詳細情報を確認する

型番

TZE-M951 解除

Loading...

製品仕様

テープ色:銀(つや消し)
文字色:黒
テープ幅:24mm
テープの長さ:8m

イメージ印刷

イメージ印刷

商品情報を表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

TZE-M951

1個

2,004( 2,204円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

ラベルライター専用のカートリッジ式で視認性の高いラミネートテープ。
【特長】
・ラミネートフィルムが印刷面を保護する構造で、擦れ、汚れ、薬品、溶剤等に対して高い耐久性を発揮
・水や擦れに強い、強耐性を極めているテープ
・テープの裏面(剥離紙)にスリットが入ってめくりやすくて貼りやすい
・テープ色がつや消しタイプの銀、文字色が黒色、テープ幅24mm、テープの長さ8mで構成されている
【用途】
・整理収納ラベル、書類整理ラベル、ネーミングラベル、ギフトラッピングラベル等、幅広い範囲で利用可能

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

TZeテープ(ピータッチ用ラミネートテープ) 24mm(黒字/銀つや消し地)の型番TZE-M951のページです。
型番TZE-M951に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

TZeテープ(ピータッチ用ラミネートテープ) 24mm(黒字/銀つや消し地)

TZeテープ(ピータッチ用ラミネートテープ) 24mm(黒字/銀つや消し地)

    TZeテープ(ピータッチ用ラミネートテープ) 12mm(黒字/銀つや消し地)

    TZeテープ(ピータッチ用ラミネートテープ) 12mm(黒字/銀つや消し地)

      ビーポップ用インクリボン(ULシート用)

      ビーポップ用インクリボン(ULシート用)

        3M ラベルシール(プリンタ兼用) 2面 (500枚入)

        3M ラベルシール(プリンタ兼用) 2面 (500枚入)

          3M ラベルシール(レーザープリンタ)18面 (500枚入) 28650

          3M ラベルシール(レーザープリンタ)18面 (500枚入) 28650

            3M ラベルシール(インクジェット)21面 (500枚入) 28934

            3M ラベルシール(インクジェット)21面 (500枚入) 28934

              メーカー BROTHER BROTHER マックス(文具) スリーエムジャパン スリーエムジャパン スリーエムジャパン
              通常価格 2,004円 1,559円 9,199円 14,870円 18,072円 20,716円
              通常出荷日 1日目   1日目   1日目   6日目   6日目   6日目  
              商品タイプ カートリッジ カートリッジ オプション - - -
              ブランド その他 その他 ビーボップ - - -
              テープ色(カートリッジ) つや消し銀 つや消し銀 - - - -
              テープ幅(カートリッジ) 24 12 - - - -
              文字色(カートリッジ) ブラック ブラック - - - -

              TZeテープ(ピータッチ用ラミネートテープ) 24mm(黒字/銀つや消し地)のレビュー

              評価 4.0 平均満足度:4.0 1件のレビュー
              設備や工具のラベルに
              評価 4.0満足度:4.02020/02/20
              設備や工具のラベル貼りに使用しています。
              品質や質感も良く、職場環境の改善に大変役立ちます。

              もっと読む 閉じる

              0が参考にしています。

              このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

              よくあるご質問(FAQ)

              Q テープが本体の中で巻きついてしまいました。
              A
              ➀テープの先端をテープガイドに通してください。
              ②テープを音がするまで奥まで押し込んでください。
              ③テープのたるみが無いことを確認して、装着してください。

              ラベルライターカテゴリの売れ筋ランキング

              通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

              技術サポート窓口

              ファクトリーサプライ用品技術窓口

              商品の仕様・技術のお問い合わせ

              営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

              ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

              ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

              型番が確定しました