(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

TZeテープ(ピータッチ用ラミネートテープ) 24mm(黒字/黄地) 5個入

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

TZeテープ(ピータッチ用ラミネートテープ) 24mm(黒字/黄地) 5個入【5個入り】

通常単価(税別)
9,211円
税込単価
10,132円

ラベルライター専用のカートリッジ式のラミネートテープ。【特長】・ラミネートフィ...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    カートリッジ
  • ブランド:
    その他
  • テープ色(カートリッジ):
    イエロー
  • テープ幅(カートリッジ):
    24
  • 文字色(カートリッジ):
    ブラック
  • 内容量:
    5個入

型番

TZE-651V 解除

Loading...

製品仕様

商品名:ラミネートテープ
テープ色:黄
文字色:黒
テープ幅:24mm
テープの長さ:8m

イメージ印刷

イメージ印刷

ラミネートテープの特長について

強耐性を極めるラミネートテープ/ラミネートフィルムが印刷面を保護する独自の構造により、擦れ、汚れ、薬品、溶剤などに対して高い耐久性を発揮する。

強耐性を極めるラミネートテープ/ラミネートフィルムが印刷面を保護する独自の構造により、擦れ、汚れ、薬品、溶剤などに対して高い耐久性を発揮する。

【構造図】 表面保護用透明フィルム(PET(ポリエチレンテレフタレート))/インク/アクリル系粘着剤/ベースフィルム・着色剤(テープ色)/アクリル系粘着剤/剥離紙。

【構造図】
表面保護用透明フィルム(PET(ポリエチレンテレフタレート))/インク/アクリル系粘着剤/ベースフィルム・着色剤(テープ色)/アクリル系粘着剤/剥離紙。

めくりやすくて貼りやすい/テープの裏面(剥離紙)にもスリットが入っているため、テープをめくりやすく、剥離紙から剥がしやすいので、ラベルの貼り付けもスムーズにできる。

めくりやすくて貼りやすい/テープの裏面(剥離紙)にもスリットが入っているため、テープをめくりやすく、剥離紙から剥がしやすいので、ラベルの貼り付けもスムーズにできる。

製品比較情報

実験前。

実験前。

実験結果/表面のラミネートフィルムが印刷面を保護するため、擦れや薬品の付着に対しても高い耐久性を発揮する。

実験結果/表面のラミネートフィルムが印刷面を保護するため、擦れや薬品の付着に対しても高い耐久性を発揮する。

測定条件:テープ表面を砂消しゴムを用いて、1.5kgfの荷重で50往復、擦過試験機により擦過した時のテープ表面状態を比較。実験は、「C」の右端辺りから擦過しています。

試験機:HEIDON表面性試験機

Type:14DR(新東科学株式会社製)

擦過回数:50往復

砂消しゴムの荷重:1.5kgf

砂消しゴムの直径:4.6mm(0.16cm2)※No.752(LION)

砂消しゴムの圧力:9.0kgf/cm2

擦過試験のストローク幅:30mm

擦過スピード:5,000mm/min

商品情報を表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
内容量
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

TZE-651V

5個入

1パック

5個入り

9,211( 10,132円 )

4日目

Loading...

詳細情報

基本情報

ラベルライター専用のカートリッジ式のラミネートテープ。
【特長】
・ラミネートフィルムが印刷面を保護する構造で、擦れ、汚れ、薬品、溶剤等に対して高い耐久性を発揮。
・水や擦れに強い、強耐性を極めているテープ。
・テープの裏面(剥離紙)にスリットが入ってめくりやすくて貼りやすい。
・テープ色が黄、文字色が黒色、テープ幅24mm、テープの長さ8mの5個セットで構成されている。
【用途】
・整理収納ラベル、書類整理ラベル、ネーミングラベル、ギフトラッピングラベル等幅広い範囲で利用可能。
・頻繁に使うテープのストックとして最適。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

TZeテープ(ピータッチ用ラミネートテープ) 24mm(黒字/黄地) 5個入の型番TZE-651Vのページです。
型番TZE-651Vに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

TZeテープ(ピータッチ用ラミネートテープ) 24mm(黒字/黄地) 5個入

TZeテープ(ピータッチ用ラミネートテープ) 24mm(黒字/黄地) 5個入

    TZeテープ(ピータッチ用ラミネートテープ) 24mm(黒字/白地) 5個入

    TZeテープ(ピータッチ用ラミネートテープ) 24mm(黒字/白地) 5個入

      TZeテープ(ピータッチ用ラミネートテープ) 18mm(黒字/黄地) 5個入

      TZeテープ(ピータッチ用ラミネートテープ) 18mm(黒字/黄地) 5個入

        TZeテープ(ピータッチ用ラミネートテープ) 18mm(黒字/白地) 5個入

        TZeテープ(ピータッチ用ラミネートテープ) 18mm(黒字/白地) 5個入

          TZeテープ(ピータッチ用ラミネートテープ) 36mm(黒字/白地) 5個入

          TZeテープ(ピータッチ用ラミネートテープ) 36mm(黒字/白地) 5個入

            TZeテープ(ピータッチ用ラミネートテープ) 36mm(黒字/黄地) 5個入

            TZeテープ(ピータッチ用ラミネートテープ) 36mm(黒字/黄地) 5個入

              TZeテープ(ピータッチ用ラミネートテープ) 12mm(黒字/白地) 10個入

              TZeテープ(ピータッチ用ラミネートテープ) 12mm(黒字/白地) 10個入

                TZeテープ(ピータッチ用ラミネートテープ) 6mm(黒字/白地) 5個入

                TZeテープ(ピータッチ用ラミネートテープ) 6mm(黒字/白地) 5個入

                  TZeテープ 9mm 黒文字 白 5個パック

                  TZeテープ 9mm 黒文字 白 5個パック

                    TZeテープ(ピータッチ用ラミネートテープ) 24mm(黒字/白地) 10個入

                    TZeテープ(ピータッチ用ラミネートテープ) 24mm(黒字/白地) 10個入

                      ラミネートテープ LM-L536BMK

                      ラミネートテープ LM-L536BMK

                        3M エーワン PPCラベル A4ノーカット厚口 100シート(枚)

                        3M エーワン PPCラベル A4ノーカット厚口 100シート(枚)

                          メーカー BROTHER BROTHER BROTHER BROTHER BROTHER BROTHER BROTHER BROTHER BROTHER BROTHER マックス(文具) スリーエムジャパン
                          通常価格 9,211円 9,211円 9,211円 8,015円 8,712円 7,920円 11,355円 7,419円 6,011円 11,968円 2,400円 10,384円
                          通常出荷日 4日目   4日目   4日目   9日目   在庫品1日目   当日出荷可能 1日目   14日目   1日目   9日目   1日目   4日目   4日目  
                          商品タイプ カートリッジ カートリッジ カートリッジ カートリッジ カートリッジ カートリッジ カートリッジ カートリッジ カートリッジ カートリッジ - -
                          ブランド その他 その他 その他 その他 その他 その他 その他 その他 その他 その他 - -
                          テープ色(カートリッジ) イエロー ホワイト イエロー ホワイト ホワイト イエロー ホワイト ホワイト ホワイト ホワイト - -
                          テープ幅(カートリッジ) 24 24 18 18 36 36 12 6 9 24 - -
                          文字色(カートリッジ) ブラック ブラック ブラック ブラック ブラック ブラック ブラック ブラック ブラック ブラック - -

                          TZeテープ(ピータッチ用ラミネートテープ) 24mm(黒字/黄地) 5個入のレビュー

                          この商品のレビューはありません レビューを書く

                          よくあるご質問(FAQ)

                          Q テープが本体の中で巻きついてしまいました。
                          A
                          ➀テープの先端をテープガイドに通してください。
                          ②テープを音がするまで奥まで押し込んでください。
                          ③テープのたるみが無いことを確認して、装着してください。

                          ラベルライターカテゴリの売れ筋ランキング

                          通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                          技術サポート窓口

                          ファクトリーサプライ用品技術窓口

                          商品の仕様・技術のお問い合わせ

                          営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                          ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                          ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                          型番が確定しました