(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

TZeテープ(ピータッチ用ラミネートテープ) 18mm(白字/黒地)

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

TZeテープ(ピータッチ用ラミネートテープ) 18mm(白字/黒地)

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
1,646円
税込単価
1,811円

ラベルライター専用のラミネートテープ。【特長】・ラミネートフィルムが印刷面を保...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    カートリッジ
  • ブランド:
    その他
  • テープ色(カートリッジ):
    ブラック
  • テープ幅(カートリッジ):
    18
  • 文字色(カートリッジ):
    ホワイト

型番

TZE-345 解除

Loading...

製品仕様

型番:TZE-345の出力例。

型番:TZE-345の出力例。

  • 商品名:ラミネートテープ
  • テープ色:黒
  • 文字色:白
  • テープ幅:18mm

この商品の特長について

ラミネートフィルムが印刷面を保護する独自の構造により、擦れ、汚れ、溶剤などに対して高い耐久性を発揮する。

ラミネートフィルムが印刷面を保護する独自の構造により、擦れ、汚れ、溶剤などに対して高い耐久性を発揮する。

【ラミネートテープの構造】 表面保護用透明フィルム(PET(ポリエチレンテレフタレート)/インク/アクリル系粘着剤/ベースフィルム・着色剤(テープ色)/アクリル系粘着剤/剥離紙

【ラミネートテープの構造】
表面保護用透明フィルム(PET(ポリエチレンテレフタレート)/インク/アクリル系粘着剤/ベースフィルム・着色剤(テープ色)/アクリル系粘着剤/剥離紙

めくりやすくて貼りやすい/テープの裏面(剥離紙)にもスリットが入っているため、テープをめくりやすく、剥離紙から剥がしやすいので、ラベルの貼り付けもスムーズにできる。

めくりやすくて貼りやすい/テープの裏面(剥離紙)にもスリットが入っているため、テープをめくりやすく、剥離紙から剥がしやすいので、ラベルの貼り付けもスムーズにできる。

製品比較情報

ブラザーラミネートテープ/他社テープ1/他社テープ2。 実験前。

ブラザーラミネートテープ/他社テープ1/他社テープ2。
実験前。

ブラザーラミネートテープ/他社テープ1/他社テープ2。 実験後/表面のラミネートテープが印刷面を保護するため、擦れや薬品の付着に対しても高い耐久性を発揮。

ブラザーラミネートテープ/他社テープ1/他社テープ2。
実験後/表面のラミネートテープが印刷面を保護するため、擦れや薬品の付着に対しても高い耐久性を発揮。

【測定条件】
テープ表面を砂消しゴムを用いて、1.5kgfの荷重で50往復、擦過試験機により擦過した時のテープ表面状態を比較。
実験は、(C)の右端あたりから擦過している。

試験機:HEIDON表面性試験機
Type:14DR(新東科学株式会社製)
擦過回数:50往復
砂消しゴムの荷重:1.5kgf
砂消しゴムの直径:4.6mm(0.16cm2)※No.752(LION)
擦過試験のストローク幅:30mm
擦過スピード:5,000mm/min

商品情報を表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

TZE-345

1個

1,646( 1,811円 )

4日目

Loading...

詳細情報

基本情報

ラベルライター専用のラミネートテープ。
【特長】
・ラミネートフィルムが印刷面を保護する構造で、擦れ、汚れ、薬品、溶剤等に対して高い耐久性を発揮。
・水や擦れに強い、強耐性を極めているテープ。
・テープの裏面(剥離紙)にスリットが入ってめくりやすくて貼りやすい。
・テープ色が黒色、文字色が白色、テープ幅が18mmで構成されている。
【用途】
・整理収納ラベル、書類整理ラベル、ネーミングラベル、ギフトラッピングラベル等、幅広い範囲で利用可能。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

TZeテープ(ピータッチ用ラミネートテープ) 18mm(白字/黒地)の型番TZE-345のページです。
型番TZE-345に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

TZeテープ(ピータッチ用ラミネートテープ) 18mm(白字/黒地)

TZeテープ(ピータッチ用ラミネートテープ) 18mm(白字/黒地)

    TZeテープ(ピータッチ用ラミネートテープ) 24mm(青字/白地)

    TZeテープ(ピータッチ用ラミネートテープ) 24mm(青字/白地)

      メーカー BROTHER BROTHER
      通常価格 1,646円 1,781円
      通常出荷日 4日目   1日目  
      商品タイプ カートリッジ カートリッジ
      ブランド その他 その他
      テープ色(カートリッジ) ブラック ホワイト
      テープ幅(カートリッジ) 18 24
      文字色(カートリッジ) ホワイト ブルー

      TZeテープ(ピータッチ用ラミネートテープ) 18mm(白字/黒地)のレビュー

      この商品のレビューはありません レビューを書く

      よくあるご質問(FAQ)

      Q テープが本体の中で巻きついてしまいました。
      A
      ➀テープの先端をテープガイドに通してください。
      ②テープを音がするまで奥まで押し込んでください。
      ③テープのたるみが無いことを確認して、装着してください。

      ラベルライターカテゴリの売れ筋ランキング

      通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

      技術サポート窓口

      ファクトリーサプライ用品技術窓口

      商品の仕様・技術のお問い合わせ

      営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

      ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

      ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

      型番が確定しました