(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

TATスタンプインキ 金属用N 大

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

TATスタンプインキ 金属用N 大

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
6,857円
税込単価
7,543円

【特長】金属はもちろん、ガラスや陶器にも。捺印後の加工にも対応。規制化学物質は...

詳細情報を確認する

型番

STM-3N-K 解除

Loading...

 
カタログを表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

STM-3N-K

1個

6,857( 7,543円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
金属はもちろん、ガラスや陶器にも。
捺印後の加工にも対応。
規制化学物質は含まれていません。

【商品仕様】
・容量:330ml
・入数:1本
・インク色:黒
・JANなど:4974052630040

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

TATスタンプインキ 金属用N 大の型番STM-3N-Kのページです。
型番STM-3N-Kに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

TATスタンプインキ 金属用N 大

TATスタンプインキ 金属用N 大

    TATスタンプインキ 大 赤

    TATスタンプインキ 大 赤

      スタンプインキ 大 黒

      スタンプインキ 大 黒

        TATスタンプインキ 速乾 プラ用N 大

        TATスタンプインキ 速乾 プラ用N 大

          スタンプインキ 大 朱

          スタンプインキ 大 朱

            メーカー シヤチハタ シヤチハタ シヤチハタ シヤチハタ シヤチハタ
            通常価格 6,857円 8,219円 1,629円 7,129円 1,629円
            通常出荷日 1日目   9日目   1日目   9日目   9日目  
            商品タイプ スタンプインキ 補充インキ スタンプインキ スタンプインキ スタンプインキ
            インク色 ブラック レッド ブラック ブラック レッド

            TATスタンプインキ 金属用N 大のレビュー

            この商品のレビューはありません レビューを書く

            印鑑カテゴリの売れ筋ランキング

            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

            技術サポート窓口

            ファクトリーサプライ用品技術窓口

            商品の仕様・技術のお問い合わせ

            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

            型番が確定しました