(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

HGeテープ(ピータッチ用ラミネートテープ) 9mm(黒字/白地) 5個入

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

HGeテープ(ピータッチ用ラミネートテープ) 9mm(黒字/白地) 5個入【5個入り】

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
9,009円
税込単価
9,910円

ラベルライター専用のカートリッジ式のHGeテープ。【特長】・高解像度、高速印刷...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    カートリッジ
  • ブランド:
    その他
  • テープ色(カートリッジ):
    ホワイト
  • テープ幅(カートリッジ):
    9
  • 文字色(カートリッジ):
    ブラック
  • 内容量:
    5個入

(i)ご注意

  • 高速印刷と高解像度印刷は併用できません。HGeテープはPT-9800PCN/9700PC専用です。

型番

HGE-221V 解除

Loading...

製品仕様

商品名:HGeテープ [ラミネートテープ]
テープ色:白
文字色:黒
テープ幅:9mm
テープの長さ:8m
型番:PT-9800PCN/9700PC/9500pc、RL-700S専用

イメージ印刷

イメージ印刷

この商品の使用上の注意について

高速印刷と高解像度印刷は併用できません。

商品情報を表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
内容量
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

HGE-221V

5個入

1パック

5個入り

9,009( 9,910円 )

4日目

Loading...

詳細情報

基本情報

ラベルライター専用のカートリッジ式のHGeテープ。
【特長】
・高解像度、高速印刷を実現したラミネートテープ。
・高速印刷を利用する場合は、80mm/秒で印刷ができる(360dpi×180dpi)。
・型番:PT-9800PCN/9700PC/9500pc、RL-700Sの機種に適用できる。
・テープ色が白、文字色が黒色、テープ幅9mm、テープの長さ8mの5個セットで構成されている。
【用途】
・ハイスピード、高解像度印刷を求めたい時に最適。
・頻繁に使うテープのストックとして最適。

(i)ご注意

  • 高速印刷と高解像度印刷は併用できません。HGeテープはPT-9800PCN/9700PC専用です。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

HGeテープ(ピータッチ用ラミネートテープ) 9mm(黒字/白地) 5個入の型番HGE-221Vのページです。
型番HGE-221Vに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

HGeテープ(ピータッチ用ラミネートテープ) 9mm(黒字/白地) 5個入

HGeテープ(ピータッチ用ラミネートテープ) 9mm(黒字/白地) 5個入

    HGeテープ(ピータッチ用ラミネートテープ) 36mm(黒字/白地) 5個入

    HGeテープ(ピータッチ用ラミネートテープ) 36mm(黒字/白地) 5個入

      カシオ カシオ ネームランド用緑テープに白文字18mm

      カシオ カシオ ネームランド用緑テープに白文字18mm

        メーカー BROTHER BROTHER カシオ計算機
        通常価格 9,009円 9,600円 1,855円
        通常出荷日 4日目   3日目   1日目  
        商品タイプ カートリッジ カートリッジ -
        ブランド その他 その他 -
        テープ色(カートリッジ) ホワイト ホワイト -
        テープ幅(カートリッジ) 9 36 -
        文字色(カートリッジ) ブラック ブラック -

        HGeテープ(ピータッチ用ラミネートテープ) 9mm(黒字/白地) 5個入のレビュー

        この商品のレビューはありません レビューを書く

        よくあるご質問(FAQ)

        Q テープが本体の中で巻きついてしまいました。
        A
        ➀テープの先端をテープガイドに通してください。
        ②テープを音がするまで奥まで押し込んでください。
        ③テープのたるみが無いことを確認して、装着してください。

        ラベルライターカテゴリの売れ筋ランキング

        通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

        技術サポート窓口

        ファクトリーサプライ用品技術窓口

        商品の仕様・技術のお問い合わせ

        営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

        ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

        ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

        型番が確定しました