(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

HGeテープ(ピータッチ用ラミネートテープ) 24mm(黒字/白地) 5個入

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

HGeテープ(ピータッチ用ラミネートテープ) 24mm(黒字/白地) 5個入【5個入り】

通常単価(税別)
9,685円
税込単価
10,654円

ラベルライター専用のカートリッジ式のHGeテープ。【特長】・高解像度、高速印刷...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    カートリッジ
  • ブランド:
    その他
  • テープ色(カートリッジ):
    ホワイト
  • テープ幅(カートリッジ):
    24
  • 文字色(カートリッジ):
    ブラック
  • 内容量:
    5個入

(i)ご注意

  • 高速印刷と高解像度印刷は併用できません。HGeテープはPT-9800PCN/9700PC専用です。

型番

HGE-251V 解除

Loading...

製品仕様

商品名/HGeテープ(ラミネートテープ)
テープ色/白
文字色/黒
テープ幅/24mm
テープの長さ/8m
適応機種/型番:PT-9800PCN・9700PC・9500pc、RL-700S

イメージ印刷

イメージ印刷

この商品の使用上の注意について

高速印刷と高解像度印刷は併用できません。

商品情報を表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
内容量
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

HGE-251V

5個入

1パック

5個入り

9,685( 10,654円 )

3日目

Loading...

詳細情報

基本情報

ラベルライター専用のカートリッジ式のHGeテープ。
【特長】
・高解像度、高速印刷を実現したラミネートテープ。
・高速印刷を利用する場合は、80mm/秒で印刷ができる(360dpi×180dpi)。
・型番:PT-9800PCN/9700PC/9500pc、RL-700Sの機種に適用できる。
・テープ色が白、文字色が黒色、テープ幅24mm、テープの長さ8mの5個セットで構成されている。
【用途】
・ハイスピード、高解像度印刷を求めたい時に最適。
・頻繁に使うテープのストックとして最適。

(i)ご注意

  • 高速印刷と高解像度印刷は併用できません。HGeテープはPT-9800PCN/9700PC専用です。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

HGeテープ(ピータッチ用ラミネートテープ) 24mm(黒字/白地) 5個入の型番HGE-251Vのページです。
型番HGE-251Vに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

HGeテープ(ピータッチ用ラミネートテープ) 24mm(黒字/白地) 5個入

HGeテープ(ピータッチ用ラミネートテープ) 24mm(黒字/白地) 5個入

    HGeテープ(ピータッチ用ラミネートテープ) 9mm(黒字/白地) 5個入

    HGeテープ(ピータッチ用ラミネートテープ) 9mm(黒字/白地) 5個入

      HGeテープ(ピータッチ用ラミネートテープ) 36mm(黒字/白地) 5個入

      HGeテープ(ピータッチ用ラミネートテープ) 36mm(黒字/白地) 5個入

        カシオ カシオ ネームランド用緑テープに白文字18mm

        カシオ カシオ ネームランド用緑テープに白文字18mm

          メーカー BROTHER BROTHER BROTHER カシオ計算機
          通常価格 9,685円 9,009円 9,600円 1,855円
          通常出荷日 3日目   4日目   3日目   1日目  
          商品タイプ カートリッジ カートリッジ カートリッジ -
          ブランド その他 その他 その他 -
          テープ色(カートリッジ) ホワイト ホワイト ホワイト -
          テープ幅(カートリッジ) 24 9 36 -
          文字色(カートリッジ) ブラック ブラック ブラック -

          HGeテープ(ピータッチ用ラミネートテープ) 24mm(黒字/白地) 5個入のレビュー

          この商品のレビューはありません レビューを書く

          よくあるご質問(FAQ)

          Q テープが本体の中で巻きついてしまいました。
          A
          ➀テープの先端をテープガイドに通してください。
          ②テープを音がするまで奥まで押し込んでください。
          ③テープのたるみが無いことを確認して、装着してください。

          ラベルライターカテゴリの売れ筋ランキング

          通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

          技術サポート窓口

          ファクトリーサプライ用品技術窓口

          商品の仕様・技術のお問い合わせ

          営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

          ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

          ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

          型番が確定しました