(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

FINE カートリッジ BC-91 3色カラー

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

FINE カートリッジ BC-91 3色カラー

通常単価(税別)
4,260円
税込単価
4,686円

【商品仕様】・対応機種:PIXUS MP170/MP450/MP460/MP4...

詳細情報を確認する

Loading...

外観図

仕様

商品情報を表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

BC-91

1個

4,260( 4,686円 )

5日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【商品仕様】
・対応機種:PIXUS MP170/MP450/MP460/MP470・PIXUS iP1700/iP2200/iP2500/iP2600
・種別:純正
・入数:1個
・インク色:3色カラー(大容量)
・JANなど:4960999273457

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

FINE カートリッジ BC-91 3色カラーの型番BC-91のページです。
型番BC-91に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

FINE カートリッジ BC-91 3色カラー

FINE カートリッジ BC-91 3色カラー

    FINE カートリッジ BC-71 3色カラー

    FINE カートリッジ BC-71 3色カラー

      FINE カートリッジ BC-311 3色カラ-

      FINE カートリッジ BC-311 3色カラ-

        インクタンク BCI-19 ブラック

        インクタンク BCI-19 ブラック

          インクタンク BCI-321M マゼンダ

          インクタンク BCI-321M マゼンダ

            メーカー CANON CANON CANON CANON CANON
            通常価格 4,260円 4,245円 3,600円 2,098円 1,629円
            通常出荷日 5日目   7日目   1日目   1日目   5日目  
            商品タイプ インクジェットカートリッジ インクジェットカートリッジ インクジェットカートリッジ インクジェットカートリッジ インクジェットカートリッジ
            インク色 複数 複数 複数 ブラック レッド

            FINE カートリッジ BC-91 3色カラーのレビュー

            この商品のレビューはありません レビューを書く

            インクカートリッジ・リボンカテゴリの売れ筋ランキング

            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

            技術サポート窓口

            ファクトリーサプライ用品技術窓口

            商品の仕様・技術のお問い合わせ

            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

            型番が確定しました