(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

Micro-Klean(TM) 糸巻きフィルターカートリッジ Dシリーズ

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

Micro-Klean(TM) 糸巻きフィルターカートリッジ Dシリーズ

  • 数量スライド割引
評価 5.0平均満足度5.0 この商品のレビューをみる(1件)
通常価格(税別)
1,549円 ~ 4,267円
税込価格
1,704円 ~ 4,694円

【特長】・綿のメディアを挟み込みながら、糸で巻き上げたフィルターカートリッジで...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    フィルター
  • 材質:
    ろ材、コア:ポリプロピレン(PP)
  • 最高使用温度(℃):
    60
  • 設計圧力:
    推奨交換差圧:0.14~0.21MPa
  • 内容量:
    1本

(i)ご注意

  • この商品は、一般消費者様向けの製品ではない為、表示や取扱説明書等が一般消費者様向けに表記・同梱されておりません。

型番

未確定30件の候補があります。 型番リストから選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。

Loading...

 
カタログを表示

型番リスト

型番
サイズ
ろ過精度
トラスココード
JANコード
適合ハウジング
質量(g)
適用製品
内容量
RoHS
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
(内径):28×(外径):65×(高さ):250
3μm
282-0579
4548623124438
-
200
適合ハウジング:47063-05、07・1BS1・5DCN1・3ALN1
1本
10

1個

1,549( 1,704円 )

1日目

(内径):28×(外径):65×(高さ):500
3μm
320-1911
4548623125404
47063-08、09・1BS2・5DCN2・3ALN2・6ALN2・5VCN2
400.000
適合ハウジング:47063-08、09・1BS2・5DCN2・3ALN2
1本
10

1個

2,865( 3,152円 )

1日目

(内径):28×(外径):65×(高さ):750
3μm
320-1929
4548623124872
5DCN3・3ALN3・5VCN3
600
適合ハウジング:3ALN3・5DCN3
1本
10

1個

4,267( 4,694円 )

2日目

(内径):28×(外径):65×(高さ):250
5μm
282-0587
4548623124445
-
200
適合ハウジング:47063-05、07・1BS1・5DCN1・3ALN1
1本
10

1個

1,549( 1,704円 )

1日目

(内径):28×(外径):65×(高さ):500
5μm
320-1937
4548623124452
47063-08、09・1BS2・5DCN2・3ALN2・6ALN2・5VCN2
400.000
適合ハウジング:47063-08、09・1BS2・5DCN2・3ALN2
1本
10

1個

2,865( 3,152円 )

1日目

(内径):28×(外径):65×(高さ):750
5μm
320-1945
4548623124469
5DCN3・3ALN3・5VCN3
600
適合ハウジング:3ALN3・5DCN3
1本
10

1個

4,267( 4,694円 )

1日目

(内径):28×(外径):65×(高さ):250
10μm
282-0595
4548623124476
-
200
適合ハウジング:47063-05、07・1BS1・5DCN1・3ALN1
1本
10

1個

1,549( 1,704円 )

1日目

(内径):28×(外径):65×(高さ):500
10μm
320-1953
4548623124483
47063-08、09・1BS2・5DCN2・3ALN2・6ALN2・5VCN2
400.000
適合ハウジング:47063-08、09・1BS2・5DCN2・3ALN2
1本
10

1個

2,865( 3,152円 )

1日目

(内径):28×(外径):65×(高さ):750
10μm
320-1961
4548623124490
5DCN3・3ALN3・5VCN3
600
適合ハウジング:3ALN3・5DCN3
1本
10

1個

4,267( 4,694円 )

1日目

(内径):28×(外径):65×(高さ):250
25μm
282-0609
4548623124506
-
200
適合ハウジング:47063-05、07・1BS1・5DCN1・3ALN1
1本
10

1個

1,549( 1,704円 )

1日目

(内径):28×(外径):65×(高さ):500
25μm
320-1970
4548623124513
47063-08、09・1BS2・5DCN2・3ALN2・6ALN2・5VCN2
400.000
適合ハウジング:47063-08、09・1BS2・5DCN2・3ALN2
1本
10

1個

2,865( 3,152円 )

1日目

(内径):28×(外径):65×(高さ):750
25μm
320-1988
4548623124520
5DCN3・3ALN3・5VCN3
600
適合ハウジング:3ALN3・5DCN3
1本
10

1個

4,267( 4,694円 )

1日目

(内径):28×(外径):65×(高さ):250
50μm
282-0617
4548623124537
-
200
適合ハウジング:47063-05、07・1BS1・5DCN1・3ALN1
1本
10

1個

1,549( 1,704円 )

1日目

(内径):28×(外径):65×(高さ):500
50μm
320-1996
4548623124544
47063-08、09・1BS2・5DCN2・3ALN2・6ALN2・5VCN2
400.000
適合ハウジング:47063-08、09・1BS2・5DCN2・3ALN2
1本
10

1個

2,865( 3,152円 )

1日目

(内径):28×(外径):65×(高さ):750
50μm
320-2003
4548623124551
5DCN3・3ALN3・5VCN3
600
適合ハウジング:3ALN3・5DCN3
1本
10

1個

4,267( 4,694円 )

1日目

(内径):28×(外径):65×(高さ):250
75μm
282-0625
4548623124568
-
200
適合ハウジング:47063-05、07・1BS1・5DCN1・3ALN1
1本
10

1個

1,549( 1,704円 )

1日目

(内径):28×(外径):65×(高さ):500
75μm
320-2011
4548623124575
47063-08、09・1BS2・5DCN2・3ALN2・6ALN2・5VCN2
400.000
適合ハウジング:47063-08、09・1BS2・5DCN2・3ALN2
1本
10

1個

2,865( 3,152円 )

1日目

(内径):28×(外径):65×(高さ):750
75μm
320-2020
4548623124582
5DCN3・3ALN3・5VCN3
600
適合ハウジング:3ALN3・5DCN3
1本
10

1個

4,267( 4,694円 )

1日目

(内径):28×(外径):65×(高さ):250
100μm
282-0633
4548623124599
-
200
適合ハウジング:47063-05、07・1BS1・5DCN1・3ALN1
1本
10

1個

1,549( 1,704円 )

1日目

(内径):28×(外径):65×(高さ):500
100μm
320-2038
4548623124605
47063-08、09・1BS2・5DCN2・3ALN2・6ALN2・5VCN2
400.000
適合ハウジング:47063-08、09・1BS2・5DCN2・3ALN2
1本
10

1個

2,865( 3,152円 )

1日目

(内径):28×(外径):65×(高さ):750
100μm
320-2046
4548623124612
5DCN3・3ALN3・5VCN3
600
適合ハウジング:3ALN3・5DCN3
1本
10

1個

4,094( 4,503円 )

1日目

(内径):28×(外径):65×(高さ):250
粗ろ過用
417-5492
4548623124629
-
200
適合ハウジング:47063-05、07・1BS1・5DCN1・3ALN1
1本
10

1個

1,549( 1,704円 )

1日目

(内径):28×(外径):65×(高さ):500
粗ろ過用
417-5506
4548623916309
47063-08、09・1BS2・5DCN2・3ALN2・6ALN2・5VCN2
400.000
適合ハウジング:47063-08、09・1BS2・5DCN2・3ALN2
1本
10

1個

2,865( 3,152円 )

1日目

(内径):28×(外径):65×(高さ):750
粗ろ過用
417-5514
4548623916316
5DCN3・3ALN3・5VCN3
600
適合ハウジング:3ALN3・5DCN3
1本
10

1個

4,094( 4,503円 )

1日目

(内径):28×(外径):65×(高さ):250
0.5μm
417-5522
4548623125619
-
200
適合ハウジング:47063-05、07・1BS1・5DCN1・3ALN1
1本
10

1個

1,549( 1,704円 )

1日目

(内径):28×(外径):65×(高さ):500
0.5μm
417-5531
4548623125312
47063-08、09・1BS2・5DCN2・3ALN2・6ALN2・5VCN2
400.000
適合ハウジング:47063-08、09・1BS2・5DCN2・3ALN2
1本
10

1個

2,865( 3,152円 )

4日目

(内径):28×(外径):65×(高さ):750
0.5μm
417-5549
4548623919461
5DCN3・3ALN3・5VCN3
600
適合ハウジング:3ALN3・5DCN3
1本
10

1個

4,267( 4,694円 )

1日目

(内径):28×(外径):65×(高さ):250
1μm
282-0561
4548623124636
-
200
適合ハウジング:47063-05、07・1BS1・5DCN1・3ALN1
1本
10

1個

1,549( 1,704円 )

1日目

(内径):28×(外径):65×(高さ):500
1μm
320-2054
4548623124896
47063-08、09・1BS2・5DCN2・3ALN2・6ALN2・5VCN2
400.000
適合ハウジング:47063-08、09・1BS2・5DCN2・3ALN2
1本
10

1個

3,014( 3,315円 )

1日目

(内径):28×(外径):65×(高さ):750
1μm
320-2062
4548623124643
5DCN3・3ALN3・5VCN3
600
適合ハウジング:3ALN3・5DCN3
1本
10

1個

4,267( 4,694円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・綿のメディアを挟み込みながら、糸で巻き上げたフィルターカートリッジです
・菱形の網目は大きな開口面積があるため、流量特性に優れています
・密度勾配を持つ緻密な綿のメディアは、深層ろ過により異物を効果的に捕捉します
・ポリプロピレン製の糸巻きタイプのフィルターカートリッジです
【用途】
・冷却水、洗浄用水、工業用水(最高使用温度106℃)のろ過
・メッキ液、酸、アルカリ水溶液のろ過
・井戸水、地下水の異物のろ過(小流量、異物ろ過用)
・他には各種水処理施設、工業用水、雨水の異物のろ過(大流量、粗ろ過用)、純水製造装置のプレフィルター(微粒子除去、プレフィルター)など

(i)ご注意

  • この商品は、一般消費者様向けの製品ではない為、表示や取扱説明書等が一般消費者様向けに表記・同梱されておりません。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

Micro-Klean(TM) 糸巻きフィルターカートリッジ Dシリーズ

Micro-Klean(TM) 糸巻きフィルターカートリッジ Dシリーズ

    高流量フィルターカートリッジ ハイフローシリーズ

    高流量フィルターカートリッジ ハイフローシリーズ

      デプスタイプフィルターカートリッジ MJシリーズ

      デプスタイプフィルターカートリッジ MJシリーズ

        フィルターハウジング前処理フィルター

        フィルターハウジング前処理フィルター

          イオン交換樹脂カートリッジ CPC-N

          イオン交換樹脂カートリッジ CPC-N

            Micro-Klean(TM) 糸巻きフィルターカートリッジ Dシリーズ 粗ろ過用

            Micro-Klean(TM) 糸巻きフィルターカートリッジ Dシリーズ 粗ろ過用

              Betapure(TM) ポリプロピレン不織布デプスフィルターカートリッジ

              Betapure(TM) ポリプロピレン不織布デプスフィルターカートリッジ

                Milli-Q(R)用POUポリッシャー

                Milli-Q(R)用POUポリッシャー

                  メーカー スリーエムジャパン スリーエムジャパン スリーエムジャパン オルガノ アズワン スリーエムジャパン スリーエムジャパン アズワン
                  通常価格 1,549円 179,665円 1,434円 8,206円 24,700円 2,790円 2,896円 44,900円
                  通常出荷日 1日目~   19日目   1日目~   7日目   1日目   1日目~   1日目~   8日目  
                  商品タイプ フィルター - フィルター フィルター - フィルター - 純水製造装置
                  材質 ろ材、コア:ポリプロピレン(PP) - ろ材:ポリオレフィン複合繊維 - - ろ材:コットン、コア:ステンレス(SUS304) - -
                  最高使用温度(℃) 60 71 - - - 121 - -
                  設計圧力 推奨交換差圧:0.14~0.21MPa - - - - - - -
                  内容量 1本 - - - - - - -

                  Micro-Klean(TM) 糸巻きフィルターカートリッジ Dシリーズのレビュー

                  評価 5.0 平均満足度:5.0 1件のレビュー
                  超音波洗浄機
                  評価 5.0満足度:5.02022/11/30
                  超音波洗浄機のフィルターを探しており、これを取り付けたところ問題無く使用出来ました。 推奨のものだと目が粗く汚れが取れませんでしたが、これは問題無く使用出来助かりました。

                  もっと読む 閉じる

                  0が参考にしています。

                  このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                  カートリッジフィルターカテゴリの売れ筋ランキング

                  通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                  技術サポート窓口

                  ファクトリーサプライ用品技術窓口

                  商品の仕様・技術のお問い合わせ

                  営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                  ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                  ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                  型番が確定しました