(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

活性炭フィルターカートリッジ ACFSシリーズ

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:ACFS01NG
活性炭フィルターカートリッジ ACFSシリーズ ジョウリュウ ジュンスイソウチ

  • SALE 2025/03/31まで
  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
12,683円
税込単価
13,951円

【特長】・脱色、脱臭用活性炭フィルターです。

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    フィルター
  • 材質1:
    ろ材:繊維状活性炭、ヤシガラ活性炭、耐熱バインダー繊維
  • 材質2:
    コア:ポリプロピレン(PP)
  • 材質3:
    エンドキャップ:発泡ポリエチレン
  • 最高使用温度(℃):
    80
  • 設計圧力:
    最大許容差圧:0.14MPa
  • 内容量:
    1本

(i)ご注意

  • この商品は、一般消費者様向けの製品ではない為、表示や取扱説明書等が一般消費者様向けに表記・同梱されておりません。

型番

ACFS01NG 解除

Loading...

ACFS01NG の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
サイズ
トラスココード
JANコード
質量(g)
内容量
RoHS
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

ACFS01NG

(内径):28×(外径):68×(高さ):250
417-5425
4548623914992
200
1本
10

1個

12,683( 13,951円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・脱色、脱臭用活性炭フィルターです。

(i)ご注意

  • この商品は、一般消費者様向けの製品ではない為、表示や取扱説明書等が一般消費者様向けに表記・同梱されておりません。

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

活性炭フィルターカートリッジ ACFSシリーズの型番ACFS01NGのページです。
型番ACFS01NGに関する仕様情報を記載しております。

活性炭フィルターカートリッジ ACFSシリーズのレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

この商品のバリエーション

型番
ACFS02NG
ACFS03NG
型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
出荷日
RoHS ?サイズ トラスココード JANコード 質量(g) 内容量

19,401円

( 21,341円 )
1個 あり

1日目

10(内径):28×(外径):68×(高さ):500417-54334548623915012400.000-

34,283円

( 37,711円 )
1個 あり

1日目

10(内径):28×(外径):68×(高さ):750417-54414548623915036600-

蒸留・純水装置カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました