(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

ステンレス製フィルターハウジング(1本装填タイプ) 500mmタイプ

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:1BS2-TW-25
ステンレス製フィルターハウジング(1本装填タイプ) 500mmタイプ ジョウリュウ ジュンスイソウチ

  • SALE 2025/07/14まで
  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
107,688円 75,101円
税込単価
118,457円 82,611円

【特長】・耐久性が高く配管にあわせやすいように、口径のラインアップがあります。...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    その他
  • その他:
    オプション
  • サイズ:
    (外形):96×(高さ):589
  • 材質:
    ステンレス(316SS)、ガスケット:PTFE
  • 質量(kg):
    4.1
  • 設計圧力:
    0.98MPa
  • 目安流量:
    2~3(㎥/時間)
  • 適用製品:
    適合フィルタ:マイクロ・クリーン™、マイクロ・ワインド™
  • 内容量:
    1台

(i)ご注意

  • フィルターカートリッジは別売です。
  • 〈表示価格に関する重要なお知らせ〉
    型番確定後にページ右部の“価格を確認”ボタンをクリック頂くと最新価格が表示されます。

型番

1BS2-TW-25 解除

Loading...

1BS2-TW-25 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
接続口径
トラスココード
JANコード
内容量
RoHS
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

1BS2-TW-25

Rc1(25A)
479-6977
4548623885360
1台
10

1個

107,688円

75,101

( 82,611円 )

2日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・耐久性が高く配管にあわせやすいように、口径のラインアップがあります。
・500mmタイプのフィルターカートリッジ1本入りのステンレス製ハウジングです。
・流量の目安:2~3L/時間
【用途】
・樹脂溶剤、塗料、インクなどのろ過。
・冷却水、洗浄水、工業用水のろ過。

(i)ご注意

  • フィルターカートリッジは別売です。
  • 〈表示価格に関する重要なお知らせ〉
    型番確定後にページ右部の“価格を確認”ボタンをクリック頂くと最新価格が表示されます。

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

ステンレス製フィルターハウジング(1本装填タイプ) 500mmタイプの型番1BS2-TW-25のページです。
型番1BS2-TW-25に関する仕様情報を記載しております。

ステンレス製フィルターハウジング(1本装填タイプ) 500mmタイプのレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

この商品のバリエーション

型番
1BS2-TW-20
型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
出荷日
RoHS ?接続口径 トラスココード JANコード 内容量

107,688円

( 118,457円 )
1個 あり

1日目

10Rc3/4(20A)479-69694548623885353-

蒸留・純水装置カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました