(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

5インチダイヤモンドヤスリ 平・半丸

5インチダイヤモンドヤスリ 平・半丸

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • SALE 2025/03/31まで
  • 数量スライド割引
通常価格(税別)
6,969円 ~ 10,100円  特別価格 
税込価格
7,666円 ~ 11,110円  特別価格 

焼き入れ鋼など、高硬度に最適なダイヤモンドヤスリです。【特長】・K-5タイプに...

詳細情報を確認する

  • 粒度(#):
    200
  • ヤスリ部有効長(mm):
    80
  • ヤスリ部幅(mm):
    16
  • 全長(mm):
    215

型番

未確定2件の候補があります。

Loading...

型番
断面形状
ヤスリ部厚み(mm)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
半丸
4.5

1個

6,969( 7,666円 )

1日目

4

1個

10,100円

8,723

( 9,595円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

焼き入れ鋼など、高硬度に最適なダイヤモンドヤスリです。
【特長】
・K-5タイプに比べて幅厚で、200mmサイズより全長・電着長とも短くしておりますので、経済的で工具箱収納が楽になります。
・信頼の国産品。
・刃部とグリップが一体型になり、使いやすくなりました。
【用途】
・焼入れ鋼など、高硬度材に。

商品情報

製品仕様

5”ダイヤモンドヤスリの外観(150mmサイズ)

5”ダイヤモンドヤスリの外観(150mmサイズ)

  • ※ K-5タイプに比べて幅厚で、200mmサイズより全長・電着長とも短くしておりますので、経済的で工具箱収納が楽になりました。
型番
#200
タイプ項目幅×厚
W×T mm
TDHI520H215L80l16×4
TDHA520H半丸16×4.5

カタログ

 
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

5インチダイヤモンドヤスリ 平・半丸

5インチダイヤモンドヤスリ 平・半丸

    ダイヤモンドテーパーヤスリ 粒度150・200・400・600

    ダイヤモンドテーパーヤスリ 粒度150・200・400・600

      ダイヤモンドウス平ヤスリ

      ダイヤモンドウス平ヤスリ

        ダイヤモンドライン丸

        ダイヤモンドライン丸

          140mm/#400 ダイヤモンドヤスリ(精密・3種・3本組)

          140mm/#400 ダイヤモンドヤスリ(精密・3種・3本組)

            ダイヤモンドコテヤスリ 粒度200・400

            ダイヤモンドコテヤスリ 粒度200・400

              ダイヤモンドヤスリ 平 200mm #200/#600

              ダイヤモンドヤスリ 平 200mm #200/#600

                200mm/#600 ダイヤモンドやすり(精密・丸)

                200mm/#600 ダイヤモンドやすり(精密・丸)

                  ダイヤモンドヤスリ ナカニシ

                  ダイヤモンドヤスリ ナカニシ

                    メーカー ツボサン ツボサン ツボサン ツボサン エスコ ツボサン ツボサン エスコ ナカニシ
                    通常価格 6,969円 3,500円 3,600円 3,200円 7,559円 2,900円 12,900円 3,238円 1,900円
                    通常出荷日 1日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 1日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 1日目   2日目   1日目~  
                    粒度(#) 200 - - - - - - - -
                    ヤスリ部有効長(mm) 80 - - 50 - - 180 - -
                    ヤスリ部幅(mm) 16 - - - - - 21 - -
                    全長(mm) 215 - - 170 - 170 300 - -

                    5インチダイヤモンドヤスリ 平・半丸のレビュー

                    この商品のレビューはありません レビューを書く

                    よくあるご質問(FAQ)

                    Q 紙やすりでたとえると、何番手相当ですか?
                    A
                    紙やすりは砥石の仲間で、ヤスリは刃物なので、単純な比較はできません。紙やすり/砥石は傷を付けてだんだん削っていくのに対して、ヤスリはヤスリ目で切り取っていくイメージです。力づよく押し付ければ荒く仕上がり切削量も多いですが、やさしくすればきれいに仕上がります。一度、基準となるヤスリを1本選択していただき、削ってみて、これより荒い方が好ましいなど選択ください。

                    ダイヤモンドヤスリカテゴリの売れ筋ランキング

                    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                    技術サポート窓口

                    ツール用品技術窓口

                    商品の仕様・技術のお問い合わせ

                    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                    ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                    型番が確定しました