(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

ハンドラッパー 三角・半丸・平

ハンドラッパー 三角・半丸・平

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
  • 一部当日出荷可能
通常価格(税別)
2,434円 ~ 2,654円
税込価格
2,677円 ~ 2,919円

先端は砥石刃物の刃先修正などに最適なヤスリ。【特長】・C砥粒 結合度O。・信頼...

詳細情報を確認する

  • 全長(mm):
    175
  • ヤスリ部有効長(mm):
    45

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。

型番

未確定14件の候補があります。

Loading...

型番
粒度(#)
断面形状
ヤスリ部幅(mm)
ヤスリ部厚み(mm)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
240
半丸
12
4.6

1個

2,449( 2,694円 )

4日目

320
半丸
12
4.6

1個

2,449( 2,694円 )

1日目

600
半丸
12
4.6

1個

2,450( 2,695円 )

1日目

1000
半丸
12
4.6
濃緑

1個

2,450( 2,695円 )

1日目

180
12
5

1個

2,451( 2,696円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

240
12
5

1個

2,654( 2,919円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

320
12
5

1個

2,451( 2,696円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

400
12
5

1個

2,654( 2,919円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

600
12
5

1個

2,451( 2,696円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

800
12
5
濃紺

1個

2,451( 2,696円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

1000
12
5
濃緑

1個

2,451( 2,696円 )

1日目

320
三角
-
-

1個

2,644( 2,908円 )

1日目

400
三角
-
-

1個

2,450( 2,695円 )

1日目

600
三角
-
-

1個

2,434( 2,677円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

先端は砥石刃物の刃先修正などに最適なヤスリ。
【特長】
・C砥粒 結合度O。
・信頼の国産品。
【用途】
・ドリル、バイト、カッター、庖丁、ハサミ等、焼入鋼の再研磨後の刃先修正(刃止め)。
・超硬金属工具、ガラス、セラミックス等の修正。

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。

商品情報

製品仕様

ハンドラッパーの外観

ハンドラッパーの外観

使用例

プラスチックの成型や鋳物等のバリ取りに。

プラスチックの成型や鋳物等のバリ取りに。

ドリル、バイトの再研磨後の修整に。

ドリル、バイトの再研磨後の修整に。

規格表

-項目mm平W×T mm半丸W×T mm三角W mm
型番175L 45l12×512×4.612
-HIL****HAL**** SAL****
-荒<--->中<--->細<--->油
ハンドルカラー濃紺濃緑
砥粒#180#240#320#400#600#800#1000
型番****各種0180 02400320040006000800 1000

カタログ

 
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

ハンドラッパー 三角・半丸・平

ハンドラッパー 三角・半丸・平

    アトマ竹ヤスリ

    アトマ竹ヤスリ

      ビトリファイドダイヤモンド ハンドラッパー

      ビトリファイドダイヤモンド ハンドラッパー

        ダイヤハンドラッパーセット

        ダイヤハンドラッパーセット

          175mm 5本組ハンドラッパーセット

          175mm 5本組ハンドラッパーセット

            ダイヤモンドハンドラッパー(SD)

            ダイヤモンドハンドラッパー(SD)

              ハンドラッパー

              ハンドラッパー

                “GCハンドラッパー”

                “GCハンドラッパー”

                  サンダー

                  サンダー

                    175mm ハンドラッパー(#180)

                    175mm ハンドラッパー(#180)

                      チェリーハンドラッパー

                      チェリーハンドラッパー

                        ダイヤモンドラッパー(ダイヤ寸法29×10.5mm)

                        ダイヤモンドラッパー(ダイヤ寸法29×10.5mm)

                          メーカー ツボサン ツボ万 大和製砥所 トラスコ中山 エスコ ノリタケ トラスコ中山 トラスコ中山 TJMデザインタジマツール エスコ 大和製砥所 トラスコ中山
                          通常価格 2,434円 1,250円 8,222円 12,142円 9,620円 8,580円 2,304円 1,724円 938円 2,122円 2,870円 1,111円
                          通常出荷日 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 7日目~   1日目   2日目   在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 1日目   1日目   2日目   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能
                          全長(mm) 175 - 150 - - - 150 150 - - - -
                          ヤスリ部有効長(mm) 45 - - - - - - - - - - -

                          ハンドラッパー 三角・半丸・平のレビュー

                          評価 3.5 平均満足度:3.5 2件のレビュー
                          汎用旋盤加工用チップ刃先研磨
                          評価 4.0満足度:4.02021/09/29
                          今回は、#320のハンドラッパ−を使用、使い勝手、刃先下がり具合、特に、問題は有りません。#400も購入予定です。

                          もっと読む 閉じる

                          0が参考にしています。

                          このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                          エンドミルの先端加工に使用
                          評価 3.0満足度:3.02020/07/15
                          以前はクリストンダイヤモンド工業の商品を使用しておりましたが、検索しても見当たらなかったのでツボサンのこの商品を購入しました。エンドミルの先端を丸めたりする加工に使用しています。以前の商品と比べますと以前の方が良かったです。この商品は減りが早いと感じます。まだ使い始めなのであまり使用しておらずこれから様子を見たいと思います。

                          もっと読む 閉じる

                          0が参考にしています。

                          このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                          よくあるご質問(FAQ)

                          Q 紙やすりでたとえると、何番手相当ですか?
                          A
                          紙やすりは砥石の仲間で、ヤスリは刃物なので、単純な比較はできません。紙やすり/砥石は傷を付けてだんだん削っていくのに対して、ヤスリはヤスリ目で切り取っていくイメージです。力づよく押し付ければ荒く仕上がり切削量も多いですが、やさしくすればきれいに仕上がります。一度、基準となるヤスリを1本選択していただき、削ってみて、これより荒い方が好ましいなど選択ください。

                          ハンドラッパーカテゴリの売れ筋ランキング

                          通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                          技術サポート窓口

                          ツール用品技術窓口

                          商品の仕様・技術のお問い合わせ

                          営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                          ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                          ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                          型番が確定しました