(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:HAC0502
プロヤスリ(舟型/クランク型/ストレート型)【5個入り】 クミヤスリ

プロヤスリ(舟型/クランク型/ストレート型) HAC0502

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • SALE 2025/03/31まで
  • 数量スライド割引
  • 一部当日出荷可能
通常単価(税別)
10,500円
税込単価
11,550円

プロの職人さんのためのヤスリ。【特長】・信頼の国産品。・プロヤスリは1セット5...

詳細情報を確認する

型番

HAC0502 解除

Loading...

HAC0502 の仕様・寸法情報

型番
断面形状
目の粗さ
ヤスリ部有効長(mm)
ヤスリ部幅(mm)
ヤスリ部厚み(mm)
単品/パック/セット
商品コード
全長(mm)
セット内容
商品タイプ
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

HAC0502

半丸
中目
110
12
3.8
パック
HAC502
215
-
クランク型

1パック

5個入り

10,500( 11,550円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

プロの職人さんのためのヤスリ。
【特長】
・信頼の国産品。
・プロヤスリは1セット5本入。
・舟型やクランク型など、いわゆるコテヤスリ。
【用途】
・溝など、まっすぐなヤスリでは削りにくい箇所に。

商品情報

製品仕様

舟型

プロヤスリ(舟型)の外観

プロヤスリ(舟型)の外観

TYPEDIMEN-SION
全長
mm
セット
W×T mm
半丸
W×T mm

W mm

W mm
三角
W mm
5本組215L27A200R-11×3.512×3.8φ5.55.59.0
重量kg-5pcs0.290.310.290.220.250.29
型番STS 05 **HIS 05 **HAS 05 **MAS 05 **KAS 05 **SAS 05 **
10本組185L20A170R-7×2.57.3×2.5φ3.23.26.0
kg-5pcs0.130.150.160.090.090.15
型番STS 10 **HIS 10 **HAS 10 **MAS 10 **KAS 10 **SAS 10 **

規格表

-中目細目
**0203

クランク型

プロヤスリ(クランク型)の外観

プロヤスリ(クランク型)の外観

TYPEDIMEN-SION
全長
mm
セット
W×T mm
半丸
W×T mm

W mm

W mm
三角
W mm
5本組215L17A20R-11×3.512×3.8φ5.55.59.0
重量kg-5pcs0.290.310.290.220.250.29
No./1set5(each 1)55555
型番STC 05 **HIC 05 **HAC 05 **MAC 05 **KAC 05 **SAC 05 **
10本組185L17A15R-7×2.57.3×2.5φ3.23.26.0
重量kg-5pcs0.130.150.160.090.090.15
No./1set5(each 1)55555
型番STC 10 **HIC 10 **HAC 10 **MAC 10 **KAC 10 **SAC 10 **

規格表

-中目細目
**0203

ストレート型

プロヤスリ(ストレート型)の外観

プロヤスリ(ストレート型)の外観

TYPEDIMEN-SION
全長
mm
セット
W×T mm
半丸
W×T mm

W mm

W mm
三角
W mm
5本組215L105l-11×3.512×3.8φ5.55.59.0
重量kg-5pcs0.290.310.290.220.250.29
No./1set5(each 1)55555
型番STM 05 **HIM 05 **HAM 05 **MAM 05 **KAM 05 **SAM 05 **
10本組185L100l-7×2.57.3×2.5φ3.23.26.0
重量kg-5pcs0.130.150.160.090.090.15
No./1set5(each 1)55555
型番STM 10 **HIM 10 **HAM 10 **MAM 10 **KAM 10 **SAM 10 **

規格表

-中目細目
**0203
プロヤスリの使用例

プロヤスリの使用例

カタログ

 

HAC0502で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

プロヤスリ(舟型/クランク型/ストレート型)の型番HAC0502のページです。
型番HAC0502に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

プロヤスリ(舟型/クランク型/ストレート型)

プロヤスリ(舟型/クランク型/ストレート型)

    ヤスリ(ブライト900)

    ヤスリ(ブライト900)

      ブライト900 スーパーソーヤスリ

      ブライト900 スーパーソーヤスリ

        波目ヤスリ(平、半丸)

        波目ヤスリ(平、半丸)

          鉄工ヤスリ ステンレス(切削用)

          鉄工ヤスリ ステンレス(切削用)

            スーパーソー 全長105mm

            スーパーソー 全長105mm

              鬼目ヤスリ(鉛工タイプ)

              鬼目ヤスリ(鉛工タイプ)

                シャープカットヤスリ

                シャープカットヤスリ

                  メーカー ツボサン アイツール ツボサン ツボサン ツボサン ツボサン ツボサン ツボサン
                  通常価格 7,000円 6,000円 2,900円 3,600円 2,300円 1,069円 2,800円 8,800円
                  通常出荷日 在庫品1日目~   当日出荷可能 1日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 1日目~   6日目  

                  プロヤスリ(舟型/クランク型/ストレート型)のレビュー

                  評価 5.0 平均満足度:5.0 1件のレビュー
                  型の仕上げ
                  評価 5.0満足度:5.02019/05/08
                  形が加工してあるので普通のやすりでは、入らない
                  所に入ります種類としてはもう少し小さいのがありがたい

                  もっと読む 閉じる

                  0が参考にしています。

                  このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                  よくあるご質問(FAQ)

                  Q 紙やすりでたとえると、何番手相当ですか?
                  A
                  紙やすりは砥石の仲間で、ヤスリは刃物なので、単純な比較はできません。紙やすり/砥石は傷を付けてだんだん削っていくのに対して、ヤスリはヤスリ目で切り取っていくイメージです。力づよく押し付ければ荒く仕上がり切削量も多いですが、やさしくすればきれいに仕上がります。一度、基準となるヤスリを1本選択していただき、削ってみて、これより荒い方が好ましいなど選択ください。

                  この商品のバリエーション

                  型番
                  HAC0503
                  HAC1002
                  HAC1003
                  HAS0502
                  HAS0503
                  HAS1002
                  型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                  出荷日
                  断面形状 目の粗さ ヤスリ部有効長
                  (mm)
                  ヤスリ部幅
                  (mm)
                  ヤスリ部厚み
                  (mm)
                  単品/パック/セット 商品コード 全長(mm) セット内容 商品タイプ

                  14,195円

                  ( 15,615円 )

                  5個入り

                  1パック あり

                  6日目

                  半丸細目110123.8パックHAC503215-クランク型

                  9,000円

                  ( 9,900円 )

                  5個入り

                  1パック あり

                  6日目

                  半丸中目857.32.5パック-185-クランク型

                  11,500円

                  ( 12,650円 )

                  5個入り

                  1パック あり

                  6日目

                  半丸細目857.32.5パック-185-クランク型

                  10,500円

                  ( 11,550円 )

                  5個入り

                  1パック あり

                  1日目

                  半丸中目110123.8パック-215-舟型

                  14,195円

                  ( 15,615円 )

                  5個入り

                  1パック あり

                  6日目

                  半丸細目110123.8パック-215-舟型

                  9,000円

                  ( 9,900円 )

                  5個入り

                  1パック あり

                  6日目

                  半丸中目857.32.5パック-185-舟型

                  鉄工ヤスリカテゴリの売れ筋ランキング

                  通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                  技術サポート窓口

                  ツール用品技術窓口

                  商品の仕様・技術のお問い合わせ

                  営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                  ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                  ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                  型番が確定しました