(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:P-780
エアープラズマ切断機 APC-40本体/交換部品【1~10個入り】 ヨウセツヨウヒン

エアープラズマ切断機 APC-40本体/交換部品 P-780

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
5,200円
税込単価
5,720円

【特長】・コード類が本体に完全収納!・正面パネルに全てが集結!・作業環境を選ば...

詳細情報を確認する

(i)ご注意

  • 本体と交換部品は別売りでの販売です。

Loading...

P-780 の仕様・寸法情報

型番
商品タイプ
電圧(V)
定格入力(kVA)
切断能力・鉄(mm)
切断能力・ステンレス(mm)
切断能力・アルミ(mm)
電流範囲(A)
詳細タイプ
寸法(mm)
JANコード
トラスココード
質量(g)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

P-780

部品
-
-
-
-
-
-
シールドカップ
-
4991945029859
-
-

1個

5,200( 5,720円 )

2日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・コード類が本体に完全収納!
・正面パネルに全てが集結!
・作業環境を選ばない100V/200V兼用
・軽量コンパクト
・パイロットアークによりノンタッチでアークスタートができます
・カット時に切断面からトーチ先端が浮いてしまってもアーク切れが少なく、滑らかな切断が可能です

(i)ご注意

  • 本体と交換部品は別売りでの販売です。

商品情報

商品情報

交換部品

チップ0.6(100Ⅴ用)
(刻印0.65)
型式:P-778
(10個入り)

シールドカップ

型式:P-780
(1個入り)

チップ0.9(200Ⅴ用)
(刻印0.9)
型式:P-779
(10個入り)

電極

型式:P-777
(10個入り)

カタログ

 

Loading...

P-780で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

エアープラズマ切断機 APC-40本体/交換部品の型番P-780のページです。
型番P-780に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

エアープラズマ切断機 APC-40本体/交換部品

エアープラズマ切断機 APC-40本体/交換部品

    エアプラズマ切断トーチ用フィンガーガード ロング

    エアプラズマ切断トーチ用フィンガーガード ロング

      プラズマ切断用電極 切断トーチ用

      プラズマ切断用電極 切断トーチ用

        エアープラズマ切断機 MP-40CF

        エアープラズマ切断機 MP-40CF

          エアプラズマ切断トーチ用防塵カバー

          エアプラズマ切断トーチ用防塵カバー

            エアプラズマ切断トーチ用チップハンドル

            エアプラズマ切断トーチ用チップハンドル

              プラズマ切断用シールドカップ

              プラズマ切断用シールドカップ

                エアプラズマ切断トーチ用フィンガーガード ショート

                エアプラズマ切断トーチ用フィンガーガード ショート

                  エアープラズマ切断機 MP-40

                  エアープラズマ切断機 MP-40

                    小型エアープラズマ切断機 M-1500C 100Vコンプレッサー内蔵タイプ

                    小型エアープラズマ切断機 M-1500C 100Vコンプレッサー内蔵タイプ

                      エアプラズマ切断機35PC 電極

                      エアプラズマ切断機35PC 電極

                        フルデジタル エアプラズマ切断機

                        フルデジタル エアプラズマ切断機

                          エアプラズマ切断トーチ用ハンドル組

                          エアプラズマ切断トーチ用ハンドル組

                            メーカー スター電器製造 パナソニック溶接システム ダイヘン マイト工業 パナソニック溶接システム パナソニック溶接システム ダイヘン パナソニック溶接システム マイト工業 ダイヘン アサダ パナソニック溶接システム パナソニック溶接システム
                            通常価格 5,200円 3,683円 639円 263,110円 274円 550円 2,330円 1,956円 205,123円 460,761円 1,160円 485,228円 1,616円
                            通常出荷日 1日目~   4日目   3日目   5日目   4日目   4日目   3日目   4日目   4日目   4日目   6日目   8日目   4日目  

                            エアープラズマ切断機 APC-40本体/交換部品のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            APC-40
                            P-777
                            P-778
                            P-779
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            商品タイプ 電圧
                            (V)
                            定格入力
                            (kVA)
                            切断能力・鉄
                            (mm)
                            切断能力・ステンレス
                            (mm)
                            切断能力・アルミ
                            (mm)
                            電流範囲
                            (A)
                            詳細タイプ 寸法
                            (mm)
                            JANコード トラスココード 質量
                            (g)

                            153,136円

                            ( 168,450円 )
                            1個 あり

                            1日目

                            本体単相200 / 単相1002.5(100V使用時)、6.8(200V使用時)4(100V使用時)、10(200V使用時)3(100V使用時)、9(200V使用時)2(100V使用時)、6(200V使用時)DC8~15(100V使用時)、DC10~40(200V使用時)-287W×446L×343H4991945029811818-594116000

                            7,950円

                            ( 8,745円 )

                            10個入り

                            1パック あり

                            4日目

                            部品------電極-4991945029828--

                            6,940円

                            ( 7,634円 )

                            10個入り

                            1パック あり

                            2日目

                            部品------チップ0.6(100V用)-4991945029835--

                            6,940円

                            ( 7,634円 )

                            10個入り

                            1パック あり

                            2日目

                            部品------チップ0.9(200V用)-4991945029842--

                            プラズマ切断機カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ツール用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました