(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

電子天びん TXC623N

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

電子天びん TXC623N

通常単価(税別)
73,632円
税込単価
80,995円

衝撃に強いユニブロックを搭載した電子天びんTX-Nシリーズ。【特長】・十字キー...

詳細情報を確認する

型番

TXC623N 解除

Loading...

電子天びんTX-Nシリーズの詳細

操作ラクラクのキーレイアウト

操作ラクラクのキーレイアウト

アルミ一体型質量センサ「Uni Bloc」

アルミ一体型質量センサ「Uni Bloc」

ガラス風防標準装備

ガラス風防標準装備

専用インディケータ付き

専用インディケータ付き

Windows直結機能付き

Windows直結機能付き

電子天びんTX-Nシリーズの特長

  • メニュー操作専用のキーを測定用キーから独立。十字キーにより直感的にメニュー操作が可能。
  • 測定途中に、「もう少し表示を安定させたい」また「反応スピードをアップさせたい」などの場合、測定を中断することなくワンタッチで調整可能。
  • 調整状態がすぐわかる専用インディケータ付き。
  • “Windows直結”天びんは本体内にデータ転送機能を持たせた、全く新しい天びん。
  • ケーブル1本で必要な時、その場でExcel等のアプリケーションに天びんデータの取り込みが可能。
  • インターフェースの取り付けや面倒なソフトのインストールは一切不要。
  • 天びんの設定はボタン一発でOK。
  • ※ USBポートを使う場合は、別途変換キットとドライバのインストールが必要です。
  • ※ Windows Vista、Windows7 への対応についてはご注意いただく必要があります。
  • RS-232Cインターフェースを全機種に標準装備。
  • パソコンやシーケンサとのシステム構築が容易。
  • パソコンなどに装備されているケンジントンロック用スロットを全機種に標準装備。
  • ※ ケンジントンロック本体は付属しません。
  • アルミ一体型質量センサ「ユニブロック」を採用。
  • 天びんの校正に使う外部分銅の値も入力でき、厳密な計量器管理にも対応可能。

その他の機能

  • メニューアルファベット表示
  • 水準器前方配置
  • かんたんお掃除(扉・敷板が外れます)(風防標準装備機種)
  • ステンレス皿
  • はかりとりモード
  • ゼロトラッキング機能
  • 過負荷保護機構付き
  • オートプリント機能
  • 連続出力機能

製品仕様

 

(単位:mm)

 

電子天びんTW-Nシリーズ 寸法図

電子天びんTW-Nシリーズ 寸法図

形名TXC623N
ひょう量620ct(124g)
最小表示0.001ct(0.0002g)
さらの大きさ(mm)約φ80
本体寸法約206(W)×291(D)×241(H)mm
本体重量約3.8kg
所要電源ACアダプタ(入力AC100V、出力12V、1A)
 
商品仕様を表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

TXC623N

1個

73,632( 80,995円 )

4日目

Loading...

詳細情報

基本情報

衝撃に強いユニブロックを搭載した電子天びんTX-Nシリーズ。
【特長】
・十字キーにより直感的にメニュー操作が可能。
・調整状態がすぐわかる専用インディケータ付き。
・Windows直結機能付き。
・個数測定サンプルを5個までメモリ可能。
・目標値や上下限値に対する合否判定結果を表示できるコンパレータ機能付き。
・g単位以外での計量もサポート。
・耐久性と高性能を両立したアルミ一体型質量センサ。
・ガラス風防標準装備。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

電子天びん TXC623Nの型番TXC623Nのページです。
型番TXC623Nに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

電子天びん TXC623N

電子天びん TXC623N

    電子天びん TWC623N

    電子天びん TWC623N

      高精度電子天びん ALEシリーズ

      高精度電子天びん ALEシリーズ

        ポケッタブルスケール KP-103

        ポケッタブルスケール KP-103

          電子天びん TX-Nシリーズ

          電子天びん TX-Nシリーズ

            ポケッタブルスケール ハンディミニ

            ポケッタブルスケール ハンディミニ

              高精度電子天びん12Kg(音叉式・AJ[[R2]])

              高精度電子天びん12Kg(音叉式・AJ[[R2]])

                ジュエリー測定用カラット天びん FX/FZ-CTシリーズ

                ジュエリー測定用カラット天びん FX/FZ-CTシリーズ

                  高精度・コンパクトスケール HT-120

                  高精度・コンパクトスケール HT-120

                    メーカー 島津製作所 島津製作所 新光電子 タニタ 島津製作所 タニタ 新光電子 エー・アンド・デイ エー・アンド・デイ
                    通常価格 73,632円 99,544円 62,938円 4,000円 60,751円 12,166円 54,802円 57,953円 17,898円
                    通常出荷日 4日目   5日目   5日目   8日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 8日目   3日目~   2日目~   在庫品1日目   当日出荷可能
                    商品タイプ 電子天秤 電子天秤 電子天秤 - 電子天秤 - - - -
                    秤量(g) 124 124 - - - - - - -
                    最小表示(mg) 0.2 0.2 - - - - - - -
                    電源(V) ACアダプタ(入力AC100V、出力12V、1A) ACアダプタ(入力AC100V、出力12V、1A) ACアダプター、単3乾電池×4、USBバスパワー - 100 - - - -
                    重量(g) 約3.8 約4.1 - - - - - - -

                    電子天びん TXC623Nのレビュー

                    この商品のレビューはありません レビューを書く

                    天秤・天秤関連品カテゴリの売れ筋ランキング

                    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                    技術サポート窓口

                    ツール用品技術窓口

                    商品の仕様・技術のお問い合わせ

                    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                    ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                    型番が確定しました