(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

GU-1 No.2スピンドル用 砥石【10個入り】

GU-1 No.2スピンドル用 砥石

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

通常単価(税別)
6,912円
税込単価
7,603円

円筒研磨ユニットGU-1のNo.2スピンドルに使用する砥石。【特長】・SA、1...

詳細情報を確認する

  • 種類:
    砥石
  • 粒度(#):
    60
  • 軸径(mm):
    6.35
  • 砥石径(mm):
    10
  • 砥石長(mm):
    7

Loading...

指定中 の仕様・寸法情報

型番
砥粒
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

4201

SA

1パック

10個入り

6,912( 7,603円 )

5日目

Loading...

詳細情報

基本情報

円筒研磨ユニットGU-1のNo.2スピンドルに使用する砥石。
【特長】
・SA、19Aの砥石を用意。
・主に硬度の硬いものにはSA、軟らかいものには19Aを使用。
・汎用旋盤で切削後、ただちにワンチャックで仕上げ研磨が可能。
・段取り時間を大幅に短縮し、しかも高精度研磨が実現。
【用途】
・円筒研磨、主に内径研磨用に最適。

商品情報

製品仕様

砥粒SA

外観

外観

寸法

寸法

  • 容量:10個
  • サイズ:砥石径19mm
  • 砥粒:SA
  • 結合度:L
  • 粒度:#60

砥粒19A

外観

外観

寸法

寸法

  • 容量:10個
  • サイズ:砥石径19mm
  • 砥粒:19A
  • 結合度:K
  • 粒度:#60

カタログ

 

4201で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

GU-1 No.2スピンドル用 砥石の型番4201のページです。
型番4201に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

GU-1 No.2スピンドル用 砥石

GU-1 No.2スピンドル用 砥石

    ナカニシ フェザーゴム砥石

    ナカニシ フェザーゴム砥石

      軸付砥石セット 一般研削用(WA/PA砥粒)

      軸付砥石セット 一般研削用(WA/PA砥粒)

        研磨用ゴム砥石 DOX 円筒タイプ

        研磨用ゴム砥石 DOX 円筒タイプ

          軸付 SW 一般金属用

          軸付 SW 一般金属用

            チェーンソー目立て用砥石

            チェーンソー目立て用砥石

              精密研削用軸付砥石(軸径3mm)

              精密研削用軸付砥石(軸径3mm)

                軸付砥石 GC砥粒 円筒タイプ

                軸付砥石 GC砥粒 円筒タイプ

                  ナカニシ フェザーゴム砥石アソートS

                  ナカニシ フェザーゴム砥石アソートS

                    軸付砥石セット 高速精密研削用(ハイグレード砥石)

                    軸付砥石セット 高速精密研削用(ハイグレード砥石)

                      アングル SW 一般金属用

                      アングル SW 一般金属用

                        軸付砥石 WA砥粒/A砥粒 異形状

                        軸付砥石 WA砥粒/A砥粒 異形状

                          軸付砥石 鉄工用 3mm軸・6mm軸

                          軸付砥石 鉄工用 3mm軸・6mm軸

                            メーカー UHT ナカニシ ナカニシ 柳瀬 TACT DREMEL ナカニシ ミスミ ナカニシ ナカニシ TACT ミスミ SK-11
                            通常価格 6,912円 3,997円 6,074円 390円 6,280円 1,186円 3,850円 6,600円 3,883円 7,200円 6,928円 2,537円 521円
                            通常出荷日 5日目   1日目   1日目   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 10日目   1日目   1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 4日目   1日目   5日目   在庫品1日目   当日出荷可能 4日目  
                            種類 砥石 ゴム砥石 砥石 ゴム砥石 ゴム砥石 砥石 砥石 砥石 ゴム砥石+砥石 - ゴム砥石 砥石 砥石
                            粒度(#) 60 - - - - - - 120 - - - - 60
                            軸径(mm) 6.35 - 3 - - 3.2 3 3 - 3 3 - -
                            砥石径(mm) 10 - - - - - - - - - 30 - -
                            砥石長(mm) 7 - - - - - - - - - 3 - -

                            GU-1 No.2スピンドル用 砥石のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            軸付砥石カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ツール用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました