(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

ENDO スプリングバランサー ウォーム式 RSB-15・22・30・40

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

ENDO スプリングバランサー ウォーム式 RSB-15・22・30・40

通常価格(税別)
59,576円 ~ 70,690円
税込価格
65,534円 ~ 77,759円

【特長】・スプリングのトルク変化を、テーパドラムにすることによりバランスが取れ...

詳細情報を確認する

(i)ご注意

  • RSB-15型はゲージが付いておりません。

型番

未確定4件の候補があります。 型番リストから選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。

Loading...

 
商品情報を表示

型番リスト

型番
容量(kg)
JANコード
トラスココード
質量(g)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
9.0~15.0
4560119620293
541-6311
7400

1個

59,576( 65,534円 )

4日目

15.0~22.0
4560119620309
541-6329
7700

1個

60,327( 66,360円 )

4日目

22.0~30.0
4560119620316
541-6337
8100

1個

63,897( 70,287円 )

4日目

30.0~40.0
4560119620323
541-6345
8500

1個

70,690( 77,759円 )

4日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・スプリングのトルク変化を、テーパドラムにすることによりバランスが取れる機構にしたもので、吊り下げ物を手で軽く上・下操作する事を可能にした機器です。
・疲労を減少し作業効率を向上させます。
・工具の位置を安定させ正確な作業ができます。
・工具の汚損を防止します。
・電気や空気による動力は不要で、安全作業ができます。
・ラチェット機構を採用し空荷でもワイヤロープを任意の位置に停止させるようにした機種です。
【用途】
・組立製造ラインの各種ツール懸垂に。
・長時間のネジ締め・分解作業をするとき。
・機器、治工具及び加工部品、素材の懸垂、芯出しをするとき。

(i)ご注意

  • RSB-15型はゲージが付いておりません。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

ENDO スプリングバランサー ウォーム式 RSB-15・22・30・40

ENDO スプリングバランサー ウォーム式 RSB-15・22・30・40

    急速巻き上げ防止装置付 スプリングバランサー

    急速巻き上げ防止装置付 スプリングバランサー

      ENDO スプリングバランサー ウォーム式 ETP-14・15・16

      ENDO スプリングバランサー ウォーム式 ETP-14・15・16

        スプリングバランサー(容量0.5~120kg)

        スプリングバランサー(容量0.5~120kg)

          スプリングバランサー(ロングストロークタイプ)

          スプリングバランサー(ロングストロークタイプ)

            ツールバランサー(容量0.5~1.5kg)

            ツールバランサー(容量0.5~1.5kg)

              H形鋼用

              H形鋼用

                エヤーバランサー 1.3m 内径φ8.5

                エヤーバランサー 1.3m 内径φ8.5

                  バランスエース

                  バランスエース

                    アルミレール用 ケーブルカッシャー

                    アルミレール用 ケーブルカッシャー

                      レースウェイ用 (シングルローラー)

                      レースウェイ用 (シングルローラー)

                        カノン ツ-ルバランサー KL-1200

                        カノン ツ-ルバランサー KL-1200

                          メーカー 遠藤工業 遠藤工業 遠藤工業 遠藤工業 遠藤工業 中発販売 未来工業 ハタヤリミテッド 日東工器 未来工業 未来工業 中村製作所
                          通常価格 59,576円 48,793円 203,230円 3,948円 43,461円 2,948円 9,527円 31,862円 3,798円 8,208円 4,700円 3,638円
                          通常出荷日 4日目   18日目~   3日目~   在庫品1日目~   当日出荷可能 1日目~   在庫品1日目~   当日出荷可能 1日目   6日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 1日目   1日目   7日目  
                          商品タイプ ツールバランサー ツールバランサー ツールバランサー ツールバランサー ツールバランサー ツールバランサー ケーブル滑車 ツールバランサー ツールバランサー ケーブル滑車 ケーブル滑車 -
                          ストローク(m) 1.5 1.5 1.2 - 2.5 - - 1.3 - - - -
                          ロープ径(mm) 5 4.76 6 - - 2.1 - - - - - -
                          全長(mm) 約340~1840 445 約623~1823 - - - - - - - - -
                          仕様 ウォーム式 ウォーム式 ウォーム式 - - - - - - - - -

                          ENDO スプリングバランサー ウォーム式 RSB-15・22・30・40のレビュー

                          この商品のレビューはありません レビューを書く

                          ツールバランサーカテゴリの売れ筋ランキング

                          通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                          技術サポート窓口

                          ツール用品技術窓口

                          商品の仕様・技術のお問い合わせ

                          営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                          ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                          ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                          型番が確定しました