(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

急速巻き上げ防止装置付 スプリングバランサー

通常価格(税別)
48,793円 ~ 79,257円
税込価格
53,672円 ~ 87,183円

【特長】・ワイヤロープが切断した場合や、フックから荷がはずれた場合ワイヤロープ...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    ツールバランサー
  • ストローク(m):
    1.5
  • ロープ径(mm):
    4.76
  • 全長(mm):
    445
  • 仕様:
    ウォーム式

型番

未確定6件の候補があります。 型番リストから選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。

Loading...

 
商品情報を表示

型番リスト

型番
容量(kg)
トラスココード
質量(g)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
15.0~22.0
541-6108
8900

1個

56,400( 62,040円 )

39日目

22.0~30.0
541-6116
9300

1個

48,793( 53,672円 )

18日目

30.0~40.0
541-6124
11900

1個

65,883( 72,471円 )

18日目

40.0~50.0
541-6132
12300

1個

67,498( 74,248円 )

18日目

50.0~60.0
541-6141
13300

1個

75,543( 83,097円 )

18日目

60.0~70.0
541-6159
13300

1個

79,257( 87,183円 )

18日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・ワイヤロープが切断した場合や、フックから荷がはずれた場合ワイヤロープはスプリング(ゼンマイ)の力により急速に巻き取られ人身事故の原因となります。本装置はそのような危険から身を守るために開発されました。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

急速巻き上げ防止装置付 スプリングバランサー

急速巻き上げ防止装置付 スプリングバランサー

    スプリングバランサー(ロングストロークタイプ)

    スプリングバランサー(ロングストロークタイプ)

      ENDO スプリングバランサー ウォーム式 ETP-14・15・16

      ENDO スプリングバランサー ウォーム式 ETP-14・15・16

        ENDO スプリングバランサー ウォーム式 RSB-15・22・30・40

        ENDO スプリングバランサー ウォーム式 RSB-15・22・30・40

          スプリングバランサー(容量0.5~120kg)

          スプリングバランサー(容量0.5~120kg)

            スプリングバランサー ウォーム式 EWS型

            スプリングバランサー ウォーム式 EWS型

              ツールバランサー(容量0.5~1.5kg)

              ツールバランサー(容量0.5~1.5kg)

                バランスエース

                バランスエース

                  エヤーバランサー 1.3m 内径φ8.5

                  エヤーバランサー 1.3m 内径φ8.5

                    スプリングバランサー(容量1.5~7kg)

                    スプリングバランサー(容量1.5~7kg)

                      カノン ツ-ルバランサー KL-1200

                      カノン ツ-ルバランサー KL-1200

                        レースウェイ用 (シングルローラー)

                        レースウェイ用 (シングルローラー)

                          H形鋼用

                          H形鋼用

                            メーカー 遠藤工業 遠藤工業 遠藤工業 遠藤工業 遠藤工業 遠藤工業 中発販売 日東工器 ハタヤリミテッド 遠藤工業 中村製作所 未来工業 未来工業
                            通常価格 48,793円 43,461円 203,230円 59,576円 3,948円 18,554円 2,948円 3,798円 31,862円 12,572円 3,638円 4,700円 9,527円
                            通常出荷日 18日目~   1日目~   3日目~   4日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 6日目   1日目~   7日目   1日目   1日目  
                            商品タイプ ツールバランサー ツールバランサー ツールバランサー ツールバランサー ツールバランサー ツールバランサー ツールバランサー ツールバランサー ツールバランサー ツールバランサー - ケーブル滑車 ケーブル滑車
                            ストローク(m) 1.5 2.5 1.2 1.5 - 1.3 - - 1.3 1.3 - - -
                            ロープ径(mm) 4.76 - 6 5 - 3 2.1 - - 3 - - -
                            全長(mm) 445 - 約623~1823 約340~1840 - 約284~1584 - - - 313 - - -
                            仕様 ウォーム式 - ウォーム式 ウォーム式 - ウォーム式 - - - - - - -

                            急速巻き上げ防止装置付 スプリングバランサーのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            ツールバランサーカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ツール用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました