(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

スプリングバランサー ウォーム式 EWS型

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

スプリングバランサー ウォーム式 EWS型

  • 数量スライド割引
  • 当日出荷可能
通常単価(税別)
18,554円
税込単価
20,409円

【特長】・スプリングのトルク変化を、テーパドラムにすることによりバランスが取れ...

詳細情報を確認する

Loading...

製品特長・仕様

    ドラムの剥き出し部分を極力少なくし、作業者の安全に配慮しました。
    落下防止装置付きで、万一のスプリング破断の際も、吊り下げ物は落下しません。

    外形図

    使用方法・使用事例

    使用方法

    設置方法

    ■バランサーを連続で設置する場合、本体同士がぶつからぬよう高低差を設けて設置してください。
    ■補助ワイヤを取り付けてください。上フックが回転できるようタルミをつけてください。
    ■吊り下げる機器又は、工具の質量及び使用目的に合わせ、容量内でスプリングを調整してください。

     

    スプリング調節

    調節は、ウォームを回して調整します。(他にラチェット式、ハンドル式があります。)
    右に回すと容量増となり、左に回すと容量減となります。(出荷の際は、容量の中間に調節されています。)

    選定サポート情報

    型式の選定

    吊り下げる機器、工具の質量に合った型式を採用してください。選定する際バランサーの容量は、工具本体の質量だけでなく、附属品の質量も加算した総質量で計算してください。
    [例]
    1. 工具本体の質量14 +附属品の質量3 =総質量17。EWF-22型(15~22)となります。
    2. カタログ上両方の型式にまたがる場合、上の型式を採用してください。
    (スプリングの寿命を長くするため)
    工具本体の質量19 +附属品の質量3 =総質量22。EWF-30型(22~30)となります。

    注意・禁止事項

    • 作業時には安全眼鏡を使用下さい。
    • 必要に応じて保護具を着用下さい。
     
    商品情報を表示

    指定中 の仕様・寸法情報

    型番リスト

    型番
    最小発注数量
    通常単価(税別)(税込単価)
    • 価格の安い順
    • 価格の高い順
    • 解除
    通常
    出荷日
    • 早い順
    • 遅い順
    • 解除

    EWS-7

    1個

    18,554( 20,409円 )

    在庫品1日目

    当日出荷可能

    Loading...

    詳細情報

    基本情報

    【特長】
    ・スプリングのトルク変化を、テーパドラムにすることによりバランスが取れる機構にしたもので、吊り下げ物を手で軽く上・下操作する事を可能にした機器です
    ・疲労を減少し作業効率を向上させます
    ・工具の位置を安定させ正確な作業ができます
    ・工具の汚損を防止します
    ・電気や空気による動力は不要で、安全作業ができます
    【用途】
    ・組立製造ラインの各種ツール懸垂に
    ・長時間のネジ締め・分解作業をするとき
    ・機器、治工具及び加工部品、素材の懸垂、芯出しをするとき

    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

    スプリングバランサー ウォーム式 EWS型の型番EWS-7のページです。
    型番EWS-7に関する仕様情報を記載しております。

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品

    スプリングバランサー ウォーム式 EWS型

    スプリングバランサー ウォーム式 EWS型

      スプリングバランサー(容量0.5~90kg)

      スプリングバランサー(容量0.5~90kg)

        ENDO スプリングバランサー ウォーム式 ETP-14・15・16

        ENDO スプリングバランサー ウォーム式 ETP-14・15・16

          スプリングバランサー(ロングストロークタイプ)

          スプリングバランサー(ロングストロークタイプ)

            ENDO スプリングバランサー ウォーム式 RSB-15・22・30・40

            ENDO スプリングバランサー ウォーム式 RSB-15・22・30・40

              スプリングバランサー(容量1.5~7kg)

              スプリングバランサー(容量1.5~7kg)

                ツールバランサー(ロープ径2.5mm)

                ツールバランサー(ロープ径2.5mm)

                  ツールバランサー(容量0.5~1.5kg)

                  ツールバランサー(容量0.5~1.5kg)

                    エヤーバランサー 1.3m 内径φ8.5

                    エヤーバランサー 1.3m 内径φ8.5

                      バランスエース

                      バランスエース

                        スプリングバランサー(標準タイプ)EWS

                        スプリングバランサー(標準タイプ)EWS

                          ツールバランサー(容量1.5~5kg)

                          ツールバランサー(容量1.5~5kg)

                            ツールバランサー KL-600/KL-1200/KL-2000

                            ツールバランサー KL-600/KL-1200/KL-2000

                              メーカー 遠藤工業 遠藤工業 遠藤工業 遠藤工業 遠藤工業 遠藤工業 トラスコ中山 中発販売 ハタヤリミテッド 日東工器 遠藤工業 中発販売 キリウス
                              通常価格 18,554円 3,948円 203,230円 43,461円 59,576円 12,572円 4,041円 2,948円 31,862円 3,798円 16,614円 6,995円 3,300円
                              通常出荷日 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 3日目~   1日目~   4日目   1日目~   在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 6日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 1日目   在庫品1日目   当日出荷可能
                              商品タイプ ツールバランサー ツールバランサー ツールバランサー ツールバランサー ツールバランサー ツールバランサー ツールバランサー ツールバランサー ツールバランサー ツールバランサー ツールバランサー ツールバランサー -
                              容量(kg) 5.0~7.0 - - - - - - 0.5~1.5 0​.​1​~3 - - - -
                              ストローク(m) 1.3 - 1.2 2.5 1.5 1.3 1.6 - 1.3 - 1.3 1.3 1.6
                              ロープ径(mm) 3 - 6 - 5 3 2.5 2.1 - - 3 2.4 2.5
                              全長(mm) 約284~1584 - 約623~1823 - 約340~1840 313 240 - - - 約284~1584 287.5 -

                              スプリングバランサー ウォーム式 EWS型のレビュー

                              この商品のレビューはありません レビューを書く

                              ツールバランサーカテゴリの売れ筋ランキング

                              通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                              技術サポート窓口

                              ツール用品技術窓口

                              商品の仕様・技術のお問い合わせ

                              営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                              ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                              ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                              型番が確定しました