(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

北川用鉄生爪(高爪)【3個入り】

北川用鉄生爪(高爪)

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

通常単価(税別)
19,730円
税込単価
21,703円

【特長】・1個づつ6面加工をしてから生爪の加工をしていますので、高品質を保証し...

詳細情報を確認する

  • 種類:
    生爪
  • 取付けタイプ:
    セレーションタイプ
  • 適応チャック呼びサイズ:
    12
  • 爪高さ(mm):
    90
  • 適用メーカ:
    北川
  • 奥行き(mm):
    50
  • トラスココード:
    837-7439
  • 幅(mm):
    111

型番

B212H90 解除

Loading...

指定中 の仕様・寸法情報

商品情報

  【B-212H90の適合チャック】

北川用鉄生爪(高爪):関連画像

  【寸法表】B-212H90

北川用鉄生爪(高爪):関連画像

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

B212H90

1パック

3個入り

19,730( 21,703円 )

2日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・1個づつ6面加工をしてから生爪の加工をしていますので、高品質を保証します。

B212H90で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

北川用鉄生爪(高爪)の型番B212H90のページです。
型番B212H90に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

北川用鉄生爪(高爪)

北川用鉄生爪(高爪)

    北川用鉄生爪(小径用 標準)

    北川用鉄生爪(小径用 標準)

      ARM SMWチャック用鉄生爪1/16吋X90°セレーション

      ARM SMWチャック用鉄生爪1/16吋X90°セレーション

        ARM SMWチャック用鉄生爪1.5X60°セレーション

        ARM SMWチャック用鉄生爪1.5X60°セレーション

          ARM 北川用鉄生爪 質量:6.5kg

          ARM 北川用鉄生爪 質量:6.5kg

            北川用鉄生爪 S-50C製

            北川用鉄生爪 S-50C製

              生爪 KPC6(鉄/アルミ) 北川エアチャック用

              生爪 KPC6(鉄/アルミ) 北川エアチャック用

                ARM 北川用鉄生爪 質量:5.4kg

                ARM 北川用鉄生爪 質量:5.4kg

                  生爪 H018M 豊和クイックチェンジチャック用

                  生爪 H018M 豊和クイックチェンジチャック用

                    ARM 北川用鉄生爪 質量:7.2kg

                    ARM 北川用鉄生爪 質量:7.2kg

                      ARM 北川用鉄生爪 HO-12AH50

                      ARM 北川用鉄生爪 HO-12AH50

                        ARM 北川用アルミ生爪

                        ARM 北川用アルミ生爪

                          北川用鉄生爪 幅広・標準

                          北川用鉄生爪 幅広・標準

                            メーカー アーム産業 アーム産業 アーム産業 アーム産業 アーム産業 アーム産業 ギガ・セレクション アーム産業 ギガ・セレクション アーム産業 アーム産業 アーム産業 アーム産業
                            通常価格 19,730円 7,728円 5,660円 5,093円 9,452円 9,452円 13,685円 9,959円 13,345円 14,649円 10,652円 9,452円 28,941円
                            通常出荷日 2日目   5日目   8日目   8日目   8日目   8日目   3日目~   4日目   9日目~   8日目   8日目   8日目   8日目  
                            種類 生爪 生爪 生爪 生爪 生爪 生爪 生爪 生爪 生爪 生爪 生爪 生爪 生爪
                            取付けタイプ セレーションタイプ セレーションタイプ セレーションタイプ セレーションタイプ セレーションタイプ セレーションタイプ - セレーションタイプ 上下分割爪タイプ セレーションタイプ セレーションタイプ セレーションタイプ セレーションタイプ
                            適応チャック呼びサイズ 12 8 - - 12 12 6 12 - 12 12 - 12
                            爪高さ(mm) 90 42 - - 50 - - 50 - 50 50 - 50
                            適用メーカ 北川 北川 北川 北川 北川 北川 豊和 北川 北川 北川 北川

                            北川用鉄生爪(高爪)のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            旋盤用治具カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ツール用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました