(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

北川用鉄生爪(小径用 標準)【3個入り】

北川用鉄生爪(小径用 標準)

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
7,728円
税込単価
8,501円

【特長】・北川鉄工所用の生爪です。幅(mm):100奥行き(mm):35高さ(...

詳細情報を確認する

  • 種類:
    生爪
  • 取付けタイプ:
    セレーションタイプ
  • 適応チャック呼びサイズ:
    8
  • 爪高さ(mm):
    42
  • 適用メーカ:
    北川
  • 奥行き(mm):
    35
  • トラスココード:
    837-7655
  • ピッチ(mm):
    1.5
  • 幅(mm):
    100

型番

HO-8S-H42 解除

Loading...

指定中 の仕様・寸法情報

商品情報

  【HO-8 H42の適合チャック】

北川用鉄生爪(小径用 標準):関連画像

  【寸法表】HO-8S-H42

北川用鉄生爪(小径用 標準):関連画像 

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

HO-8S-H42

1パック

3個入り

7,728( 8,501円 )

5日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・北川鉄工所用の生爪です。
幅(mm):100
奥行き(mm):35
高さ(mm):42

カタログ

 

HO-8S-H42で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

北川用鉄生爪(小径用 標準)の型番HO-8S-H42のページです。
型番HO-8S-H42に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

北川用鉄生爪(小径用 標準)

北川用鉄生爪(小径用 標準)

    ARM 北川用鉄生爪 セレーション 10インチ

    ARM 北川用鉄生爪 セレーション 10インチ

      ARM 日立用鉄生爪

      ARM 日立用鉄生爪

        ARM 北川用鉄生爪 ピッチ(mm):1.5,幅(mm):62

        ARM 北川用鉄生爪 ピッチ(mm):1.5,幅(mm):62

          松本スクロールチャック用鉄生爪

          松本スクロールチャック用鉄生爪

            ARM 豊和用鉄生爪

            ARM 豊和用鉄生爪

              ARM 日鋼用鉄生爪

              ARM 日鋼用鉄生爪

                ARM 北川用鉄生爪

                ARM 北川用鉄生爪

                  北川用鉄生爪(高爪)

                  北川用鉄生爪(高爪)

                    ARM 松本用アルミ生爪

                    ARM 松本用アルミ生爪

                      ARM 北川用アルミ生爪

                      ARM 北川用アルミ生爪

                        ビクタースクロールチャック用鉄生爪

                        ビクタースクロールチャック用鉄生爪

                          ARM 北川KPC用鉄生爪

                          ARM 北川KPC用鉄生爪

                            メーカー アーム産業 アーム産業 アーム産業 アーム産業 アーム産業 アーム産業 アーム産業 アーム産業 アーム産業 アーム産業 アーム産業 アーム産業 アーム産業
                            通常価格 7,728円 5,247円 5,247円 27,078円 6,944円 5,247円 5,247円 5,814円 19,730円 9,452円 9,452円 5,917円 8,337円
                            通常出荷日 5日目   1日目~   8日目   8日目   8日目   8日目   8日目   8日目   2日目   8日目   8日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 8日目  
                            種類 生爪 - 生爪 生爪 生爪 生爪 生爪 - 生爪 生爪 生爪 生爪 生爪
                            取付けタイプ セレーションタイプ - セレーションタイプ セレーションタイプ 上下分割爪タイプ - セレーションタイプ - セレーションタイプ セレーションタイプ セレーションタイプ 上下分割爪タイプ -
                            適応チャック呼びサイズ 8 - - 15 - - - - 12 - - - -
                            爪高さ(mm) 42 - - - 36 - - - 90 - - - -
                            適用メーカ 北川 - 日立 北川 松本 豊和 日鋼 - 北川 松本 北川 ビクター 北川

                            北川用鉄生爪(小径用 標準)のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            旋盤用治具カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ツール用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました