(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

パーツケース(強化型)KP-02K・KP-03K

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

パーツケース(強化型)KP-02K・KP-03K

  • 数量スライド割引
通常価格(税別)
977円 ~ 1,509円
税込価格
1,075円 ~ 1,660円

透明度の高い蓋で、超高強度!!【特長】・素材は、強度の高いポリカーボネートを採...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    その他
  • 高さ (mm):
    40
  • 仕様:
    蓋:ポリカーボネート樹脂、本体・仕切板:ポリプロピレン、止具:ABS樹脂

型番

未確定2件の候補があります。 型番リストから選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。

Loading...

製品仕様

KP-02Kの外観

KP-02Kの外観

KP-03Kの外観

KP-03Kの外観

KP-02K 内寸

KP-02K 内寸

KP-03K 内寸

KP-03K 内寸

透明度の高い蓋で収納物が確認可能。

透明度の高い蓋で収納物が確認可能。

仕切り板は2パターンの差込みが可能。

仕切り板は2パターンの差込みが可能。
仕切り板を凹凸面のリブに差込むことで3.2mmの刻みで細かく仕切りを調整することが可能。

蓋と本体の隙間が少なく、収納物の移動を極力防ぐ。

蓋と本体の隙間が少なく、収納物の移動を極力防ぐ。

(単位:mm)

品番LWH可変仕切り板
KP-02K205(196)145(131)40(35)18枚
KP-03K255(245)190(175)40(35)32枚

表示は外寸(内寸)。

  • 電子部品、パーツの整理・保管・持運びに最適。
  • 素材は、強度の高いポリカーボネートを採用。
  • 材質(蓋):ポリカーボネート。
  • 材質(本体・仕切り板):ポリプロピレン。
  • 材質(止具):ABS。
 
商品情報を表示

型番リスト

型番
間口 (mm)
奥行 (mm)
可変仕切板
JANコード
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
205
145
18
4989833074081

1個

977( 1,075円 )

1日目

255
190
32
-

1個

1,509( 1,660円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

透明度の高い蓋で、超高強度!!
【特長】
・素材は、強度の高いポリカーボネートを採用。軽量、コンパクトで耐久性に優れる。
・仕切り板は2パターンの差込みが可能です。
・仕切り板を凹凸面のリブに差込むことで3.2mmの刻みで細かく仕切りを調整する事が可能です。
・透明度の高い蓋で収納物が確認できます。
【用途】
・電子部品、パーツの整理・保管・持運びに最適。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

パーツケース(強化型)KP-02K・KP-03K

パーツケース(強化型)KP-02K・KP-03K

    パーツケース 仕切板・内箱 組合せタイプ

    パーツケース 仕切板・内箱 組合せタイプ

      分別クリアケース

      分別クリアケース

        バンラックケース A型

        バンラックケース A型

          引出しユニット TM型

          引出しユニット TM型

            パーツケース B-50

            パーツケース B-50

              クリアパーツケース 仕切なしタイプ

              クリアパーツケース 仕切なしタイプ

                引出しユニット TM型 (AS樹脂引出しタイプ)

                引出しユニット TM型 (AS樹脂引出しタイプ)

                  パーツボックス SAタイプ(スタッキング仕様)

                  パーツボックス SAタイプ(スタッキング仕様)

                    2mm 自在仕切板(5枚)

                    2mm 自在仕切板(5枚)

                      バンラックケース D型・E型

                      バンラックケース D型・E型

                        210x110x38mm パーツケース

                        210x110x38mm パーツケース

                          ミニケース KP-04

                          ミニケース KP-04

                            メーカー エンジニア アズワン アズワン トラスコ中山 トラスコ中山 ホーザン トラスコ中山 トラスコ中山 サカエ エスコ トラスコ中山 エスコ エンジニア
                            通常価格 977円 2,400円 900円 24,992円 44,595円 2,410円 200円 41,075円 738円 800円 17,545円 325円 168円
                            通常出荷日 1日目   1日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 1日目~   1日目~   在庫品1日目~   当日出荷可能 1日目~   1日目~   3日目   1日目   当日出荷可能 1日目~   1日目   当日出荷可能 1日目  
                            商品タイプ その他 ポケット ポケット 引出し 引出し パーツケース ポケット 引出し ポケット その他 引出し ポケット その他
                            高さ (mm) 40 34.5 - - - - - - - - - 38 外寸:25,内寸:20
                            仕様 蓋:ポリカーボネート樹脂、本体・仕切板:ポリプロピレン、止具:ABS樹脂 - - - - - - - - - - - -

                            パーツケース(強化型)KP-02K・KP-03Kのレビュー

                            評価 4.5 平均満足度:4.5 2件のレビュー

                            高評価レビュー

                            圧着端子入れ
                            評価 5.0満足度:5.02020/09/22
                            ケースのフタもポリカでできているそうなので
                            強度があるかな?と思い購入しました。
                            仕切りもガタツキもなく、細かく移動できるのが良いです。
                            気に入ったのでもう一つ、追加発注しました。

                            もっと読む 閉じる

                            1が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            圧着端子入れ
                            評価 5.0満足度:5.02020/09/22
                            ケースのフタもポリカでできているそうなので
                            強度があるかな?と思い購入しました。
                            仕切りもガタツキもなく、細かく移動できるのが良いです。
                            気に入ったのでもう一つ、追加発注しました。

                            もっと読む 閉じる

                            1が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            部品の収納
                            評価 4.0満足度:4.02021/11/05
                            仕切りが移動できるので、収納する物の大きさに合わせることができ、使い勝手はよいです。高さがもう少し低い感じがします。

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            よくあるご質問(FAQ)

                            Q 仕切り板の移動できるピッチを教えてください。
                            A
                            KP-01が23mm、KP-02とKP-03が6mmピッチで調整いただけます。

                            小型パーツケースカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ツール用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました