(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

アースクリップ 万力タイプ PSE-300

アースクリップ 万力タイプ PSE-300

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
4,615円
税込単価
5,077円

【特長】電気溶接関連器具のアースクリップ、万力タイプです。(JIS規格使用率(...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    溶接機パーツ
  • 使用電線(m㎡):
    22~38
  • 重量(g):
    790
  • 挟代(mm):
    50
  • 幅×高(mm):
    100×155

型番

PSE-300 解除

Loading...

指定中 の仕様・寸法情報

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

PSE-300

1個

4,615( 5,077円 )

7日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
電気溶接関連器具のアースクリップ、万力タイプです。
(JIS規格使用率(60%)での使用)コンパクト設計でパワーのある固定ができ、安心して作業が可能です。
【狭代(mm)】50
【用途】
溶接作業時のアース等に最適です。

カタログ

 

Loading...

PSE-300で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

アースクリップ 万力タイプ PSE-300の型番PSE-300のページです。
型番PSE-300に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

アースクリップ 万力タイプ PSE-300

アースクリップ 万力タイプ PSE-300

    アースクリップ 万力タイプ EC-300

    アースクリップ 万力タイプ EC-300

      アースクリップ 万力タイプ PSE-500

      アースクリップ 万力タイプ PSE-500

        アースクリップ 万力タイプ EC-500

        アースクリップ 万力タイプ EC-500

          “アースクリップ”

          “アースクリップ”

            NTクリップ

            NTクリップ

              ムクステッシャー

              ムクステッシャー

                アースクリップV-300

                アースクリップV-300

                  ダイヘン ワイヤストレーナ

                  ダイヘン ワイヤストレーナ

                    ダイヘン コンジット(TIGフィラー用)

                    ダイヘン コンジット(TIGフィラー用)

                      “アースクランプ”

                      “アースクランプ”

                        300A ケーブルジョイント(雌/雄)

                        300A ケーブルジョイント(雌/雄)

                          アースクリップVC-300

                          アースクリップVC-300

                            メーカー 阪口製作所 阪口製作所 阪口製作所 阪口製作所 トラスコ中山 NT マイト工業 阪口製作所 ダイヘン ダイヘン トラスコ中山 エスコ 阪口製作所
                            通常価格 4,615円 4,865円 5,472円 7,254円 4,341円 2,999円 4,500円 3,032円 66,600円 19,052円 5,628円 870円 3,248円
                            通常出荷日 7日目   在庫品1日目   当日出荷可能 8日目   7日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 2日目~   在庫品1日目   当日出荷可能 8日目   1日目   8日目   1日目   1日目   当日出荷可能 7日目  
                            商品タイプ 溶接機パーツ 溶接機パーツ 溶接機パーツ 溶接機パーツ 溶接機パーツ 溶接機パーツ その他 溶接機パーツ その他 - 溶接機パーツ - 溶接機パーツ
                            使用電線(m㎡) 22~38 22~38 38~60 38~60 - - - 22~38 - - - - 22~38
                            重量(g) 790 790 1180 1180 - - - 310 - - - - 330
                            挟代(mm) 50 50 75 75 - - - 30 - - - - 28
                            幅×高(mm) 100×155 100×160 120×190 120×190 - - - - - - - - -

                            アースクリップ 万力タイプ PSE-300のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            よくあるご質問(FAQ)

                            Q PSE-300の材質を教えてください。
                            A
                            PSE-300の材質は、商品画像の茶色に見える部分が真鍮、それ以外の部分は鉄です。

                            電気溶接用品カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ツール用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました