(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:ST-38-VO-BK
ケーブルジョイント ST-38VOシリーズ ケーブルジョイント

ケーブルジョイント ST-38VOシリーズ ST-38-VO-BK

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
4,317円
税込単価
4,749円

JIS C9300-12適合品。目指したのは、最高の安全性。追求したのは、最高...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    溶接機パーツ
  • 使用電線(m㎡):
    38~50
  • 定格電流(A):
    300
  • 定格使用率(%):
    60
  • 使用電線の種類:
    WCT,WNCT,WHCT,WRCT,WRNCT,WRHCT

型番

ST-38-VO-BK 解除

Loading...

ST-38-VO-BK の仕様・寸法情報

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

ST-38-VO-BK

1個

4,317( 4,749円 )

9日目

Loading...

詳細情報

基本情報

JIS C9300-12適合品。
目指したのは、最高の安全性。
追求したのは、最高の耐久性。
【特長】
・難燃性、難燃効果で火災事故防止。
・耐熱性、過剰な高温にも強さを発揮。
・耐劣化性、長寿命でエコロジー。
・ゴムのカラーは5色あり、配線の識別や盗難防止に役立ちます。

商品情報

製品特長・仕様

製品の基本仕様・特長

カラーバリエーション

ケーブルジョイント ST-38VOシリーズ 外観01
  • スカイブルー
  • シーグリーン
  • カーマイン
  • オレンジ
  • ブラック

性能・試験情報

ケーブルジョイント ST-38VOシリーズ 特長01
ケーブルジョイント ST-38VOシリーズ 特長02
 
ケーブルジョイント ST-38VOシリーズ 特長03

既製品:5分後約320℃発火する

ケーブルジョイント ST-38VOシリーズ 特長04

VOシリーズ:7分後約500℃煙は出るが発火しない

規格表

ケーブルジョイント ST-38VOシリーズ 規格表01

カタログ

 

Loading...

ST-38-VO-BKで型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ケーブルジョイント ST-38VOシリーズの型番ST-38-VO-BKのページです。
型番ST-38-VO-BKに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

ケーブルジョイント ST-38VOシリーズ

ケーブルジョイント ST-38VOシリーズ

    ケーブルジョイント K-24VOシリーズ

    ケーブルジョイント K-24VOシリーズ

      SJ形溶接ホルダ

      SJ形溶接ホルダ

        ケーブルジョイントST-38用ゴムカバー(プラグ)

        ケーブルジョイントST-38用ゴムカバー(プラグ)

          キャブタイヤケーブル2次側線(両端ケーブルジョイント付)

          キャブタイヤケーブル2次側線(両端ケーブルジョイント付)

            溶接棒ホルダS300

            溶接棒ホルダS300

              溶接用カラーキャブタイヤケーブル(導線用)

              溶接用カラーキャブタイヤケーブル(導線用)

                燃料ガス用(LMN)ホース オレンジ色

                燃料ガス用(LMN)ホース オレンジ色

                  キャブタイヤケーブル2次側線(アースクリップ・ケーブルジョイント付)

                  キャブタイヤケーブル2次側線(アースクリップ・ケーブルジョイント付)

                    溶接機用1次側接続ケーブル(丸端子付)

                    溶接機用1次側接続ケーブル(丸端子付)

                      ツインホース(OXY+ACE) 青+赤

                      ツインホース(OXY+ACE) 青+赤

                        溶接用キャブタイヤケーブル(ホルダ用) WRCT

                        溶接用キャブタイヤケーブル(ホルダ用) WRCT

                          アースクリップ 万力タイプ EC-300

                          アースクリップ 万力タイプ EC-300

                            メーカー 阪口製作所 阪口製作所 三立電器 阪口製作所 トラスコ中山 三立電器 堺電業 NCR トラスコ中山 トラスコ中山 NCR 堺電業 阪口製作所
                            通常価格 3,982円 5,665円 3,869円 800円 11,082円 3,542円 10,307円 3,710円 20,130円 9,939円 4,036円 14,582円 4,865円
                            通常出荷日 7日目~   7日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 1日目~   在庫品1日目   当日出荷可能 3日目~   4日目   1日目   1日目   2日目~   在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能
                            商品タイプ 溶接機パーツ 溶接機パーツ その他 キャブタイヤケーブル キャブタイヤケーブル その他 キャブタイヤケーブル その他 キャブタイヤケーブル キャブタイヤケーブル その他 キャブタイヤケーブル 溶接機パーツ
                            使用電線(m㎡) 38~50 80~100 - - - - - - - - - - 22~38
                            定格電流(A) 300 500 - - - - - - - - - - -
                            定格使用率(%) 60 60 - - - - - - - - - - -
                            使用電線の種類 WCT,WNCT,WHCT,WRCT,WRNCT,WRHCT WCT,WNCT,WHCT,WRCT,WRNCT,WRHCT - - - - - - - - - - -

                            ケーブルジョイント ST-38VOシリーズのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            ST-38-VO-BL
                            ST-38-VO-GR
                            ST-38-VO-OR
                            ST-38-VO-RD
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日

                            3,982円

                            ( 4,380円 )
                            1個 あり

                            9日目

                            4,022円

                            ( 4,424円 )
                            1個 あり

                            9日目

                            3,982円

                            ( 4,380円 )
                            1個 あり

                            7日目

                            3,982円

                            ( 4,380円 )
                            1個 あり

                            9日目

                            電気溶接用品カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ツール用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました