(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

マイクロ自在バイス20

マイクロ自在バイス20

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
14,484円
税込単価
15,932円

【特長】・小型だけど、しっかり保持できる首振り機構バイス・付属品:ツマミ、丸爪...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    本体
  • 口幅(mm):
    20
  • 最大口開き(mm):
    20
  • 長さ(mm):
    45(ベース部)
  • 巾(mm):
    31.5(ベース部)
  • 高さ(mm):
    16(ベース部)
  • 稼働角度(傾斜・回転)(度):
    約54
  • トラスココード:
    809-6214
  • 開口部サイズ(mm):
    20
  • 寸法1(mm):
    口金の巾:20、掴み深さ:10
  • 寸法2(mm):
    ベース部底面からバイス部天面までの高さ約58
  • 付属品:
    ツマミ、丸爪着脱用L字スパナ
  • 重量(g):
    約260

Loading...

指定中 の仕様・寸法情報

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

MC-7

1個

14,484( 15,932円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・小型だけど、しっかり保持できる首振り機構バイス
・付属品:ツマミ、丸爪着脱用L字スパナ

MC-7で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

マイクロ自在バイス20の型番MC-7のページです。
型番MC-7に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

マイクロ自在バイス20

マイクロ自在バイス20

    マイクロ角バイス25

    マイクロ角バイス25

      マイクロ角バイス20

      マイクロ角バイス20

        ホームバイス 回転台付

        ホームバイス 回転台付

          マイクロアングルバイス No.MC8

          マイクロアングルバイス No.MC8

            マシンバイス K-26

            マシンバイス K-26

              ホームバイス

              ホームバイス

                JISバイスA型

                JISバイスA型

                  アルミ合金バイス,軽作業用

                  アルミ合金バイス,軽作業用

                    ステンレスバイス

                    ステンレスバイス

                      ユニバーサルテーブルバイス

                      ユニバーサルテーブルバイス

                        アルミ合金バイス,彫金、ホビー、クラフト用

                        アルミ合金バイス,彫金、ホビー、クラフト用

                          ダクタイルバイス

                          ダクタイルバイス

                            メーカー HARP HARP HARP E-Value HARP ホーザン TRAD アズワン トラスコ中山 トラスコ中山 SK-11 トラスコ中山 ナベヤ
                            通常価格 14,484円 10,898円 10,898円 6,248円 19,899円 4,420円 5,190円 50,412円 12,227円 144,076円 4,300円 3,182円 193,528円
                            通常出荷日 1日目   1日目   1日目   4日目   6日目   2日目   3日目   8日目   1日目   1日目~   在庫品1日目   当日出荷可能 4日目   4日目  
                            商品タイプ 本体 本体 本体 本体 本体 本体 本体 本体 本体 本体 本体 本体 本体
                            口幅(mm) 20 20 16 100 20 50 90 - 70 - 70 60 -
                            最大口開き(mm) 20 23 17 75 23 30 約90 - 60 150 60 50 -
                            長さ(mm) 45(ベース部) 40 30 - - - - - - - - - -
                            巾(mm) 31.5(ベース部) 25 20 - - - - - - - - - -

                            マイクロ自在バイス20のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            横バイスカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ツール用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました