(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

マイクロ角バイス20

マイクロ角バイス20

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
  • 一部当日出荷可能
通常単価(税別)
10,898円
税込単価
11,988円

【特長】・水平や垂直に保持したいときに便利な超小型バイス・他の大きなバイスに掴...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    本体
  • 口幅(mm):
    16
  • 最大口開き(mm):
    17
  • 長さ(mm):
    30
  • 巾(mm):
    20
  • 高さ(mm):
    20
  • トラスココード:
    809-6212
  • 開口部サイズ(mm):
    17
  • 寸法1(mm):
    口金の巾:16、掴み深さ:8
  • 付属品:
    ツマミ、丸爪着脱用L字スパナ
  • 重量(g):
    約100

Loading...

指定中 の仕様・寸法情報

商品情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

MC-4

1個

10,898( 11,988円 )

1日目

一部当日出荷可能

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・水平や垂直に保持したいときに便利な超小型バイス
・他の大きなバイスに掴ませても便利

MC-4で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

マイクロ角バイス20の型番MC-4のページです。
型番MC-4に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

マイクロ角バイス20

マイクロ角バイス20

    マイクロ角バイス25

    マイクロ角バイス25

      マイクロ自在バイス20

      マイクロ自在バイス20

        リードバイス(角胴シャフト)めねじ

        リードバイス(角胴シャフト)めねじ

          クロスバイス口金・固定ねじセット

          クロスバイス口金・固定ねじセット

            回転台付リードバイス(強力型・角胴シャフト)口金固定ねじセット

            回転台付リードバイス(強力型・角胴シャフト)口金固定ねじセット

              リードバイス(角胴シャフト)

              リードバイス(角胴シャフト)

                回転台付アンビルバイス(角胴シャフト) 口金固定ねじセット

                回転台付アンビルバイス(角胴シャフト) 口金固定ねじセット

                  ステンレスバイス めねじ

                  ステンレスバイス めねじ

                    回転式ベンチバイス口金・固定ねじセット

                    回転式ベンチバイス口金・固定ねじセット

                      回転台付アンビルバイス(角胴シャフト) めねじ

                      回転台付アンビルバイス(角胴シャフト) めねじ

                        回転台付バイス(角胴シャフト)軽作業用

                        回転台付バイス(角胴シャフト)軽作業用

                          マイクロアングルバイス No.MC8

                          マイクロアングルバイス No.MC8

                            メーカー HARP HARP HARP トラスコ中山 トラスコ中山 トラスコ中山 トラスコ中山 トラスコ中山 トラスコ中山 トラスコ中山 トラスコ中山 トラスコ中山 HARP
                            通常価格 10,898円 10,898円 14,484円 4,942円 2,910円 660円 35,745円 740円 9,898円 4,745円 3,718円 10,488円 19,899円
                            通常出荷日 1日目   当日出荷可能 1日目   1日目   1日目   1日目   5日目   1日目~   5日目   1日目   1日目   1日目   1日目   6日目  
                            商品タイプ 本体 本体 本体 パーツ パーツ パーツ 本体 パーツ パーツ パーツ パーツ 本体 本体
                            口幅(mm) 16 20 20 - - - - - - - - 102 20
                            最大口開き(mm) 17 23 20 - - - - - - - - 100 23
                            長さ(mm) 30 40 45(ベース部) - - - - - - - - - -
                            巾(mm) 20 25 31.5(ベース部) - - - - - - - - - -

                            マイクロ角バイス20のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            横バイスカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ツール用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました