(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

ポケット融雪剤(塩化カルシウム)濃度計

ポケット融雪剤(塩化カルシウム)濃度計

通常単価(税別)
35,262円
税込単価
38,788円

【特長】・融雪剤(塩化カルシウム)濃度の測定に!

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    濃度計
  • 測定範囲(%):
    0.0~35.0
  • 幅(mm):
    1090
  • 奥行(mm):
    550
  • 高さ(mm):
    310
  • 使用環境温度(°C):
    10~40
  • 質量(g):
    100
  • 仕様:
    温度補正範囲:10~40℃(自動温度補正)
  • 電源:
    単4アルカリ乾電池×2本
  • 分解能(%):
    塩化カルシウム濃度:0.1
  • 測定精度(%):
    塩化カルシウム濃度:±0.2
  • 防水保護等級:
    JIS-C0920 5級防噴流形 IEC規格529 IP65

型番

PAL-41S 解除

Loading...

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

PAL-41S

1個

35,262( 38,788円 )

8日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・融雪剤(塩化カルシウム)濃度の測定に!

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

ポケット融雪剤(塩化カルシウム)濃度計の型番PAL-41Sのページです。
型番PAL-41Sに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

ポケット融雪剤(塩化カルシウム)濃度計

ポケット融雪剤(塩化カルシウム)濃度計

    デジタルイソプロピルアルコール濃度計

    デジタルイソプロピルアルコール濃度計

      高濃度有効塩素計

      高濃度有効塩素計

        メーカー アタゴ アタゴ ケニス
        通常価格 35,262円 108,817円 85,500円
        通常出荷日 8日目   8日目   11日目  
        商品タイプ 濃度計 濃度計 水質計
        測定範囲(%) 0.0~35.0 0.0~60.0 -
        幅(mm) 1090 170 -
        奥行(mm) 550 90 -
        高さ(mm) 310 40 -

        ポケット融雪剤(塩化カルシウム)濃度計のレビュー

        この商品のレビューはありません レビューを書く

        水質・水分測定器カテゴリの売れ筋ランキング

        通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

        技術サポート窓口

        ツール用品技術窓口

        商品の仕様・技術のお問い合わせ

        営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

        ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

        ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

        型番が確定しました