(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

デジタル過酸化水素水濃度計

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

デジタル過酸化水素水濃度計

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
108,889円
税込単価
119,778円

【特長】・過酸化水素水濃度専用モデル・本器は清涼飲料水や乳飲料の紙パックの殺菌...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    濃度計
  • 測定範囲(%):
    0.0~50.0
  • 幅(mm):
    170
  • 奥行(mm):
    90
  • 高さ(mm):
    40
  • 使用環境温度(°C):
    5~40
  • 質量(g):
    300
  • 仕様:
    温度補正範囲:5~40℃(自動温度補正)
  • 電源:
    006P乾電池(9V)
  • 分解能(%):
    過酸化水素水濃度:0.1
  • 測定精度(%):
    過酸化水素水濃度:±0.5
  • 防水保護等級:
    JIS-C0920 4級 防沫形 IEC規格529 IP64

型番

PR-50HO 解除

Loading...

商品情報を表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

PR-50HO

1個

108,889( 119,778円 )

7日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・過酸化水素水濃度専用モデル
・本器は清涼飲料水や乳飲料の紙パックの殺菌液などに用いる過酸化水素水の濃度を、少量サンプルと簡単な操作で測定可能
・測定結果はデジタル表示され、自動温度補正なので測定温度も気になりません

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

デジタル過酸化水素水濃度計の型番PR-50HOのページです。
型番PR-50HOに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

デジタル過酸化水素水濃度計

デジタル過酸化水素水濃度計

    デジタルDMF(ジメチルホルムアミド)濃度計

    デジタルDMF(ジメチルホルムアミド)濃度計

      デジタルエチルアルコール濃度計

      デジタルエチルアルコール濃度計

        デジタルイソプロピルアルコール濃度計

        デジタルイソプロピルアルコール濃度計

          水道水残留塩素チェッカー

          水道水残留塩素チェッカー

            単項目水質計(デジタルパックテスト)

            単項目水質計(デジタルパックテスト)

              メーカー アタゴ アタゴ アタゴ アタゴ タニタ ケニス
              通常価格 108,889円 108,817円 108,817円 108,817円 12,717円 37,810円
              通常出荷日 7日目   8日目   8日目   8日目   8日目   6日目~  
              商品タイプ 濃度計 濃度計 濃度計 濃度計 塩素計 水質計
              測定範囲(%) 0.0~50.0 0.0~40.0 0.0~45.0 0.0~60.0 - -
              幅(mm) 170 170 170 170 - -
              奥行(mm) 90 90 90 90 - -
              高さ(mm) 40 40 40 40 - -

              デジタル過酸化水素水濃度計のレビュー

              この商品のレビューはありません レビューを書く

              水質・水分測定器カテゴリの売れ筋ランキング

              通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

              技術サポート窓口

              ツール用品技術窓口

              商品の仕様・技術のお問い合わせ

              営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

              ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

              ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

              型番が確定しました