(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

Mシリーズ

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

Mシリーズ

  • 数量スライド割引
通常価格(税別)
16,653円
税込価格
18,318円

【製品仕様】・簡単に濃度を計ることができます・先端・ふた板自動吸入タイプです・...

詳細情報を確認する

(i)ご注意

  • 塩分や酸を含むサンプルの場合は樹脂モデルをお選びください。

型番

未確定2件の候補があります。 型番リストから選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。

Loading...

【用途】
<型番:MASTER-20T>
・食品:低濃度用のトマト果汁、スープ、だし汁などに。
・工業:洗剤、各種水溶性液体に。
<型番:MASTER-53T>
・食品:果汁、清涼飲料、炭酸飲料、缶詰シロップ、スープなどに。
・工業:水溶性切削油、水系洗浄液、各種水溶性液体などに。
商品情報を表示

型番リスト

型番
測定範囲(Brix%)
測定精度(Brix%)
幅(mm)
最小目盛(Brix%)
質量(g)
特長
仕様
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
0.0~20.0
±0.2
207
0.1
165
金属製
繰り返し性:±0.1(Brix%)

1個

16,653( 18,318円 )

7日目

0.0~53.0
±0.5
168
0.5
130
金属製
繰り返し性:±0.25(Brix%)

1個

16,653( 18,318円 )

8日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【製品仕様】
・簡単に濃度を計ることができます
・先端・ふた板自動吸入タイプです
・凹凸のない滑らかなグリップです
・視野が明るく目盛が読みやすいです
・グッドデザイン賞受賞品です

(i)ご注意

  • 塩分や酸を含むサンプルの場合は樹脂モデルをお選びください。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

Mシリーズ

Mシリーズ

    手持屈折計 佐藤計量器製作所

    手持屈折計 佐藤計量器製作所

      αシリーズ

      αシリーズ

        デジタルエチルアルコール濃度計

        デジタルエチルアルコール濃度計

          デジタル溶存酸素計 DO-5510HA

          デジタル溶存酸素計 DO-5510HA

            塩分計

            塩分計

              デジタルDMF(ジメチルホルムアミド)濃度計

              デジタルDMF(ジメチルホルムアミド)濃度計

                メーカー アタゴ 佐藤計量器製作所 アタゴ アタゴ マザーツール カスタム アタゴ
                通常価格 16,653円 10,141円 20,830円 108,817円 36,608円 19,800円 108,817円
                通常出荷日 7日目~   1日目~   7日目~   8日目   2日目   1日目   8日目  
                商品タイプ 屈折計 - 屈折計 濃度計 水質計 塩分計 濃度計
                屈折計特長 自動温度補正式 - 自動温度補正式 - - - -
                奥行(mm) 32 - 32 90 - - 90
                高さ(mm) 34 - 34 40 - - 40

                水質・水分測定器カテゴリの売れ筋ランキング

                通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                技術サポート窓口

                ツール用品技術窓口

                商品の仕様・技術のお問い合わせ

                営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                型番が確定しました