(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

HO22M用 生爪(豊和用)

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:HO22M-8
HO22M用 生爪(豊和用)【3個入り】 チャックナマヅメ

通常単価(税別)
6,939円
税込単価
7,633円

【特長】・修正削りが容易で、しかも適当な硬さを持っているS45C鋼を使用してい...

詳細情報を確認する

  • 種類:
    生爪
  • 取付けタイプ:
    セレーションタイプ
  • 適用メーカ:
    豊和
  • 詳細タイプ:
    HO22M用
  • ピッチ(mm):
    1.5
  • 特長:
    修正削りが容易で、しかも適当な硬さを持っているS45C鋼を使用しています。また、再取り付け後の復元精度(芯振れ)の低下とマスタージョウの取り付けゆがみが生じる原因などの点を十分考慮して綿密な加工を施しています。

型番

HO22M-8 解除

Loading...

 
カタログを表示

HO22M-8 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
適応チャック呼びサイズ
爪高さ(mm)
チャック外径(mm)
トラスココード
長さ(mm)
幅(mm)
JANコード
質量(g)
RoHS
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

HO22M-8

8
40
203.2
114-0841
90
35
4989999330182
2400
10

1パック

3個入り

6,939( 7,633円 )

5日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・修正削りが容易で、しかも適当な硬さを持っているS45C鋼を使用しています。
また、再取り付け後の復元精度(芯振れ)の低下とマスタージョウの取り付けゆがみが生じる原因などの点を十分考慮して綿密な加工を施しています。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

HO22M用 生爪(豊和用)の型番HO22M-8のページです。
型番HO22M-8に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

HO22M用 生爪(豊和用)

HO22M用 生爪(豊和用)

    生爪(豊和用) HO7MA用

    生爪(豊和用) HO7MA用

      生爪(豊和用)HO1MA-1.5・HO1MA-3.0

      生爪(豊和用)HO1MA-1.5・HO1MA-3.0

        HO24M・2方向用 生爪(豊和用)

        HO24M・2方向用 生爪(豊和用)

          生爪(豊和用) HO7MA・高爪用

          生爪(豊和用) HO7MA・高爪用

            ARM 北川用鉄生爪 ピッチ(mm):1.5,幅(mm):50

            ARM 北川用鉄生爪 ピッチ(mm):1.5,幅(mm):50

              生爪 AL-HO/B-200/N/HJアルミ 北川油圧・エアチャック用

              生爪 AL-HO/B-200/N/HJアルミ 北川油圧・エアチャック用

                ARM 北川用鉄生爪 質量:6.5kg

                ARM 北川用鉄生爪 質量:6.5kg

                  生爪 SBSアルミ 北川スクロールチャック用

                  生爪 SBSアルミ 北川スクロールチャック用

                    ARM SMWチャック用鉄生爪1.5X60°セレーション

                    ARM SMWチャック用鉄生爪1.5X60°セレーション

                      生爪 WAK SMWクイックジョーチェンジチャック用

                      生爪 WAK SMWクイックジョーチェンジチャック用

                        生爪 STJ ビクター・ノーベルスクロールチャック用

                        生爪 STJ ビクター・ノーベルスクロールチャック用

                          生爪 スクロールチャック用

                          生爪 スクロールチャック用

                            メーカー トラスコ中山 トラスコ中山 トラスコ中山 トラスコ中山 トラスコ中山 アーム産業 ギガ・セレクション アーム産業 ギガ・セレクション アーム産業 ギガ・セレクション ギガ・セレクション ミスミ
                            通常価格 4,608円 3,493円 3,966円 3,898円 6,893円 16,135円 9,281円 9,452円 10,455円 5,093円 10,115円 7,869円 3,170円
                            通常出荷日 1日目~   1日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 1日目   1日目   8日目   3日目   8日目   3日目~   8日目   3日目~   3日目   在庫品1日目   当日出荷可能
                            種類 生爪 生爪 生爪 生爪 生爪 生爪 生爪 生爪 生爪 生爪 生爪 生爪 生爪
                            取付けタイプ セレーションタイプ セレーションタイプ セレーションタイプ セレーションタイプ セレーションタイプ セレーションタイプ セレーションタイプ セレーションタイプ 上下分割爪タイプ セレーションタイプ 上下分割爪タイプ 上下分割爪タイプ 上下分割爪タイプ
                            適用メーカ 豊和 豊和 豊和 豊和 豊和 北川 北川 北川 北川 ビクター 北川
                            詳細タイプ HO22M用 HO7MA用 HO1MA用 HO24M(2方向)用 HO7MA(高爪)用 - - - - - - - -
                            ピッチ(mm) 1.5 1.5 - 1.5 1.5 - - - - - - - -

                            HO22M用 生爪(豊和用)のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            HO22M-6
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            RoHS ?適応チャック呼びサイズ 爪高さ
                            (mm)
                            チャック外径
                            (mm)
                            トラスココード 長さ(mm) 幅(mm) JANコード 質量(g)

                            4,608円

                            ( 5,069円 )

                            3個入り

                            1パック -

                            1日目

                            10630152.4114-083370.53049899993301751200

                            旋盤用治具カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ツール用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました