(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

生爪(豊和用) HO7MA・高爪用【3個入り】

生爪(豊和用) HO7MA・高爪用

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

通常価格(税別)
6,893円 ~ 13,801円
税込価格
7,582円 ~ 15,181円

S45C鋼製の生爪。【特長】・修正削りが容易で、しかも適当な硬さを持っているS...

詳細情報を確認する

  • 種類:
    生爪
  • 取付けタイプ:
    セレーションタイプ
  • 適用メーカ:
    豊和
  • 詳細タイプ:
    HO7MA(高爪)用
  • ピッチ(mm):
    1.5
  • 長さ(mm):
    90
  • 特長:
    修正削りが容易で、しかも適当な硬さを持っているS45C鋼を使用しています。また、再取り付け後の復元精度(芯振れ)の低下とマスタージョウの取り付けゆがみが生じる原因などの点を十分考慮して綿密な加工を施しています。

型番

未確定4件の候補があります。

Loading...

商品情報

生爪(豊和用) HO7MA(高爪)用の仕様

外観(HO7MA高爪タイプ)

外観(HO7MA高爪タイプ)

ピッチ拡大図

ピッチ拡大図

品番チャック外径
(インチ)
ピッチ
(mm)
長さ
(mm)

(mm)
高さ
(mm)
質量
(kg/組)
HO7MA-8-6081.59032603.3
HO7MA-8-9081.59032905.4
HO7MA-10-60101.59035603.6
HO7MA-10-90101.59035905.3

製造国:日本

特長

  • 修正削りが容易で、しかも適当な硬さを持っているS45C鋼を使用している。
  • 再取り付け後の復元精度(芯振れ)の低下とマスタージョウの取り付けゆがみが生じる原因などの点を十分考慮して綿密な加工を施している。

寸法図

HO7MA-8-60

HO7MA-8-60

HO7MA-8-90

HO7MA-8-90

HO7MA-10-60

HO7MA-10-60

 
HO7MA-10-90

HO7MA-10-90

使用上のご注意

  • ※ 生爪を取り付けるときは、チャックのゴミ等を取り除き、また生爪の油(サビ止め油)をふき取り、ボルト類はしっかりとお締め下さい。
  • ※ 装着時に外径面等、バランスを取って下さい。
  • ※ 高速回転時には遠心力がはたらきます。チャック圧力を高めに調整して下さい。
  • ※ 生爪成形時断続切削の為切削片の飛散には充分ご注意下さい。
  • ※ 熱処理及び溶接等の加工はしないで下さい。
  • ※ チャックに取り付ける以外には使用しないで下さい。
  • ※ チャック能力以上の使用はしないで下さい。
  • ※ チャック型式と同型式の生爪、ジョーナットをご使用下さい。

型番リスト

型番
適応チャック呼びサイズ
爪高さ(mm)
チャック外径(mm)
トラスココード
幅(mm)
JANコード
質量(g/組)
RoHS
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
8
60
203.2
112-9571
32
4989999331219
3300
10

1パック

3個入り

6,893( 7,582円 )

1日目

8
90
203.2
112-9589
32
4989999331226
5400
10

1パック

3個入り

10,294( 11,323円 )

1日目

10
60
254
112-9597
35
4989999331233
3600
10

1パック

3個入り

10,180( 11,198円 )

1日目

10
90
254
112-9601
35
4989999331240
5300
10

1パック

3個入り

13,801( 15,181円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

S45C鋼製の生爪。
【特長】
・修正削りが容易で、しかも適当な硬さを持っているS45C鋼を使用。
【用途】
・旋盤加工時のワークの固定に。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

生爪(豊和用) HO7MA・高爪用

生爪(豊和用) HO7MA・高爪用

    生爪(豊和用) HO7MA用

    生爪(豊和用) HO7MA用

      生爪(松本用)

      生爪(松本用)

        北川用鉄生爪(高爪)

        北川用鉄生爪(高爪)

          生爪(ビクター用)

          生爪(ビクター用)

            生爪(日鋼用)

            生爪(日鋼用)

              HO27M用 生爪(豊和用)

              HO27M用 生爪(豊和用)

                生爪(豊和用)HO1MA-1.5・HO1MA-3.0

                生爪(豊和用)HO1MA-1.5・HO1MA-3.0

                  生爪(ソール用・標準タイプ・強力タイプ)

                  生爪(ソール用・標準タイプ・強力タイプ)

                    HO22M用 生爪(豊和用)

                    HO22M用 生爪(豊和用)

                      3爪スクロールチャック(分割爪タイプ)

                      3爪スクロールチャック(分割爪タイプ)

                        生爪(北川用)

                        生爪(北川用)

                          生爪成形治具 JB-TYPE 油圧・エアチャック用

                          生爪成形治具 JB-TYPE 油圧・エアチャック用

                            メーカー トラスコ中山 トラスコ中山 トラスコ中山 アーム産業 トラスコ中山 トラスコ中山 トラスコ中山 トラスコ中山 トラスコ中山 トラスコ中山 小林鉄工 トラスコ中山 ギガ・セレクション
                            通常価格 6,893円 3,493円 4,383円 19,730円 6,908円 4,057円 6,015円 3,966円 6,217円 4,608円 99,100円 4,057円 21,825円
                            通常出荷日 1日目   1日目   1日目~   2日目   1日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 1日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 1日目~   5日目~   在庫品1日目~   当日出荷可能 3日目~  
                            種類 生爪 生爪 生爪 生爪 生爪 生爪 生爪 生爪 生爪 生爪 旋盤チャック 生爪 生爪成形治具・生爪成型ホルダ
                            取付けタイプ セレーションタイプ セレーションタイプ セレーションタイプ セレーションタイプ 上下分割爪タイプ セレーションタイプ セレーションタイプ セレーションタイプ 上下分割爪タイプ セレーションタイプ - - -
                            適用メーカ 豊和 豊和 松本 北川 ビクター 日鋼 豊和 豊和 豊和 - 北川 -
                            詳細タイプ HO7MA(高爪)用 HO7MA用 - - - - HO27M用 HO1MA用 - HO22M用 - - -
                            ピッチ(mm) 1.5 1.5 - - - 1.5 1.5 - - 1.5 - - -

                            生爪(豊和用) HO7MA・高爪用のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            旋盤用治具カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ツール用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました