(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

生爪(豊和用) HO7MA用【3個入り】

生爪(豊和用) HO7MA用

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

通常価格(税別)
3,493円 ~ 7,569円
税込価格
3,842円 ~ 8,326円

S45C鋼製の生爪。【特長】・修正削りが容易で、しかも適当な硬さを持っているS...

詳細情報を確認する

  • 種類:
    生爪
  • 取付けタイプ:
    セレーションタイプ
  • 適用メーカ:
    豊和
  • 詳細タイプ:
    HO7MA用
  • ピッチ(mm):
    1.5
  • 特長:
    修正削りが容易で、しかも適当な硬さを持っているS45C鋼を使用しています。また、再取り付け後の復元精度(芯振れ)の低下とマスタージョウの取り付けゆがみが生じる原因などの点を十分考慮して綿密な加工を施しています。

型番

未確定4件の候補があります。

Loading...

商品情報

生爪(豊和用) HO7MA用の仕様

外観(HO7MAタイプ)

外観(HO7MAタイプ)

ピッチ拡大図

ピッチ拡大図

品番チャック外径
(inch)
ピッチ
(mm)
長さ
(mm)

(mm)
高さ
(mm)
質 量
(kg/組)
HO7MA-661.570.530301.2
HO7MA-881.590.032351.9
HO7MA-10101.590.035402.4
HO7MA-12121.5105.040504.2

製造国:日本

特長

  • 修正削りが容易で、しかも適当な硬さを持っているS45C鋼を使用している。
  • 再取り付け後の復元精度(芯振れ)の低下とマスタージョウの取り付けゆがみが生じる原因などの点を十分考慮して綿密な加工を施している。

寸法図

HO7MA-6

HO7MA-6

HO7MA-8

HO7MA-8

HO7MA-10

HO7MA-10

HO7MA-12

HO7MA-12

使用上のご注意

  • ※ 生爪を取り付けるときは、チャックのゴミ等を取り除き、また生爪の油(サビ止め油)をふき取り、ボルト類はしっかりとお締め下さい。
  • ※ 装着時に外径面等、バランスを取って下さい。
  • ※ 高速回転時には遠心力がはたらきます。チャック圧力を高めに調整して下さい。
  • ※ 生爪成形時断続切削の為切削片の飛散には充分ご注意下さい。
  • ※ 熱処理及び溶接等の加工はしないで下さい。
  • ※ チャックに取り付ける以外には使用しないで下さい。
  • ※ チャック能力以上の使用はしないで下さい。
  • ※ チャック型式と同型式の生爪、ジョーナットをご使用下さい。

型番リスト

型番
適応チャック呼びサイズ
爪高さ(mm)
チャック外径(mm)
トラスココード
長さ(mm)
幅(mm)
JANコード
質量(g/組)
RoHS
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
6
30
152.4
114-0787
70.5
30
4989999330328
1200
10

1パック

3個入り

3,493( 3,842円 )

1日目

8
35
203.2
114-0795
90
32
4989999330335
1900
10

1パック

3個入り

4,157( 4,573円 )

1日目

10
40
254
114-0809
90
35
4989999330380
2400
10

1パック

3個入り

5,212( 5,733円 )

1日目

12
50
304.8
114-0817
105
40
4989999330397
4200
10

1パック

3個入り

7,569( 8,326円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

S45C鋼製の生爪。
【特長】
・修正削りが容易で、しかも適当な硬さを持っているS45C鋼を使用。
【用途】
・旋盤加工時のワークの固定に。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

生爪(豊和用) HO7MA用

生爪(豊和用) HO7MA用

    生爪(豊和用)HO1MA-1.5・HO1MA-3.0

    生爪(豊和用)HO1MA-1.5・HO1MA-3.0

      HO24M・2方向用 生爪(豊和用)

      HO24M・2方向用 生爪(豊和用)

        生爪(豊和用) HO7MA・高爪用

        生爪(豊和用) HO7MA・高爪用

          ARM 北川用鉄生爪 ピッチ(mm):1.5,幅(mm):50

          ARM 北川用鉄生爪 ピッチ(mm):1.5,幅(mm):50

            生爪 AL-HO/B-200/N/HJアルミ 北川油圧・エアチャック用

            生爪 AL-HO/B-200/N/HJアルミ 北川油圧・エアチャック用

              ARM 北川用鉄生爪 質量:6.5kg

              ARM 北川用鉄生爪 質量:6.5kg

                生爪 SBSアルミ 北川スクロールチャック用

                生爪 SBSアルミ 北川スクロールチャック用

                  ARM SMWチャック用鉄生爪1.5X60°セレーション

                  ARM SMWチャック用鉄生爪1.5X60°セレーション

                    生爪 WAK SMWクイックジョーチェンジチャック用

                    生爪 WAK SMWクイックジョーチェンジチャック用

                      生爪 STJ ビクター・ノーベルスクロールチャック用

                      生爪 STJ ビクター・ノーベルスクロールチャック用

                        生爪 スクロールチャック用

                        生爪 スクロールチャック用

                          ARM 北川用鉄生爪 質量:5.4kg

                          ARM 北川用鉄生爪 質量:5.4kg

                            メーカー トラスコ中山 トラスコ中山 トラスコ中山 トラスコ中山 アーム産業 ギガ・セレクション アーム産業 ギガ・セレクション アーム産業 ギガ・セレクション ギガ・セレクション ミスミ アーム産業
                            通常価格 3,493円 3,966円 3,898円 6,893円 16,135円 9,281円 9,452円 10,455円 5,093円 10,115円 7,869円 3,170円 9,959円
                            通常出荷日 1日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 1日目   1日目   8日目   3日目   8日目   3日目~   8日目   3日目~   3日目   在庫品1日目   当日出荷可能 4日目  
                            種類 生爪 生爪 生爪 生爪 生爪 生爪 生爪 生爪 生爪 生爪 生爪 生爪 生爪
                            取付けタイプ セレーションタイプ セレーションタイプ セレーションタイプ セレーションタイプ セレーションタイプ セレーションタイプ セレーションタイプ 上下分割爪タイプ セレーションタイプ 上下分割爪タイプ 上下分割爪タイプ 上下分割爪タイプ セレーションタイプ
                            適用メーカ 豊和 豊和 豊和 豊和 北川 北川 北川 北川 ビクター 北川 北川
                            詳細タイプ HO7MA用 HO1MA用 HO24M(2方向)用 HO7MA(高爪)用 - - - - - - - - -
                            ピッチ(mm) 1.5 - 1.5 1.5 - - - - - - - - -

                            生爪(豊和用) HO7MA用のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            旋盤用治具カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ツール用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました