(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

高性能気化防錆浸透潤滑剤

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

高性能気化防錆浸透潤滑剤

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
2,980円
税込単価
3,278円

【特長】・植物由来成分の原料を使用しており生分解性があります・アメリカ軍ミルス...

詳細情報を確認する

  • 種類:
    スプレー
  • カラー:
    薄茶色
  • 質量(g):
    168
  • 内容量:
    1本(420ml)

Loading...

製品特長・仕様

製品の基本仕様・特長

型番VPCL-325
性状油性
用途浸透オイル
特徴潤滑浸透防錆剤
防錆皮膜オイル状(12.5μm)
室内防錆期間(月単位)24
室外防錆期間(月単位)12
剥離方法アルカリ洗浄石油系溶剤
使用方法浸漬/スプレー
希釈率(%)100
溶接前剥離Y
塗装前剥離Y

※ 室外防錆の評価は直接雨や水滴を受けない状態にて測定

  • 容量は4リッター、19リッター、208リッター
商品情報を表示

指定中の仕様・寸法情報

種類スプレーカラー薄茶色
質量(g)168内容量1本(420ml)

型番リスト

型番
内容量
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

VPCL-325

1本(420ml)

1個

2,980( 3,278円 )

9日目

  1. 1

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・植物由来成分の原料を使用しており生分解性があります
・アメリカ軍ミルスペックMIL C-81309F適合品(JIS K2246 NP-3相当)です
・金属の種類を選ばないマルチメタル対応
・優れた水置換作用で濡れたワークにもそのまま防錆
・気化防錆と接触防錆のW効果
・屋内で24ヶ月防錆が可能
・残ガス排出機構付きでガス抜きが簡単です

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

高性能気化防錆浸透潤滑剤の型番VPCL-325のページです。
型番VPCL-325に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

高性能気化防錆浸透潤滑剤

高性能気化防錆浸透潤滑剤

    金型防錆 気化性(液状気化性防錆剤)

    金型防錆 気化性(液状気化性防錆剤)

      気化性防錆剤スプレー

      気化性防錆剤スプレー

        D-1ミスト

        D-1ミスト

          エフラクスF

          エフラクスF

            金型用気化性防錆剤 スミモールドVP

            金型用気化性防錆剤 スミモールドVP

              ゼラスト防錆袋(鉄・鉄鋼用)

              ゼラスト防錆袋(鉄・鉄鋼用)

                サンハヤト 防錆ヴェポラパック

                サンハヤト 防錆ヴェポラパック

                  ゼラストフィルム鉄用

                  ゼラストフィルム鉄用

                    気化性防錆紙(鉄・鉄鋼用) GK-7M

                    気化性防錆紙(鉄・鉄鋼用) GK-7M

                      気化性防錆紙

                      気化性防錆紙

                        気化性防錆紙(長期鉄鋼用) TK-610M

                        気化性防錆紙(長期鉄鋼用) TK-610M

                          ゼラスト防錆剤(スポンジタイプ)

                          ゼラスト防錆剤(スポンジタイプ)

                            メーカー コーテック イチネンケミカルズ(旧タイホーコーザイ) 旭エンジニアリング 山一化学 中京化成工業 住鉱潤滑剤 トラスコ中山 サンハヤト 新潟精機(SK) アドコート エスコ アドコート トラスコ中山
                            通常価格 2,980円 1,060円 2,443円 20,611円 37,029円 1,680円 992円 1,128円 325円 3,750円 3,140円 3,928円 1,260円
                            通常出荷日 9日目   2日目   2日目   3日目   3日目   1日目   1日目~   4日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 1日目~   1日目   当日出荷可能 1日目~   1日目  
                            種類 スプレー スプレー スプレー スプレー スプレー スプレー - - フィルム(シート) 紙(ロール) 紙(シート) 紙(ロール) -
                            カラー 薄茶色 - - - - - - - - - - - -
                            質量(g) 168 - - - - - - - - - - - -
                            内容量 1本(420ml) - - - - - - - - - - - -

                            高性能気化防錆浸透潤滑剤のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            気化性防錆剤カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました

                            閉じる

                            比較リスト