(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

YAZAWA ハンドメガホン10W

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

YAZAWA ハンドメガホン10W

  • 数量スライド割引
  • 当日出荷可能
通常単価(税別)
3,489円
税込単価
3,838円

【特長】・サイレン音で非常時に周囲へ注意喚起。・音声やサイレンの音量を簡単に調...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    標準タイプ
  • カラー:
    ホワイト
  • 寸法(mm):
    Φ200×325(ホーン口径×全長)
  • 最大出力(W):
    10
  • JANコード:
    4966307004522
  • 質量(g):
    680
  • 電源:
    単1形乾電池×6本(別売)
  • 材質:
    ABS
  • ハンドマイク:
    サイズ(mm):W50×H80×D30(コード長別)、重量(g):56
  • パッケージ寸法(mm):
    W235×H330×D200
  • パッケージ形態:
    化粧箱
  • パッケージ重量(g):
    1250
  • 内容量:
    1個

型番

Y01HM10WH 解除

Loading...

 
カタログを表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
内容量
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
Y01HM10WH

Y01HM10WH

1個

1個

3,489( 3,838円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・サイレン音で非常時に周囲へ注意喚起。
・音声やサイレンの音量を簡単に調整出来ます。
・ハンドマイク付き。

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

YAZAWA ハンドメガホン10Wの型番Y01HM10WHのページです。
型番Y01HM10WHに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

YAZAWA ハンドメガホン10W

YAZAWA ハンドメガホン10W

    YAZAWA ハンドメガホン5W

    YAZAWA ハンドメガホン5W

      YAZAWA ハンドメガホンミニ5W

      YAZAWA ハンドメガホンミニ5W

        充電式メガホン(防滴・充電式電池タイプ)

        充電式メガホン(防滴・充電式電池タイプ)

          エスコ 30W メガホン(ショルダー型)

          エスコ 30W メガホン(ショルダー型)

            5Wメガホン(録音機能付)

            5Wメガホン(録音機能付)

              エスコ 15W メガホン

              エスコ 15W メガホン

                15W メガホン

                15W メガホン

                  6W メガホン(ショルダー型)

                  6W メガホン(ショルダー型)

                    ミニメガホン“ハンディーホン”

                    ミニメガホン“ハンディーホン”

                      15W メガホン(ショルダー型)

                      15W メガホン(ショルダー型)

                        ミニメガホン“ウエストホーン”

                        ミニメガホン“ウエストホーン”

                          ユニット メガホン(ホイッスル付) 口径155Ф×全長250mm

                          ユニット メガホン(ホイッスル付) 口径155Ф×全長250mm

                            メーカー YAZAWA YAZAWA YAZAWA ユニペックス エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ ユニペックス エスコ ユニペックス ユニット
                            通常価格 3,489円 2,061円 1,481円 32,081円 41,541円 4,390円 29,932円 29,635円 28,791円 10,136円 30,521円 16,663円 35,428円
                            通常出荷日 在庫品1日目   当日出荷可能 2日目   2日目   1日目   1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 1日目   2日目   当日出荷可能 1日目   4日目  
                            商品タイプ 標準タイプ 標準タイプ 標準タイプ 標準タイプ 標準タイプ 標準タイプ 標準タイプ 標準タイプ 標準タイプ 標準タイプ 標準タイプ 標準タイプ 標準タイプ
                            カラー ホワイト ホワイト ホワイト - - - - - - - - - -
                            寸法(mm) Φ200×325(ホーン口径×全長) Φ140×220mm(ホーン口径×全長) Φ98×W155 - - - - - - - - - -
                            最大出力(W) 10 5 約5 - - - - - - - - - -
                            JANコード 4966307004522 4966307004508 4966307004492 - - - - - - - - - -

                            YAZAWA ハンドメガホン10Wのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            拡声器・メガホン・スピーカーカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました