(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

YAZAWA ハンドメガホン5W

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

YAZAWA ハンドメガホン5W

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
2,061円
税込単価
2,267円

【特長】・サイレン音で非常時に周囲へ注意喚起。・音声やサイレンの音量を簡単に調...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    標準タイプ
  • カラー:
    ホワイト
  • 寸法(mm):
    Φ140×220mm(ホーン口径×全長)
  • 最大出力(W):
    5
  • JANコード:
    4966307004508
  • 質量(g):
    450
  • 電源:
    単2形乾電池×4本(別売)
  • 材質:
    ABS
  • パッケージ寸法(mm):
    W140×H225×D140
  • パッケージ形態:
    化粧箱
  • パッケージ重量(g):
    550
  • 内容量:
    1個

型番

Y01HMN05WH 解除

Loading...

 
カタログを表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
内容量
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
Y01HMN05WH

Y01HMN05WH

1個

1個

2,061( 2,267円 )

2日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・サイレン音で非常時に周囲へ注意喚起。
・音声やサイレンの音量を簡単に調整出来ます。
・折りたたみハンドルタイプなのでコンパクトに収納出来ます。

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

YAZAWA ハンドメガホン5Wの型番Y01HMN05WHのページです。
型番Y01HMN05WHに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

YAZAWA ハンドメガホン5W

YAZAWA ハンドメガホン5W

    YAZAWA ハンドメガホン10W

    YAZAWA ハンドメガホン10W

      YAZAWA ハンドメガホンミニ5W

      YAZAWA ハンドメガホンミニ5W

        メガホン(防滴タイプサイレン付)

        メガホン(防滴タイプサイレン付)

          メガホン(防滴タイプ)

          メガホン(防滴タイプ)

            5Wメガホン(録音機能付)

            5Wメガホン(録音機能付)

              メガホン レイニーメガホン ルミナスメガPlus (耐水・蓄光タイプ)

              メガホン レイニーメガホン ルミナスメガPlus (耐水・蓄光タイプ)

                ショルダーメガホン

                ショルダーメガホン

                  メガホン レイニーメガホン タフPlus (耐水・耐衝撃タイプ 6.0W)

                  メガホン レイニーメガホン タフPlus (耐水・耐衝撃タイプ 6.0W)

                    "レイニーメガホン"(防水タイプ)

                    "レイニーメガホン"(防水タイプ)

                      セフティーメガホン(防水タイプ・サイレン付き)

                      セフティーメガホン(防水タイプ・サイレン付き)

                        5Wメガホン

                        5Wメガホン

                          メガホン

                          メガホン

                            メーカー YAZAWA YAZAWA YAZAWA ユニペックス TOA エスコ ノボル電機 TOA ノボル電機 ノボル電機 ノボル電機 エスコ ノボル電機
                            通常価格 2,061円 3,489円 1,481円 26,193円 19,889円 4,390円 16,564円 37,578円 14,456円 16,713円 24,898円 3,240円 19,381円
                            通常出荷日 2日目   在庫品1日目   当日出荷可能 2日目   1日目   1日目~   1日目   当日出荷可能 1日目   1日目   1日目~   1日目   1日目   1日目   当日出荷可能 1日目  
                            商品タイプ 標準タイプ 標準タイプ 標準タイプ 標準タイプ ハンズフリータイプ 標準タイプ 標準タイプ ハンズフリータイプ 標準タイプ 標準タイプ 標準タイプ 標準タイプ 標準タイプ
                            カラー ホワイト ホワイト ホワイト - - - - - - - - - -
                            寸法(mm) Φ140×220mm(ホーン口径×全長) Φ200×325(ホーン口径×全長) Φ98×W155 - - - - - - - - - -
                            最大出力(W) 5 10 約5 - - - - - - - - - -
                            JANコード 4966307004508 4966307004522 4966307004492 - - - - - - - - - -

                            YAZAWA ハンドメガホン5Wのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            拡声器・メガホン・スピーカーカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました