(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

YAZAWA 2LEDクローゼットライト

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

YAZAWA 2LEDクローゼットライト

通常単価(税別)
1,346円
税込単価
1,481円

【特長】・LEDを使用しているので、長寿命で消費電力も少なく大変経済的です。・...

詳細情報を確認する

  • タイプ:
    LED
  • 商品タイプ:
    装置照明
  • 光源:
    高輝度白色LED×2灯
  • 本体サイズ(mm):
    W90×H40×D100
  • 色:
    ホワイト
  • JANコード:
    4966307179725
  • 質量:
    101
  • 電源:
    単3形乾電池×3本(別売)
  • 電池寿命:
    連続点灯:1灯約120時間、2灯約80時間(アルカリ乾電池使用時)
  • パッケージサイズ(mm):
    W127×H187×D45
  • パッケージ形態:
    スライドブリスター
  • パッケージ重量(g):
    127
  • 内容量:
    1個

Loading...

 
カタログを表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
内容量
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
PR7WH

PR7WH

1個

2個

1,346( 1,481円 )

9日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・LEDを使用しているので、長寿命で消費電力も少なく大変経済的です。
・レンズを押すか、スイッチコードを引っ張ると点灯するワンタッチ操作です。
・クローゼットでの使用に便利な収納可能なハンガー付きです。
・マグネット内臓タイプなので冷蔵庫などに取り付けが可能です。
・自動で消えるオートオフ機能付きです。

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

YAZAWA 2LEDクローゼットライトの型番PR7WHのページです。
型番PR7WHに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

YAZAWA 2LEDクローゼットライト

YAZAWA 2LEDクローゼットライト

    バルーン投光機 三脚式 全光/反射タイプ

    バルーン投光機 三脚式 全光/反射タイプ

      フレキシブルLED照明装置 ダブルアーム

      フレキシブルLED照明装置 ダブルアーム

        LEDシームレス照明 青色

        LEDシームレス照明 青色

          IRIS LED多目的灯 棚下・壁兼用 タッチレススイッチ付 800lm

          IRIS LED多目的灯 棚下・壁兼用 タッチレススイッチ付 800lm

            LEDシームレス照明 6500K

            LEDシームレス照明 6500K

              LEDパノラマ コンパクトタイプ

              LEDパノラマ コンパクトタイプ

                ライトスタンドLED 作業灯ストロングライト 21W×2灯

                ライトスタンドLED 作業灯ストロングライト 21W×2灯

                  ライトスタンドLED 作業灯ストロングライト 21WX4灯

                  ライトスタンドLED 作業灯ストロングライト 21WX4灯

                    新ダイワ バルーン投光機ヘッド60HZ1000Wヘッド単体セット反射式 60Hz

                    新ダイワ バルーン投光機ヘッド60HZ1000Wヘッド単体セット反射式 60Hz

                      IRIS LED多目的灯 棚下・壁兼用 1000lm

                      IRIS LED多目的灯 棚下・壁兼用 1000lm

                        メーカー YAZAWA 新ダイワ工業 ケニス トライト アイリスオーヤマ トライト 長谷川製作所 嵯峨電機工業 嵯峨電機工業 新ダイワ工業 アイリスオーヤマ
                        通常価格 1,346円 356,294円 29,925円 9,000円 18,786円 8,000円 123,682円 115,744円 211,050円 321,848円 17,595円
                        通常出荷日 9日目   4日目   4日目   1日目   8日目   1日目   8日目   9日目   9日目   4日目   8日目  
                        タイプ LED - LED - - LED LED LED LED - -
                        商品タイプ 装置照明 - スタンド型 - - 装置照明 スタンド型 スタンド型 スタンド型 - -
                        光源 高輝度白色LED×2灯 - - - - - - - - - -
                        本体サイズ(mm) W90×H40×D100 - - - - - - - - - -
                        ホワイト - - - - - - - - - -

                        YAZAWA 2LEDクローゼットライトのレビュー

                        この商品のレビューはありません レビューを書く

                        装置照明カテゴリの売れ筋ランキング

                        通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                        技術サポート窓口

                        ファクトリーサプライ用品技術窓口

                        商品の仕様・技術のお問い合わせ

                        営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                        ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                        ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                        型番が確定しました