(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

LED調光機能付 7W スタンドライト

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

LED調光機能付 7W スタンドライト

  • 数量スライド割引
  • 当日出荷可能
通常単価(税別)
3,219円
税込単価
3,541円

【特長】・LEDを使用したスタンドライトです。・LEDを使用しているので、長寿...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    卓上式
  • タイプ:
    LED
  • 全光束(lm):
    810
  • 本体寸法(mm):
    W350×H415×D180
  • 消費電力:
    7.5W
  • 色温度(K):
    6000
  • 照度:
    1000lux(最大照度の場合)
  • 光源:
    白色LED×21灯(交換不可)
  • スイッチ:
    タッチセンサースイッチ
  • コード長:
    約1.5m(アダプター接続時)
  • パッケージ寸法(mm):
    W215×H445×D105
  • 包装形態:
    化粧箱
  • 本体重量(g):
    約915(アダプター込)
  • 内容量:
    1個

型番

SDLE07N12BK 解除

Loading...

 
カタログを表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
カラー詳細
JANコード
内容量
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
SDLE07N12BK

SDLE07N12BK

ブラック
ブラック
4966307375479
1個

1個

3,219( 3,541円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・LEDを使用したスタンドライトです。
・LEDを使用しているので、長寿命で消費電力も少ない為、大変経済的です。
・スタンドタイプなので様々な所に設置が可能です。
・LED一体式になっておりますので電球を選ぶ必要がなく、ご購入後すぐご利用いただけます。
・美しい光でアクセント照明にも適しています。
・学習用スタンドとしてご使用可能です。
・シンプルなデザインですので設置場所を選びません。
・LED交換不可となっております。
・ライト部は折りたたみ式で、不使用時にはコンパクトに収納できます。
・タッチセンサースイッチを採用し、触れるだけですぐに点灯します。
・スイッチは調光式で、明るさを7段階で調節することができます。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

LED調光機能付 7W スタンドライトの型番SDLE07N12BKのページです。
型番SDLE07N12BKに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

LED調光機能付 7W スタンドライト

LED調光機能付 7W スタンドライト

    5W木目スタンドライト調光付ダークブラウン

    5W木目スタンドライト調光付ダークブラウン

      Zライト Z-80PRO 高演色

      Zライト Z-80PRO 高演色

        Zライト Z-80N 調光・調色

        Zライト Z-80N 調光・調色

          Zライト Z-3600・Z-6600

          Zライト Z-3600・Z-6600

            メーカー YAZAWA YAZAWA 山田照明 山田照明 山田照明
            通常価格 3,219円 3,801円 26,359円 27,473円 27,938円
            通常出荷日 在庫品1日目   当日出荷可能 2日目   1日目   1日目~   4日目  
            商品タイプ 卓上式 卓上式 クランプ式 - -
            タイプ LED LED LED - -
            全光束(lm) 810 - 815 - -
            本体寸法(mm) W350×H415×D180 ヘッド:約W35×H17×D300、ベース:約W97×H20×D160 - - -
            消費電力 7.5W 約5W - - -

            LED調光機能付 7W スタンドライトのレビュー

            評価 4.0 平均満足度:4.0 13件のレビュー
            小部屋で使用
            評価 5.0満足度:5.02017/09/30
            こちらのスタンドのおかげで小部屋が明るくなりました。真っ暗にしていてもこのスタンド一つで作業が可能です。

            もっと読む 閉じる

            1が参考にしています。

            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

            作業用の照明
            評価 5.0満足度:5.02022/10/13
            作業場のデスクで使用していますが、安価短納期で明るさも問題無く使用できています。また追加したい場合に購入させて頂きます。

            もっと読む 閉じる

            0が参考にしています。

            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

            事務室手元灯
            評価 3.0満足度:3.02021/02/22
            部屋の照明のあるところでの
            手元の明かりに有効活用できています
            値段もお手頃なのがいいです

            もっと読む 閉じる

            0が参考にしています。

            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

            検査用の照明
            評価 4.0満足度:4.02020/12/14
            以前は白熱電灯を使用していましたが、夏は、発熱で暑かった。本器はLEDで発熱も少なく、照明角度も色々変えられて使いやすいです。また台座が大きくしっかりと安定していて良い。明るさの調整も細かく出来るので助かります。

            もっと読む 閉じる

            0が参考にしています。

            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

            ワイヤ用に
            評価 4.0満足度:4.02019/10/01
            ワイヤ用の机も
            こちらに最近変更しました
            明るく見やすいので
            以前使用してたのより断然よいです
            もっと早めに変えるべきでした

            もっと読む 閉じる

            0が参考にしています。

            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

            この商品のバリエーション

            型番
            SDLE07N12WH
            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
            出荷日
            カラー詳細 JANコード 内容量

            3,238円

            ( 3,562円 )
            1個 あり

            在庫品1日目

            当日出荷可能

            ホワイトホワイト4966307375486-

            電気スタンドカテゴリの売れ筋ランキング

            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

            技術サポート窓口

            ファクトリーサプライ用品技術窓口

            商品の仕様・技術のお問い合わせ

            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

            型番が確定しました