(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

スチール戸引違い書庫 奥行400mm(A4タイプ)

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:N103D
スチール戸引違い書庫 奥行400mm(A4タイプ) ショコ

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
21,851円
税込単価
24,036円

上置き専用の書庫です。奥行400mmタイプの書庫と組み合わせてお使いください。...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    本体
  • 間口(mm):
    701~
  • 引出し数:
    その他
  • 引出し数詳細:
    0
  • タイプ:
    上置き専用
  • 材質:
    スチール
  • 奥行(mm):
    400
  • 高さ(mm):
    390
  • 色:
    ネオグレー
  • 最大積載量(kg/台):
    60
  • 適合転倒防止金具:
    TK、NTK

Loading...

 
カタログを表示

N103D の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
間口詳細(mm)
トラスココード
JANコード
質量
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

N103D

880
520-6600
4989999763843
12.5kg

1個

21,851( 24,036円 )

8日目

Loading...

詳細情報

基本情報

上置き専用の書庫です。
奥行400mmタイプの書庫と組み合わせてお使いください。
【特長】
・A4サイズの書類や資料が効率的に収納できます。
【仕様】
・材質:スチール(メラミン焼付塗装)

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

スチール戸引違い書庫 奥行400mm(A4タイプ)の型番N103Dのページです。
型番N103Dに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

スチール戸引違い書庫 奥行400mm(A4タイプ)

スチール戸引違い書庫 奥行400mm(A4タイプ)

    ナイキ オープン書庫 KT366-AW

    ナイキ オープン書庫 KT366-AW

      ナイキ 奥深オープン書庫

      ナイキ 奥深オープン書庫

        ナイキ オープン書庫 KT319-AW

        ナイキ オープン書庫 KT319-AW

          スタンダード書庫(A4判D400) ラテラル3段 H1110mm

          スタンダード書庫(A4判D400) ラテラル3段 H1110mm

            ダイシン 壁面収納庫 オープン型 上下兼用D400 ホワイト V940-09K

            ダイシン 壁面収納庫 オープン型 上下兼用D400 ホワイト V940-09K

              ダイシン 壁面収納庫 両開き型 上置き専用D400 ホワイト V940-10H

              ダイシン 壁面収納庫 両開き型 上置き専用D400 ホワイト V940-10H

                ダイシン 壁面収納庫 3段引出型 下置き専用D400 ホワイト V940-309D

                ダイシン 壁面収納庫 3段引出型 下置き専用D400 ホワイト V940-309D

                  メーカー トラスコ中山 ナイキ ナイキ ナイキ トラスコ中山 ダイシン ダイシン ダイシン
                  通常価格 21,851円 42,493円 53,900円 41,944円 101,483円 40,413円 43,529円 77,533円
                  通常出荷日 8日目   4日目   4日目   4日目   8日目   5日目   5日目   5日目  
                  商品タイプ 本体 本体 本体 本体 本体 本体 本体 本体
                  間口(mm) 701~ - - - - - - -
                  引出し数 その他 - - - - - - -
                  引出し数詳細 0 - - - - - - -
                  タイプ 上置き専用 - - - スチール・引出し - - -

                  スチール戸引違い書庫 奥行400mm(A4タイプ)のレビュー

                  この商品のレビューはありません レビューを書く

                  この商品のバリエーション

                  型番
                  N106D
                  型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                  出荷日
                  間口詳細
                  (mm)
                  トラスココード JANコード 質量

                  36,499円

                  ( 40,149円 )
                  1個 あり

                  8日目

                  1760520-6618498999976388124.6kg

                  書類棚カテゴリの売れ筋ランキング

                  通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                  技術サポート窓口

                  ファクトリーサプライ用品技術窓口

                  商品の仕様・技術のお問い合わせ

                  営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                  ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                  ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                  型番が確定しました