(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

LED タッチ式調光アームライト AS

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

LED タッチ式調光アームライト AS

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
5,979円
税込単価
6,577円

【特長】・クランプ固定が楽にできる、3段階タッチ式調光LEDアームライト・面発...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    クランプ式
  • タイプ:
    LED
  • 全光束(lm):
    480
  • 消費電力(W):
    7.8
  • 使用光源:
    チップ型LED×21灯
  • 光色:
    昼白色
  • 電源コード長さ:
    1.5m
  • スイッチ:
    タッチ式3段階調光スイッチ
  • 付属品:
    専用ACアダプター(100V)、クランプ、クランプ固定ネジ、指挟み防止クリップ、保証書付取扱説明書
  • 内容量:
    1個

型番

AS-LD51AK-K-078115 解除

Loading...

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
JANコード
内容量
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
AS-LD51AK-K-078115

AS-LD51AK-K-078115

ブラック
4971275781153
1個

1個

5,979( 6,577円 )

5日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・クランプ固定が楽にできる、3段階タッチ式調光LEDアームライト
・面発光で目に優しい設計
・アームを自由自在に動かせます。
・JIS机上面照度基準A形準拠

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

LED タッチ式調光アームライト ASの型番AS-LD51AK-K-078115のページです。
型番AS-LD51AK-K-078115に関する仕様情報を記載しております。

LED タッチ式調光アームライト ASのレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

電気スタンドカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました