(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

LEDクリップライト 木枠

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:LTC-N2DW-061346
LEDクリップライト 木枠 オームデンキ LEDクリップライト キワク

  • SALE 2025/03/31まで
  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
3,104円
税込単価
3,414円

【特長】・光の向きが自由に変えられます。・中間スイッチで点灯・消灯ができます。...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    クランプ式
  • タイプ:
    LED
  • 色:
    その他
  • 色詳細:
    ダークブラウン
  • 電源:
    AC 100V 50/60Hz
  • 電源コード長さ:
    1.5m
  • スイッチ:
    中間スイッチ(ON/OFF)
  • 材質:
    スチール、木
  • 内容量:
    1個

型番

LTC-N2DW-061346 解除

Loading...

LTC-N2DW-061346 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
消費電力(W)
口金
本体サイズ(mm)
JANコード
質量(g)
内容量
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
LTC-N2DW-061346

LTC-N2DW-061346

40
E17
87×400×155
4971275613461
440
1個

2個

3,104( 3,414円 )

5日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・光の向きが自由に変えられます。
・中間スイッチで点灯・消灯ができます。
・強力クリップで簡単に固定できます。

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

LEDクリップライト 木枠の型番LTC-N2DW-061346のページです。
型番LTC-N2DW-061346に関する仕様情報を記載しております。

LEDクリップライト 木枠のレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

この商品のバリエーション

型番
LTC-N1DW-061345
LTC-N1EW-061347
LTC-N2EW-061348
型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
出荷日
消費電力
(W)
口金 本体サイズ
(mm)
JANコード 質量
(g)
内容量

2,442円

( 2,686円 )
5個 あり

5日目

40E1787×150×2104971275613454330-

3,354円

( 3,689円 )
5個 あり

5日目

60E26100×155×2204971275613478380-

3,265円

( 3,592円 )
5個 あり

5日目

60E26100×410×1654971275613485490-

電気スタンドカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました