(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

ドライバーソケット&ビット B-30 ビットエクステンションバー

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

ドライバーソケット&ビット B-30 ビットエクステンションバー

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
3,267円
税込単価
3,594円

【特長】・現在御使用のドライバーソケット、ドライバービットの延長バーです。・ゴ...

詳細情報を確認する

  • 商品種類:
    アダプター
  • ビットホルダー差込角(mm):
    6.35
  • 軸径(mm):
    6.35

Loading...

 
商品情報を表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
全長(mm)
トラスココード
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

3BHD15

150
853-2343

1個

3,267( 3,594円 )

7日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・現在御使用のドライバーソケット、ドライバービットの延長バーです。
・ゴムホルダーでの保持になります。
・耐久性の高い特殊鋼(焼き入れ)を使用し、価格もリーズナブルです。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ドライバーソケット&ビット B-30 ビットエクステンションバーの型番3BHD15のページです。
型番3BHD15に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

ドライバーソケット&ビット B-30 ビットエクステンションバー

ドライバーソケット&ビット B-30 ビットエクステンションバー

    1/4"Hex/250mm ビットホルダー(ロングサイズ)

    1/4"Hex/250mm ビットホルダー(ロングサイズ)

      六角軸ビスキャッチビット

      六角軸ビスキャッチビット

        ロングジョイント

        ロングジョイント

          Hex雌 ビットホルダー(T型)

          Hex雌 ビットホルダー(T型)

            250mm ビットホルダー(T型 1/4"Hexビット用)

            250mm ビットホルダー(T型 1/4"Hexビット用)

              電動ドリル用エクステンションバー

              電動ドリル用エクステンションバー

                No.BH-30/BHC-30 ソケットアンビル

                No.BH-30/BHC-30 ソケットアンビル

                  ビットホルダーAD付

                  ビットホルダーAD付

                    精密ビット No.HD-71 ビットホルダー

                    精密ビット No.HD-71 ビットホルダー

                      SDSプラスエクステンションホルダー

                      SDSプラスエクステンションホルダー

                        1/4"Hex/ 70mm ビットホルダー(SDS) EA611AX-81

                        1/4"Hex/ 70mm ビットホルダー(SDS) EA611AX-81

                          メーカー 長堀工業 エスコ SK-11 サンフラッグ エスコ エスコ トップ工業 ベッセル ベストツール ベッセル ANEX エスコ
                          通常価格 3,267円 1,950円 1,443円 950円 330円 1,200円 2,900円 2,121円 1,179円 699円 2,000円 1,620円
                          通常出荷日 7日目   1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 1日目~   1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 1日目   在庫品1日目   当日出荷可能 4日目   1日目~   1日目   当日出荷可能
                          商品種類 アダプター ケース・ホルダー - アダプター ケース・ホルダー ケース・ホルダー アダプター アダプター ケース・ホルダー アダプター アダプター ケース・ホルダー
                          ビットホルダー差込角(mm) 6.35 - - - - - - - - - - -
                          軸径(mm) 6.35 - - - - - - - - - - -

                          ドライバーソケット&ビット B-30 ビットエクステンションバーのレビュー

                          この商品のレビューはありません レビューを書く

                          ドライバービット関連用品カテゴリの売れ筋ランキング

                          通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                          技術サポート窓口

                          ツール用品技術窓口

                          商品の仕様・技術のお問い合わせ

                          営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                          ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                          ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                          型番が確定しました