(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

LED常備灯 KFLシリーズ

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

LED常備灯 KFLシリーズ

  • 数量スライド割引
  • 当日出荷可能
評価 5.0平均満足度5.0 この商品のレビューをみる(1件)
通常単価(税別)
1,320円
税込単価
1,452円

【特長】・長寿命のLED光源(LED寿命は約40,000時間)。・壁や柱に取り...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    LED型
  • 色:
    ホワイト
  • 使用光源:
    高輝度白色LED(直径5mm)日本製1個
  • 使用電池数:
    2本
  • 内容量:
    1個

型番

KFL-124W 解除

Loading...

 
商品情報を表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最大点灯時間(h)
電源
サイズ(mm)
JANコード
明るさ・照度
質量(g)
内容量
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
KFL-124W

KFL-124W

約180時間(アルカリ乾電池使用時)、約80時間(マンガン乾電池使用時)
乾電池単1
幅45×奥行51×長さ199
4904530640100
約250ルクス(1m前方・点灯初期値)
約145
1個

1個

1,320( 1,452円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・長寿命のLED光源(LED寿命は約40,000時間)。
・壁や柱に取り付けて、はずすと点灯。
・暗闇で光る蓄光リング付き。

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

LED常備灯 KFLシリーズの型番KFL-124Wのページです。
型番KFL-124Wに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

LED常備灯 KFLシリーズ

LED常備灯 KFLシリーズ

    防水・ダイビングライト ニモ 2400 キセノン球

    防水・ダイビングライト ニモ 2400 キセノン球

      LEDキーライト 2way

      LEDキーライト 2way

        LEDライト 1910/1920

        LEDライト 1910/1920

          ミツトモ スリムビーム 180LM ガンメタリック 単3乾電池×2本付

          ミツトモ スリムビーム 180LM ガンメタリック 単3乾電池×2本付

            [単3x2本] レスキューシグナルライト/LED(白・青・赤・緑)

            [単3x2本] レスキューシグナルライト/LED(白・青・赤・緑)

              GENTOS LEDスモールキーライト

              GENTOS LEDスモールキーライト

                ミツトモ スリムビーム 180LM ブルー 単3乾電池×2本付

                ミツトモ スリムビーム 180LM ブルー 単3乾電池×2本付

                  ミツトモ スリムフォーカス 100LM  単4乾電池×2本付

                  ミツトモ スリムフォーカス 100LM  単4乾電池×2本付

                    ミツトモ スリムパワーレスキュー 300LM アルカリ単3乾電池×2本付

                    ミツトモ スリムパワーレスキュー 300LM アルカリ単3乾電池×2本付

                      PELICAN 1810 キーチェーンライト

                      PELICAN 1810 キーチェーンライト

                        ミツトモ コンパクトフォーカス 100LM 単3乾電池×1本付

                        ミツトモ コンパクトフォーカス 100LM 単3乾電池×1本付

                          メーカー 東芝 ペリカン ELPA朝日電器 ペリカン イチネンアクセス エスコ GENTOS イチネンアクセス イチネンアクセス イチネンアクセス ペリカン イチネンアクセス
                          通常価格 1,192円 4,203円 696円 9,002円 3,183円 18,470円 981円 3,437円 3,227円 7,540円 1,594円 3,463円
                          通常出荷日 在庫品1日目   当日出荷可能 1日目   6日目   1日目   7日目   1日目   当日出荷可能 1日目   7日目   7日目   7日目   1日目~   7日目  
                          商品タイプ LED型 キセノン型 LED型 LED型 - LED型 LED型 - - - - -
                          ホワイト - - - - - - - - - - -
                          使用光源 高輝度白色LED(直径5mm)日本製1個 - - - - - - - - - - -
                          使用電池数 2本 - - - - - - - - - - -
                          内容量 1個 - - - - - - - - - - -

                          LED常備灯 KFLシリーズのレビュー

                          評価 5.0 平均満足度:5.0 1件のレビュー
                          防災用に設置
                          評価 5.0満足度:5.02019/09/10
                          工場内、各現場毎入口壁に設置しました。夜間の非常用に備えました。
                          電池はミスミの電池使用。

                          もっと読む 閉じる

                          0が参考にしています。

                          このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                          この商品のバリエーション

                          型番
                          KFL-321W
                          型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                          出荷日
                          最大点灯時間(h) 電源 サイズ
                          (mm)
                          JANコード 明るさ・照度 質量
                          (g)
                          内容量

                          1,192円

                          ( 1,311円 )
                          1個 あり

                          在庫品1日目

                          当日出荷可能

                          約30時間(アルカリ乾電池使用時)、約8時間(マンガン乾電池使用時)乾電池単3幅22×奥行27×長さ1514904530640117約200ルクス(1m前方・点灯初期値)約39-

                          ハンディライトカテゴリの売れ筋ランキング

                          通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                          技術サポート窓口

                          ファクトリーサプライ用品技術窓口

                          商品の仕様・技術のお問い合わせ

                          営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                          ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                          ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                          型番が確定しました