(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:308MP50
9.52mm Square Drive マグネット入りソケット MPディープタイプ インパクトヨウソケット

9.52mm Square Drive マグネット入りソケット MPディープタイプ 308MP50

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
2,390円
税込単価
2,629円

【特長】・マグネットはソケットに固定されている、ボルト専用タイプです。

詳細情報を確認する

  • 用途:
    インパクト用
  • ソケット形状:
    6角
  • 差込角(電動ドリルの場合は、軸寸法)(mm):
    9.5
  • 差込角(電動ドリルの場合は、軸寸法)(インチ):
    3/8
  • 単品・セット区分:
    単品 ソケット
  • 寸法D2(φ)(mm):
    20
  • 材質1:
    特殊鋼(焼き入れあり)
  • 対辺形状:
    6角

型番

308MP50 解除

Loading...

308MP50 の仕様・寸法情報

型番
二面幅寸法(S寸法)
全長(L寸法)(mm)
形状
寸法D1(φ)(mm)
トラスココード
対辺寸法(mm)
JANコード
質量(g)
RoHS
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

308MP50

8
50
A
14
396-2911
8
4560291326952
65.000
10

3個

2,390( 2,629円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・マグネットはソケットに固定されている、ボルト専用タイプです。

商品情報

カタログ

 

Loading...

308MP50で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

9.52mm Square Drive マグネット入りソケット MPディープタイプの型番308MP50のページです。
型番308MP50に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

9.52mm Square Drive マグネット入りソケット MPディープタイプ

9.52mm Square Drive マグネット入りソケット MPディープタイプ

    9.52mm Square Drive マグネット入りソケット MPエクステンションタイプ

    9.52mm Square Drive マグネット入りソケット MPエクステンションタイプ

      NEPROS エクステンションバー

      NEPROS エクステンションバー

        ヘックスソケット(差込角6.35mm)

        ヘックスソケット(差込角6.35mm)

          ヘックスソケット スタンダードタイプ(差込角9.5mm)

          ヘックスソケット スタンダードタイプ(差込角9.5mm)

            3/8"sqx189mm ラチェットハンドル

            3/8"sqx189mm ラチェットハンドル

              メーカー 長堀工業 長堀工業 NEPROS ミトロイ ミトロイ エスコ
              通常価格 2,390円 4,989円 2,637円 1,009円 996円 4,200円
              通常出荷日 1日目~   1日目   1日目~   1日目~   1日目   2日目  
              用途 インパクト用 インパクト用 手作業用 手作業用 手作業用 -
              ソケット形状 6角 6角 - 六角穴付ボルト用6角 六角穴付ボルト用6角 -
              差込角(電動ドリルの場合は、軸寸法)(mm) 9.5 9.5 - 6.35 9.5 -
              差込角(電動ドリルの場合は、軸寸法)(インチ) 3/8 3/8 - - - -
              単品・セット区分 単品 ソケット 単品 ソケット - - - -

              9.52mm Square Drive マグネット入りソケット MPディープタイプのレビュー

              この商品のレビューはありません レビューを書く

              この商品のバリエーション

              型番
              312MP70
              型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
              出荷日
              RoHS ?二面幅寸法(S寸法) 全長(L寸法)
              (mm)
              形状 寸法D1(φ)
              (mm)
              トラスココード 対辺寸法(mm) JANコード 質量(g)

              2,551円

              ( 2,806円 )
              3個 あり

              4日目

              101270B20396-2971124560291327119120.000

              ソケットレンチカテゴリの売れ筋ランキング

              通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

              技術サポート窓口

              ツール用品技術窓口

              商品の仕様・技術のお問い合わせ

              営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

              ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

              ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

              型番が確定しました