(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

9.52mm Square Drive マグネット入りソケット MPエクステンションタイプ

9.52mm Square Drive マグネット入りソケット MPエクステンションタイプ

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
4,989円
税込単価
5,488円

【特長】・ボルト専用エクステンションタイプです。・耐久性の高い特殊鋼を使用して...

詳細情報を確認する

  • 用途:
    インパクト用
  • ソケット形状:
    6角
  • 差込角(電動ドリルの場合は、軸寸法)(mm):
    9.5
  • 差込角(電動ドリルの場合は、軸寸法)(インチ):
    3/8
  • 単品・セット区分:
    単品 ソケット
  • 寸法D2(φ)(mm):
    20

型番

312EMP15 解除

Loading...

指定中 の仕様・寸法情報

型番
二面幅寸法(S寸法)
全長(L寸法)(mm)
寸法D1(φ)(mm)
トラスココード
対辺寸法(mm)
JANコード
質量(g)
材質1
対辺形状
RoHS
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

312EMP15

12
150
20
375-7790
12
4560291325313
140.000
特殊鋼(焼き入れあり)
6角
10

1個

4,989( 5,488円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・ボルト専用エクステンションタイプです。
・耐久性の高い特殊鋼を使用しています。
・マグネットを圧入した、ボルト専用のエクステンションタイプソケットです。
・ボルトの締め付けに対し、耐久性の高い特殊鋼を使用しています。

商品情報

カタログ

 

Loading...

312EMP15で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

9.52mm Square Drive マグネット入りソケット MPエクステンションタイプの型番312EMP15のページです。
型番312EMP15に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

9.52mm Square Drive マグネット入りソケット MPエクステンションタイプ

9.52mm Square Drive マグネット入りソケット MPエクステンションタイプ

    9.52mm Square Drive マグネット入りソケット MPディープタイプ

    9.52mm Square Drive マグネット入りソケット MPディープタイプ

      L型オフセットレンチ“25V”(4角タイプ)

      L型オフセットレンチ“25V”(4角タイプ)

        NEPROS エクステンションバー

        NEPROS エクステンションバー

          L型オフセットレンチ“25”(6角タイプ)

          L型オフセットレンチ“25”(6角タイプ)

            メーカー 長堀工業 長堀工業 GEDORE NEPROS GEDORE
            通常価格 4,989円 2,390円 5,087円 2,560円 3,485円
            通常出荷日 1日目   1日目~   1日目   1日目~   4日目  
            用途 インパクト用 インパクト用 - 手作業用 手作業用
            ソケット形状 6角 6角 - - 6角
            差込角(電動ドリルの場合は、軸寸法)(mm) 9.5 9.5 - - -
            差込角(電動ドリルの場合は、軸寸法)(インチ) 3/8 3/8 - - -
            単品・セット区分 単品 ソケット 単品 ソケット - - 単品 ソケット

            9.52mm Square Drive マグネット入りソケット MPエクステンションタイプのレビュー

            この商品のレビューはありません レビューを書く

            ソケットレンチカテゴリの売れ筋ランキング

            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

            技術サポート窓口

            ツール用品技術窓口

            商品の仕様・技術のお問い合わせ

            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

            型番が確定しました