(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

ロータリバンドソー CB32FB

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

ロータリバンドソー CB32FB

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
3,800円
税込単価
4,180円

【特長】・ヘッド回転方式採用・斜め切断方式で高能率・油圧バイス方式採用・帯のこ...

詳細情報を確認する

(i)ご注意

  • 本品は重量品のため車上渡しとなります。お届け時、商品を荷下ろししていただく準備をお願い致します。
  • 商品画像は代表画像を掲載しています。詳細形状はカタログをご参照ください。

Loading...

製品仕様

CB32FBの外観寸法( )内は機体寸法 単位:mm

CB32FBの外観寸法( )内は機体寸法 単位:mm

仕様

  • 無段変速。
  • ライト付き。
  • 湿式。
  • 油圧バイス付き。
  • 自動昇降。
  • クーラントポンプ付き。
形名切断
角度
能力(幅×高さ)mm電源
V
電流
A
出力
W
帯のこ刃周速
m/s{m/分}
バイス方式質量
kg
コード
m
標準付属品

丸パイプ

角パイプ
H
形鋼

丸棒
CB 32FBφ320300×300400×200φ150三相20050Hz:6.8
60Hz:6.4
1,500
[油圧]
[モートル]
[200]
50Hz:0.5~0.83
{30~50}
60Hz:0.6~1
{36~60}
油圧バイス
(0°~45°
可能)
7004心・5帯のこNo.9(6~10山 本体装着)、ボックススパナ(24mm)、メガネレンチ(17×19mm)、4極プラグ、カバープレート(B)(C)、専用切削液1l、ダストボックス、六角棒スパナ(5mm)、工具箱、油さし(120cc)
16.7°φ320300×300350×200φ140
21.8°φ300300×300325×200φ140
45°φ220200×300200×300φ100
 
商品情報を表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
商品タイプ
切断能力:丸棒(mm)
切断角度(°)
切断能力:丸パイプ(mm)
電源(V)
切断能力:角パイプ(mm)
二重絶縁有無
出力(W)
コード長さ(m)
適合機種
帯のこ寸法(周長×幅×厚さ)(mm)
帯のこ周速(m/s)
バイス方式
切断能力:H形鋼(幅×高さ)(mm)
詳細仕様
電流(A)
重量(Kg)
標準付属品
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

305710

その他関連商品
-
-
-
-
-
-
-
-
CB 32FB、CB 40F
-
-
-
-
ハロゲンランブ
-
-
-

1個

3,800( 4,180円 )

3日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・ヘッド回転方式採用
・斜め切断方式で高能率
・油圧バイス方式採用
・帯のこ寸法:周長3,750×幅25.4×厚さ0.9mm
・パイプ外径:320mm
【用途】
・H形鋼、鋼管、ステンレス鋼管、ライニング鋼管、棒鋼などの各種鋼材などの切断
・アルミサッシなどの非鉄金属材料の切断
・プラスチックの切断

(i)ご注意

  • 本品は重量品のため車上渡しとなります。お届け時、商品を荷下ろししていただく準備をお願い致します。
  • 商品画像は代表画像を掲載しています。詳細形状はカタログをご参照ください。

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ロータリバンドソー CB32FBの型番305710のページです。
型番305710に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

ロータリバンドソー CB32FB

ロータリバンドソー CB32FB

    バンドソーブレード

    バンドソーブレード

      MEIHO バンドソーブレード

      MEIHO バンドソーブレード

        バンドソー"ビーバー4・4F Eco"

        バンドソー"ビーバー4・4F Eco"

          バンドソー(ワンタッチ式平バイス)RB180FV-HA

          バンドソー(ワンタッチ式平バイス)RB180FV-HA

            新設管切断用 鋼管、H鋼、角パイプ、丸棒の切断にバンドソー パイプ受台

            新設管切断用 鋼管、H鋼、角パイプ、丸棒の切断にバンドソー パイプ受台

              ロータリーバンドソー CB12VA2

              ロータリーバンドソー CB12VA2

                斬鉄帯鋸盤 BS-23

                斬鉄帯鋸盤 BS-23

                  ポータブルバンドソー用替刃 バイメタル

                  ポータブルバンドソー用替刃 バイメタル

                    バンドソー32F

                    バンドソー32F

                      バンドソー(平バイス/ワーク固定・刃物送りタイプ)

                      バンドソー(平バイス/ワーク固定・刃物送りタイプ)

                        ロータバンドソー

                        ロータバンドソー

                          Panasonic 充電バンドソーDual

                          Panasonic 充電バンドソーDual

                            メーカー HiKOKI(旧日立工機) 育良精機製作所 ワキタ アサダ 新ダイワ工業 アサダ HiKOKI(旧日立工機) ミスターマイスター フナソー アサダ 新ダイワ工業 富士製砥 Panasonic
                            通常価格 3,800円 20,250円 20,411円 136,101円 332,250円 43,464円 64,555円 342,234円 2,491円 1,014,903円 374,762円 72,364円 7,231円
                            通常出荷日 3日目   2日目~   5日目   1日目   4日目   6日目   1日目   8日目   4日目~   4日目   1日目   1日目   1日目  

                            ロータリバンドソー CB32FBのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            バンドソーカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ツール用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました