(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

ロータリバンドソー CB13FB

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

ロータリバンドソー CB13FB

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
138,121円
税込単価
151,933円

操作しやすい前面操作パネルを採用したロータリバンドソー【特長】・持ち運びやすい...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    バンドソー
  • 切断能力:丸棒(mm):
    φ30
  • 切断角度(°):
    0/45
  • 切断能力:丸パイプ(mm):
    φ123/φ50
  • 電源(V):
    単相100
  • 切断能力:角パイプ(mm):
    105/50
  • 二重絶縁有無:
  • 出力(W):
    340
  • コード長さ(m):
    2.5
  • 帯のこ寸法(周長×幅×厚さ)(mm):
    1260×12.5×0.5
  • 帯のこ周速(m/s):
    0.4~1.3
  • バイス方式:
    平バイス(0°~45°可能)(コンター有り)
  • 電流(A):
    3.5
  • 重量(Kg):
    18
  • 標準付属品:
    帯のこNo.2(合金18山)(1本)、六角棒スパナ(8mm)、サイドハンドル、コンターテーブル、スライドカバー

Loading...

製品特長・仕様

製品の基本仕様・特長

ロータリバンドソー CB13FB 仕様01
  • ワンタッチバイス採用で材料を素早く固定可能。
  • テンションハンドル付き(のこ刃張り調整)。
ロータリバンドソー CB13FB 仕様01

材料に適した帯のこ周速を、ダイヤル操作で無段階に設定可能

セリヘッド間隔調整機構

セリヘッドの間隔を調整することで切断精度をより向上(移動範囲45mm)。

ロータリバンドソー CB13FB 仕様02

セリヘッドの間隔調整イメージ

 

直角~45°までの切断が可能

ロータリバンドソー CB13FB 仕様03

角パイプの45°切断イメージ

ロータリバンドソー CB13FB 仕様04

アングルの切断イメージ

 

仕様(スペック)

最大切断寸法直角丸パイプmmφ123
角パイプmm幅 105×高さ 105
45°丸パイプmmφ50
角パイプmm幅 50×高さ 50
帯のこ寸法(周長×幅×厚さ)mm1,260×12.5×0.5
帯のこ周速m/s0.4~1.3(25~80m/分)
電源・電圧Hz・V単相交流50/60・100
電流A3.5
モーター単相直巻整流子モーター
消費電力W340
機体寸法(幅×奥行×高さ)mm603×289×324
質量(コード、帯のこ刃を除く)kg18
コードm2心・2.5
標準付属品:帯のこNo.2(合金18山/インチ)・8mm六角棒スパナ・サイドハンドル・コンターテーブル・スライドカバー

※ 製品の色はご覧になるモニターの環境によっては実際の色とは若干異なる場合がございます。
※ 製品の仕様および外観などは改良等のため予告なく変更する場合がございます。

使用方法・使用事例

使用方法

【用途】

  • ガス管、電線管、形鋼、丸棒、樹脂管などの切断
 
商品情報を表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

CB13FB

1個

138,121( 151,933円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

操作しやすい前面操作パネルを採用したロータリバンドソー
【特長】
・持ち運びやすい軽量コンパクトボディ
・帯のこ刃寿命をのばす定速度制御採用
・コンター(タテ)作業可能
・無段変速機能・定速度制御付き
・4段階荷重切替機構
・LEDライト付き
【用途】
・ガス管、電線管、形鋼、丸棒、樹脂管などの切断に最適

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ロータリバンドソー CB13FBの型番CB13FBのページです。
型番CB13FBに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

ロータリバンドソー CB13FB

ロータリバンドソー CB13FB

    バンドソー“ビーバー6・6F”

    バンドソー“ビーバー6・6F”

      ロータリーバンドソー CB12VA2

      ロータリーバンドソー CB12VA2

        ポータブルバンドソー 2107F

        ポータブルバンドソー 2107F

          バンドソー(平バイス/ワーク固定・刃物送りタイプ)

          バンドソー(平バイス/ワーク固定・刃物送りタイプ)

            バンドソー(ワンタッチ式平バイス)

            バンドソー(ワンタッチ式平バイス)

              バンドソー(ワンタッチ式平バイス)RB180FV-HA

              バンドソー(ワンタッチ式平バイス)RB180FV-HA

                ハンディタイプバンドソー

                ハンディタイプバンドソー

                  バンドソー"ビーバー4・4F Eco"

                  バンドソー"ビーバー4・4F Eco"

                    ポータブルバンドソー 2107FW

                    ポータブルバンドソー 2107FW

                      バンドソー32F

                      バンドソー32F

                        充電式ポータブルバンドソーPB180D

                        充電式ポータブルバンドソーPB180D

                          バンドソー(チェンバイス)

                          バンドソー(チェンバイス)

                            メーカー HiKOKI(旧日立工機) アサダ HiKOKI(旧日立工機) マキタ 新ダイワ工業 新ダイワ工業 新ダイワ工業 新ダイワ工業 アサダ マキタ アサダ マキタ 新ダイワ工業
                            通常価格 138,121円 187,164円 64,555円 52,018円 374,762円 378,719円 332,250円 64,844円 136,101円 97,535円 1,014,903円 47,754円 151,955円
                            通常出荷日 1日目   1日目   1日目   3日目   1日目   1日目   4日目   1日目   1日目   3日目   4日目   3日目   4日目~  
                            商品タイプ バンドソー - バンドソー バンドソー - バンドソー バンドソー - - バンドソー 充電式バンドソー 充電式バンドソー -
                            切断能力:丸棒(mm) φ30 - 30 - - 80/55 85/55 - - - Φ150(90°) - -
                            切断角度(°) 0/45 - - 45/90 90/45 90/45 90/45 90 - 45/90 90/45 90 -
                            切断能力:丸パイプ(mm) φ123/φ50 - 120 - 185/100 185/115 185/115 120 - - - 120 -
                            電源(V) 単相100 AC100 単相100 - AC100 AC100 AC100 AC100 AC100 単相100 100 18 -

                            ロータリバンドソー CB13FBのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            バンドソーカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ツール用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました