(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

電気ドリル 二段変速ドリル D13VK

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

電気ドリル 二段変速ドリル D13VK

  • SALE 2025/03/31まで
  • 数量スライド割引
  • 当日出荷可能
通常単価(税別)
30,344円 16,689円
税込単価
33,378円 18,358円

アルミ二重絶縁構造で堅牢・高耐久の二段変速ドリル。【特長】・アルミダイカストボ...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    電気ドリル
  • チャック能力(mm):
    1.5~13
  • 回転数(min⁻¹(回/分)):
    高速0~2900・低速0~1000
  • 電源(V):
    単相100
  • 穴あけ能力:鉄工(mm):
    高速8/低速13
  • 消費電力(W):
    820
  • 電流(A):
    8.6
  • 穴あけ能力:木工(mm):
    高速25/低速40
  • 長さ(mm):
    411
  • 高さ(mm):
    148
  • コード長(m):
    2心・2.5
  • トラスココード:
    777-1118
  • 標準付属品:
    チャックハンドル、サイドハンドル、デプスゲージ、ケース
  • 取付チャック:
    No.6ジャコブステーパチャック13EL-J
  • 重量(g):
    2900

Loading...

製品仕様

D13VKの外観

D13VKの外観

二重構造ハウジングにより、 モーター並びに本体の耐久性を大幅に向上

二重構造ハウジングにより、 モーター並びに本体の耐久性を大幅に向上

スピンドルとドリルチャックの中心のズレが小さく、 高精度の穴あけが可能

スピンドルとドリルチャックの中心のズレが小さく、 高精度の穴あけが可能

滑りにくく手にフィットする2層成形サイドハンドルを採用

滑りにくく手にフィットする2層成形サイドハンドルを採用

二段変速シフトレバーの外観

二段変速シフトレバーの外観

収納持ち運びに便利な専用ケース付き

収納持ち運びに便利な専用ケース付き

シフトレバー高速低速
能力鉄工mm813
木工2540
チャック種類/取付部13VELR-J テーパ(ジャコブスNo.6)
把握径mm1.5~13
電源単相交流 50/60Hz
電圧・電流100V・8.6A
モーター単相直巻整流子モーター
消費電力W820
無負荷回転数min-1(回/分)0~2,9000~1,000
機体寸法(全長×全高)mm411×148
質量(コードを除く)kg2.9
コードm2心・2.5
標準付属品:サイドハンドル・チャックハンドル・デプスゲージ・プラスチックケース
  • ※ 製品の色はご覧になるモニターの環境によっては実際の色とは若干異なる場合がございます。
  • ※ 製品の仕様および外観などは改良等のため予告なく変更する場合がございます。
 
商品情報を表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

D13VK

1個

30,344円

16,689

( 18,358円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

Loading...

詳細情報

基本情報

アルミ二重絶縁構造で堅牢・高耐久の二段変速ドリル。
【特長】
・アルミダイカストボディとプラスチック内筒式二重絶縁構造の採用。
・ハイパワー820Wモーター搭載。
・高精度テーパー式チャック採用。
・2層成形サイドハンドル。
・低速/高速二段変速シフトレバー。
・滑りにくく、操作しやすいソフトグリップ。
【用途】
・金属の穴あけ、木材の穴あけ、プラスチックなどの穴あけに最適。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

電気ドリル 二段変速ドリル D13VKの型番D13VKのページです。
型番D13VKに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

電気ドリル 二段変速ドリル D13VK

電気ドリル 二段変速ドリル D13VK

    キーレス振動ドリル

    キーレス振動ドリル

      電気ドリル DW30YA

      電気ドリル DW30YA

        電気ドリル D13

        電気ドリル D13

          電子ドリル D13VA2・D13VC

          電子ドリル D13VA2・D13VC

            電気ドリル D13SB

            電気ドリル D13SB

              電気ドリル D6SB

              電気ドリル D6SB

                変速ドリル D13VF

                変速ドリル D13VF

                  電気ボーラー

                  電気ボーラー

                    木工用電気ドリル DW30B

                    木工用電気ドリル DW30B

                      2スピードドリル

                      2スピードドリル

                        木工用電気ドリル DW30

                        木工用電気ドリル DW30

                          椎茸ドリル DW12SA(S)

                          椎茸ドリル DW12SA(S)

                            メーカー HiKOKI(旧日立工機) ボッシュ HiKOKI(旧日立工機) HiKOKI(旧日立工機) HiKOKI(旧日立工機) HiKOKI(旧日立工機) HiKOKI(旧日立工機) HiKOKI(旧日立工機) マキタ HiKOKI(旧日立工機) マキタ HiKOKI(旧日立工機) HiKOKI(旧日立工機)
                            通常価格 30,344円 54,355円 25,441円 28,875円 34,507円 26,742円 11,037円 29,179円 34,985円 22,096円 25,670円 20,558円 21,602円
                            通常出荷日 在庫品1日目   当日出荷可能 1日目   1日目   4日目   1日目   4日目   在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 1日目   3日目   4日目   1日目  
                            商品タイプ 電気ドリル 電気振動ドリル 電気ドリル 電気ドリル 電気ドリル 電気ドリル 電気ドリル 電気ドリル 電気ドリル 電気ドリル 電気ドリル 電気ドリル -
                            チャック能力(mm) 1.5~13 - 1.5~13 1.5~13 1.5~13 1.2~13 0.5~ 6.5 2.0~13.0 2.0~13.0 1.5~13 1.5~13 1.5~13 -
                            回転数(min⁻¹(回/分)) 高速0~2900・低速0~1000 0~900/3000 1200 650 - 1200 2700 0~850 1300 1200 高速0~2900・低速0~1200 1200 10000
                            電源(V) 単相100 100 単相100 単相100 単相100 単相100 単相100 単相100 単相100 単相100 単相100 単相100 100
                            穴あけ能力:鉄工(mm) 高速8/低速13 13 13 13 - 13 6.5 13 13 13 高速8/低速13 13 -

                            電気ドリル 二段変速ドリル D13VKのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            電気ドリルカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ツール用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました